PMP20612
高効率かつ低全高調波歪みの 200W AC-DC LED ドライバ リファレンス デザイン
PMP20612
概要
PMP20612 リファレンス デザインは、超低 THD(全高調波歪)で高効率の AC/DC LED ドライバのリファレンス デザインです。このデザインは UCC28180 コントローラを用いた連続伝導モード (CCM) PFC により、108VAC~305VAC の入力範囲で力率改善 (PFC) 機能を提供します。UCC28740 コントローラを採用した 2 スイッチ フライバック コンバータを使用して、200V / 1A の定電流(CC) / 定電圧(CV)を供給します。出力側の電圧検出および電流検出回路は、TL431 と INA180 を用いており、外部回路で調光機能を制御できるようになっています。その結果、このデザインは 230VAC / 50Hz の入力時に 92.9% のピーク効率を実現しています。また、277VAC 入力時に負荷 20% の状態で、このボードは 20% 未満の THD を達成します。
特長
- 108VAC~305VAC、50/60Hz 入力に対し、100V~200V、1A 出力
- CCM PFC の後段に 2 スイッチ フライバックを配置
- 全体の効率は、92.9% のピーク値を実現
- 入力範囲全体で、負荷が 25% 以上の場合に THD が 20% 未満
- 無負荷時の待機電力損失が 300mW 未満
| 出力電圧オプション | PMP20612.1 | PMP20612.2 | PMP20612.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 108 | 300 | 100 |
| Vin(最大)(V) | 305 | 460 | 460 |
| Vout (Nom) (V) | 434 | 200 | 13 |
| Iout(最大)(V) | .51 | 1 | .2 |
| 出力電力(W) | 221.34 | 200 | 2.6 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | DC | DC |
| トポロジ | Boost- CCM | Flyback- DCM | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQY3.PDF (45 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP20612 Test Results | 2017/05/17 | |||
| 技術記事 | Unique techniques to increase controller power | PDF | HTML | 2017/08/23 |