PMP20873

効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正 (PFC) コンバータのリファレンス デザイン

概要

連続導通モード(CCM)トーテムポール力率補正(PFC)は、シンプルで高効率なパワー コンバータを実現します。  99% の効率を実現するためには、さまざまな設計上の詳細を考慮する必要があります。  PMP20873 リファレンス デザインでは、TI の 600VGaN 出力段、LMG3410、TI の UCD3138 デジタル コントローラを使用します。  設計概要で、CCM トーテムポール トポロジ動作の詳細、回路設計の詳細な考慮事項、磁気素子およびファームウェア制御設計上の考慮事項を説明します。このコンバータは 100KHz で動作します。AC ライン クロスオーバーでのソフト スタートにより、電流スパイクを最小限に抑え、THD を低減します。  PFC ファームウェアが AC 電流と PFC 出力電圧をリアルタイムで測定し、スイッチ ノードのフル スイングが完了するのに必要なデッドタイムを予測します。適応型デッドタイム制御により、スイッチング損失と GaN FET ボディ ダイオードの導通損失の両方を効果的に最小化できます。GUI によるパラメータ設定と制御ループ チューニングがサポートされています。

特長
  • 1kW、100kHz および 230V で 99% の効率 (115V の長時間動作時は、電力が 600W に低下)
  • ドライバが集積された TI の LMG3410 GaN出力段により、回路の信頼性が確保され、設計が容易になります
  • 調整可能なスイッチング ノード dv/dt 設定による OCP、OTP、OVP
  • フル デジタル制御
  • アダプティブ デッドタイム制御と低 AC クロスオーバー電流歪み
  • GUI による PFC パラメータ設定と制御ループ チューニングが可能
出力電圧オプション PMP20873.1
Vin(最小)(V) 108
Vin(最大)(V) 305
Vout (Nom) (V) 385
Iout(最大)(V) 2.6
出力電力(W) 1001
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDA5.PDF (2312 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRRD3.PDF (316 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRD4.PDF (30 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRD2.PDF (95 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRD1B.PDF (114 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRD7.ZIP (2857 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRRD8.ZIP (165 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDJ2.ZIP (2986 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCDJ3.ZIP (1096 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRD5.PDF (2523 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRD6.PDF (126 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRC9.PDF (452 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRD0.PDF (62 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3411R070ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、70mΩ GaN

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3410R070ドライバと保護機能を内蔵した 600V 70mΩ GaN

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCD3138絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2986調整可能または固定の電圧構成、200mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7831最高絶縁定格、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

SN74LVC1G31575V、2:1 (SPDT)、1 チャネル、アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS621533x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3411R050ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、50mΩ の GaN

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

ドーター・カード

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード

連続導通モード(CCM)トーテムポール力率補正(PFC)は、シンプルで高効率なパワー コンバータを実現します。  99% の効率を実現するためには、さまざまな設計上の詳細を考慮する必要があります。  PMP20873 リファレンス デザインでは、TI の 600VGaN 出力段、LMG3410、TI の UCD3138 デジタル コントローラを使用します。  設計概要で、CCM トーテムポール トポロジ動作の詳細、回路設計の詳細な考慮事項、磁気素子およびファームウェア制御設計上の考慮事項を説明します。このコンバータは 100KHz で動作します。AC ライン クロスオーバーでのソフト (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP20873 効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正 (PFC) コンバータのリファレンス デザイン PMP20978 高電圧 GaN FET を搭載した高効率、高電力密度 1kW 共振コンバータのリファレンス デザイン PMP21309 HV GaN FET 搭載、24V/500W 共振コンバータのリファレンス デザイン PMP41006 C2000™ と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1kW のリファレンス デザイン PMP41043 C2000 と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1.6kW のリファレンス デザイン TIDA-010062 LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン TIDM-02008 C2000 ™ マイコンを使用した双方向高密度 GaN CCM トーテムポール PFC TIDM-1007 高効率 GaN CCM トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) のリファレンス デザイン
評価ボード
LMG34XX-BB-EVM LMG341x ファミリ向け、LMG34xx GaN システム レベル評価マザーボード
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP20873 効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正 (PFC) コンバータのリファレンス デザイン PMP20978 高電圧 GaN FET を搭載した高効率、高電力密度 1kW 共振コンバータのリファレンス デザイン PMP21309 HV GaN FET 搭載、24V/500W 共振コンバータのリファレンス デザイン PMP41006 C2000™ と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1kW のリファレンス デザイン PMP41043 C2000 と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1.6kW のリファレンス デザイン TIDA-010062 LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン TIDM-02008 C2000 ™ マイコンを使用した双方向高密度 GaN CCM トーテムポール PFC TIDM-1007 高効率 GaN CCM トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) のリファレンス デザイン
評価ボード
LMG34XX-BB-EVM LMG341x ファミリ向け、LMG34xx GaN システム レベル評価マザーボード

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20873 Test Results 2017/06/12
技術記事 GaN reliability standards reach milestone PDF | HTML 2017/09/18
技術記事 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017/03/27
技術記事 The power to do even more with GaN PDF | HTML 2017/03/25

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP20873 効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正 (PFC) コンバータのリファレンス デザイン