TIDM-1007
高効率 GaN CCM トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) のリファレンス デザイン
TIDM-1007
概要
インターリーブ連続導通モード (CCM) トーテム ポール (TTPL) ブリッジレス力率改善 (PFC) は、高効率の小型電源を可能にする高バンドギャップ GaN デバイスを使用した魅力的な電源トポロジです。このリファレンス デザインは C2000™ マイコンと LMG3410 GaN FET モジュールを使用してこの出力段を制御します。アダプティブ デッドタイム制御と位相シェディング方式により、効率を向上します。 非線形電圧補償機能は過渡発生時のオーバーシュートとアンダーシュートを低減します。ソフトウェア フェーズ ロック ループ(SPLL)ベース スキームが選択されており、トーテムポール ブリッジを高精度で駆動します。このリファレンス デザインのハードウェアとソフトウェアは開発期間の短縮を可能にします。
特長
- AC 入力 (90 ~ 230Vrms)、50 ~ 60Hz、高いライン電圧入力時に 3.3KW の定格電力
- ピーク効率 98.75%、全高調波歪 (THD) 2% 未満
- ユーザー要件に応じた設計の適用を容易にする powerSUITE をサポート
- 内蔵のソフトウェア周波数応答アナライザ (SFRA) による制御ループの検証と設計
- 低いゼロ クロッシング歪み
- アダプティブ デッドタイム制御、位相シェディング、非線形電圧補償機能
- 電力段の制御は、C28x CPU または並列動作する CLA で実行
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
TMS320F28075 — C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、FPU、TMU、512KB フラッシュ、CLA、SDFM
TMS320F280048C-Q1 — 車載、10MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
TMS320F280049-Q1 — 車載、100MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
TMS320F280041C-Q1 — 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、CLB (構成可能論理ブロック)、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ)、
TMS320F280048-Q1 — 車載、100MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
TMS320F280049 — 100MHz、FPU、TMU、256kb フラッシュ、CLA、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
TMS320F280041C — 100MHz、FPU、TMU、128kb フラッシュ、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
TMS320F280040C-Q1 — 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、CLB (構成可能論理ブロック)、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ)、
TMS320F280045 — 100MHz、FPU、TMU、256KB フラッシュ、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
TMS320F28075-Q1 — 車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000
TMS320F280041 — 100MHz、FPU、TMU、128kb フラッシュ、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
TMS320F280049C — FPU と TMU と 256kb フラッシュと CLA と InstaSPIN-FOC と CLB と PGA と SDFM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット MCU
TMS320F280040-Q1 — 車載、100MHz、FPU、TMU、128KB フラッシュ、PGA、SDFM 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
TMS320F280049C-Q1 — 100 MHz、FPU、TMU、256 KB フラッシュ、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 搭載、車載 C2000™ 32 ビット MCU
TMS320F280041-Q1 — 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2
開発の開始
ハードウェア開発
LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ソフトウェア開発
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000 リアルタイム・コントローラ向けデジタル電源 SDK
- C2000™ マイコン(MCU)向けの DigitalPower SDK はソフトウェア インフラ、ツール、資料で構成されており、AC/DC、DC/DC、DC/AC 電源アプリケーション向け C2000 マイコン ベース デジタル電源システムの開発期間の大幅な短縮を可能にします。C2000 デジタル電源評価基板(EVM)で動作するファームウェアと、太陽光発電、テレコム、サーバー、電気自動車(EV)チャージャ、産業用パワー デリバリ アプリケーション向けの TI Designs(TID)が含まれています。DigitalPower SDK (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
開発キット
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000 リアルタイム・コントローラ向けデジタル電源 SDK
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
開発キット
資料
C2000Ware DigitalPower SDK User Guide
リリース情報
Digital Power SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications.
最新情報
- Added 10kW Vienna Rectifier-based, 3Ph PFC (TIDA-010257 on F280013x) Reference Design
- Added Clickable selection tool to narrow down to a specific reference design based on desired criteria
- Updated Machine Learning based Arc Fault Detection Reference Design (TIDA-010955 on F28P55x) to support 250KHz data collection
- Bug fixed for PMP23338 on F28003x to fix close inrush relay and operate baby boost. Removed support for F280013x
- Bug fixed for TIDM-02011 on F28003x to combine buck+kernel example (Bank1 to Bank0 LFU failure), added more build configurations and changed optimization settings
- Updated minor macro/ user configuration fixes in TIDM-02013 , TIDA-010054 & PMP41042
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 双方向インターリーブ型 CCM トーテム・ポール・ブリッジレス PFC リファレンス・デザイン C2000™ MCU (Rev. E) | PDF | HTML | 2021/04/05 | ||
| アプリケーション・ノート | The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F) | PDF | HTML | 2022/03/03 | |||
| ホワイト・ペーパー | Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETs | 2021/01/05 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future | 2018/07/27 | ||||
| 技術記事 | Digital power control advances GaN PFC design | PDF | HTML | 2018/04/12 |