TPS732
- 出力コンデンサなし、または任意の値またはタイプのコンデンサで安定動作
- 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 非常に低いドロップアウト電圧:250mA において 40mV (標準値)
- オプションの出力コンデンサの有無にかかわらず非常に優れた負荷過渡応答
- NMOS トポロジにより、低い逆リーク電流を実現
- 低ノイズ:30µVRMS (標準値、10kHz~100kHz)
- 0.5% の初期精度
- 1% の総合精度 (ライン、負荷、温度)
- シャットダウン モードの最大 IQ:1µA 未満
- サーマル シャットダウン、仕様規定された最小 / 最大電流制限保護
- 複数の出力電圧バージョンが利用可能:
- 固定出力:1.2V~5V
- 可変出力:1.2V~5.5V
- カスタム出力品も提供
TPS732 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、NMOS パス トランジスタを電圧フォロワ構成で使用します。このトポロジは、低等価直列抵抗 (ESR) の出力コンデンサを使用して安定に動作し、コンデンサを使用しなくても動作できます。また、このデバイスは逆耐圧が高く (低逆電流)、グランド ピン電流が全出力電流値にわたってほぼ一定です。
TPS732 は、非常に低いドロップアウト電圧と小さいグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。ディセーブル時の消費電流は 1µA 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。非常に小さい出力ノイズ (0.1µF の CNR で 30µVRMS) は、VCO への電力供給向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS732 コンデンサ不要、NMOS、250mA、低ドロップアウト レギュレータ、逆電流保護機能搭載 データシート (Rev. R 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.R) | PDF | HTML | 2025年 7月 17日 |
| アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
| 技術記事 | LDO Basics: Thermals – How hot is your application? | PDF | HTML | 2017年 9月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| ユーザー・ガイド | TPS73x01DRBEVM-518 User's Guide | 2009年 8月 13日 | ||||
| ユーザー・ガイド | DEM-SOT223LDO Demonstration Fixture | 2003年 10月 15日 | ||||
| その他の技術資料 | DMOS Delivers Dramatic Performance Gains to LDO Regulators (EDN mag) | 2001年 2月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DEM-SOT223LDO — DEM-SOT223LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、SOT223(DCQ)パッケージ品対応
The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs). This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.
TPS73201DRBEVM-518 — TPS73201DRBEVM-518 評価モジュール
TPS73250 TINA-TI Transient Reference Design
12Vin Power Design using Integrated-FET DCDC Converters and a LDO (Rev. A)
TIDA-00661 — エア サーキット ブレーカ向け高分解能、高速起動アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
TIDA-00306 — グリッド アプリケーション向け、銅線 / 光ファイバ 100BASE-FX または 1000BASE-X メディア コンバータのリファレンス デザイン
PMP21887 — ASIC 用高電流 360A スタティック/600A ピークコア PMBus 電圧 12 相リファレンス デザイン
PMP20489 — 高密度 12Vin、0.8V 200A / 3.3V 75A POL のリファレンス デザイン
TIDA-00826 — 50Ω、2GHz オシロスコープ フロント エンドのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-223 (DCQ) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。