ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

逆電流保護機能とイネーブル搭載、150mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.25, 1.5, 1.8, 2.5, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 5, 5.5 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Iq (typ) (mA) 0.4 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 207 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.25, 1.5, 1.8, 2.5, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 5, 5.5 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Iq (typ) (mA) 0.4 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 207 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • あらゆる種類のコンデンサの有無にかかわらず安定動作
  • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 非常に低いドロップアウト電圧:30mV 典型値 (150mA 負荷時)
  • オプションの出力コンデンサの有無にかかわらず非常に優れた負荷過渡応答
  • 新しい NMOS トポロジにより、逆漏れ電流を低減
  • 低ノイズ:30µVRMS (標準値、10kHz~100kHz)
  • 0.5% の初期精度
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% の総合精度
  • シャットダウン モードの最大 IQ:1µA 未満
  • サーマル シャットダウンおよび指定された最小 / 最大電流制限保護
  • 複数の出力電圧バージョンが利用可能:
    • 固定出力:1.20V ~ 5V
    • 可変出力: 1.2V ~ 5.5V
    • カスタム出力品も提供
  • あらゆる種類のコンデンサの有無にかかわらず安定動作
  • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 非常に低いドロップアウト電圧:30mV 典型値 (150mA 負荷時)
  • オプションの出力コンデンサの有無にかかわらず非常に優れた負荷過渡応答
  • 新しい NMOS トポロジにより、逆漏れ電流を低減
  • 低ノイズ:30µVRMS (標準値、10kHz~100kHz)
  • 0.5% の初期精度
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% の総合精度
  • シャットダウン モードの最大 IQ:1µA 未満
  • サーマル シャットダウンおよび指定された最小 / 最大電流制限保護
  • 複数の出力電圧バージョンが利用可能:
    • 固定出力:1.20V ~ 5V
    • 可変出力: 1.2V ~ 5.5V
    • カスタム出力品も提供

TPS731 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、電圧フォロワ構成で NMOS パス過渡を使用します。このトポロジは、低等価直列抵抗 (ESR) の出力コンデンサを使用して安定に動作し、コンデンサを使用しなくても動作できます。また、このデバイスは逆耐圧が高く (低逆電流)、グランド ピン電流が全出力電流値にわたってほぼ一定です。

TPS731 は、非常に低いドロップアウト電圧と小さいグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。ディセーブル時の消費電流は 1µA 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。非常に小さい出力ノイズ (0.1µF の CNR で 30µVRMS) は、VCO への電力供給向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。

TPS731 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、電圧フォロワ構成で NMOS パス過渡を使用します。このトポロジは、低等価直列抵抗 (ESR) の出力コンデンサを使用して安定に動作し、コンデンサを使用しなくても動作できます。また、このデバイスは逆耐圧が高く (低逆電流)、グランド ピン電流が全出力電流値にわたってほぼ一定です。

TPS731 は、非常に低いドロップアウト電圧と小さいグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。ディセーブル時の消費電流は 1µA 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。非常に小さい出力ノイズ (0.1µF の CNR で 30µVRMS) は、VCO への電力供給向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS784 アクティブ 高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Higher output current with lower quiescent current, tighter accuracy and better thermal performance
TPS7A20 アクティブ 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ 300-mA, low-noise (7 uVrms), low-IQ (6.5 uA) with high-PSRR in small package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS731 コンデンサフリー、NMOS、150mA、逆電流保護機能付き低ドロップアウトレギュレータ データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2025年 10月 7日
* 放射線と信頼性レポート TPS73125MDBVREP Reliability Report 2011年 8月 26日
* 放射線と信頼性レポート TPS73133MDBVREP Reliability Report 2011年 8月 26日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
その他の技術資料 DMOS Delivers Dramatic Performance Gains to LDO Regulators (EDN mag) 2001年 2月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS73101 PSpice Transient Model

SBVM343.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73101 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM582.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS731125 PSpice Transient Model

SBVM344.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS731125 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM579.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73115 PSpice Transient Model

SBVM345.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73115 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM580.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73118 PSpice Transient Model

SBVM346.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73125 PSpice Transient Model

SBVM347.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73125 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM585.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73130 PSpice Transient Model

SBVM342.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73130 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM578.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73131 PSpice Transient Model

SBVM348.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73131 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM583.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73132 PSpice Transient Model

SBVM349.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73132 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM581.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73133 PSpice Transient Model

SBVM350.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73133 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM586.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73150 PSpice Transient Model

SBVM351.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73150 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM584.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010032 — イーサネットや 6LoWPAN RF メッシュなどをサポートするユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザイン

IPv6ベースのグリッド通信は、スマート メーターやグリッド自動化などの産業用市場およびアプリケーションで標準的な選択肢になりつつあります。このユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザインは、イーサネットのバックボーン通信、6LoWPAN RFメッシュ ネットワーク、RS-485などと統合した、包括的なIPv6ベースのネットワーク ソリューションです。この6LoWPANメッシュ ネットワークは、規格に基づく相互運用性、信頼性、セキュリティ、長距離での接続性などの主な懸念事項に対応しています。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01013 — DAQ とワイヤレスセンサの IoT システム向け、低消費電力、低ノイズ 24 ビットアナログフロントエンドのリファレンスデザイン

データ アクイジション システム(DAQ)、現場用計測機器、IoT(モノのインターネット)、自動試験機器などの多数のアプリケーションにおいて、低消費電力、低ノイズのアナログ フロントエンド(AFE)の必要性が重要になっています。多くの場合、TI の 24 ビット デルタ シグマ ADC である ADS127L01 などの高分解能、高 SNR、低消費電力の ADC を使用し、低消費電力、低ノイズの AFE によりサポートする際に必要性が特に高まります。新ソリューションはデータ アクイジション、ワイヤレス メーター、現場用計測システムで多数のチャネルの統合を可能にします。ADC および AFE (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01236 — ワイヤレス超音波ガス漏えい検出器のコイン電池による動作時間を延長するリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、特定のシグネチャの超音波スペクトラムを分析してガスの漏えいを検出する、低消費電力のワイヤレス センサを紹介します。このシステムは、単一のリチウム 1 次コイン電池で動作し、基地局とワイヤレスで通信するため、配線の要件が一切なく、簡単に設置できます。このデザインには超低消費電力のバッテリ残量ゲージが組み込まれており、バッテリの状態を正確に予測して、バッテリの寿命について前もって通知するため、バッテリの交換をスケジュールできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP2187 — メディカル パック向け、フライバック、リニア レギュレータ (5.75V で 10mA) のリファレンス デザイン

このデザインは、5V (2 個)、3.3V、2.5V、-5V という複数の絶縁型出力を供給します。医療用画像処理やデータ アクイジションなどノイズに敏感なアプリケーションに対応できるように、すべての出力は低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータを使用してノイズをフィルタリング済みです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ