PMP21943

48-V / 25-A パワーアンプ向け負-正同期昇降圧リファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、パワー アンプ アプリケーション向けに、負電圧を受け入れ、正電圧を出力する同期整流昇降圧コンバータです。この回路は、公称 -48V システム電源からの電力を受け入れ、+48V の出力電圧で 25A を供給します。このデザインは、150kHz のスイッチング周波数と 4 相動作を想定した、デュアル同期整流昇圧コントローラを 2 個使用します。+30V への出力電圧調整は、ジャンパで選択可能です。単相から 4 相までの動作も、ジャンパで選択可能です。

特長
  • より大きい電力が必要な場合に適した、非絶縁型の反転ソリューション
  • 放熱特性を均衡させるための優れた相電流共有機能
  • ジャンパで選択可能な位相制御
  • 最少ソリューション サイズに適した小型デザイン
  • ジャンパで選択可能な出力電圧制御
出力電圧オプション PMP21943.1
Vin(最小)(V) -36
Vin(最大)(V) -60
Vout (Nom) (V) 48
Iout(最大)(V) 25
出力電力(W) 1200
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT133.PDF (2637 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM168.PDF (337 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM167.PDF (108 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM170.ZIP (2693 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFM0.ZIP (762 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM169.PDF (3067 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM166.PDF (699 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LM8261シングル、30V、21MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50187.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21225A2.5kVrms、4A/6A、デュアル入力、イネーブル、5V UVLO の各機能搭載、LGA パッケージ封止、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5170-Q1AEC-Q100 認証済み、マルチフェーズ双方向電流コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV7021オープン ドレイン出力、低消費電力、小型サイズ コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040-N100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 48-V / 25-A Negative-to-Positive Synchronous Buck-Boost Reference Design 2019/09/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。