データシート
UCC21225A
- 汎用: デュアル・ローサイド、デュアル・ハイサイド、またはハーフ・ブリッジ・ドライバ
- 5mm×5mmの省スペースLGA-13パッケージ
- スイッチング・パラメータ
- 伝搬遅延 19ns (標準値)
- 最大遅延マッチング 5ns
- 最大パルス幅歪み 6ns
- 100V/nsを超えるCMTI
- ピーク・ソース4A、ピーク・シンク6Aの出力
- TTLおよびCMOS互換の入力
- 入力VCCI範囲: 3V~18V
- 最大25VのVDD、5VのUVLO
- オーバーラップおよびデッドタイムをプログラミング可能
- 5ns未満の入力過渡を除去
- 高速なディセーブルによる電源シーケンシング
- 安全性関連の認定:
- DIN V VDE V 0884-11:2017-01に準拠した絶縁耐圧: 3535VPK
- UL 1577に準拠した絶縁耐圧: 2500VRMS (1分間)
- GB4943.1-2011準拠のCQC(予定)
UCC21225Aは、ピーク電流がソース4A、シンク6Aの絶縁型デュアル・チャネル・ゲート・ドライバであり、5mm×5mmのLGA-13パッケージに搭載されています。パワー・トランジスタを最高5MHzで駆動し、クラス最高の伝搬遅延とパルス幅歪みを実現するように設計されています。
入力側は2.5kVRMSの絶縁バリアによって2つの出力ドライバと分離され、同相過渡耐性(CMTI)は最小で100V/nsです。2つの2次側ドライバ間は、内部で機能的に絶縁されているため、700VDCまでの電圧で動作します。
このドライバは2つのローサイド、2つのハイサイド、または1つのハーフ・ブリッジ・ドライバとして構成可能で、デッドタイム(DT)をプログラミングできます。ディセーブル・ピンがHIGHに設定されると、両方の出力が同時にシャットダウンし、オープンまたは接地したときには通常動作します。
このデバイスは、最高25VのVDD電源電圧に対応できます。VCCI入力範囲が3V~18Vと広いため、このドライバはアナログとデジタル両方のコントローラとの接続に適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止(UVLO)保護機能が搭載されています。
これらの高度な機能により、UCC21225Aは広範な電源アプリケーションにおいて高い電力密度、高い効率、堅牢性を実現します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC21225A 4A、6A、2.5kVRMS絶縁デュアル・チャネル・ゲート・ドライバ、LGAパッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 6月 25日 |
| 証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) | 2025年 8月 20日 | ||||
| アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
| アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
| アプリケーション概要 | How to Drive High Voltage GaN FETs with UCC21220A | 2019年 3月 6日 | ||||
| 証明書 | UL Certification E181974 Vol 4. Sec 8 (Rev. A) | 2018年 7月 23日 | ||||
| 証明書 | CQC Product Certificate 2 | 2018年 2月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC21225AEVM-365 — UCC21225A 4A、6A、5.7-kVRMS 絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバの評価基板
UCC21225AEVM-365 評価基板 (EVM) は、5 x 5 の LGA パッケージに封止した 4A のソースと 6A のシンクのピーク電流能力を持つ絶縁型デュアルチャネル ゲート ドライバである UCC21225ANPL を評価する目的で設計してあります。この評価基板は、MOSFET IGBT および SiC MOSFET を駆動するリファレンス デザインとして動作し、UCC21225A のピン機能の識別、コンポーネント セレクション ガイド、PCB レイアウトのサンプルが付属しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン
PMP40988 — 可変周波数、ZVS (ゼロ電圧スイッチング)、5kW、GaN ベース、2 相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、高密度で高効率の 5kW トーテムポール力率補正 (PFC) 設計です。このデザインは、可変周波数と ZVS (ゼロ電圧スイッチング) の組み合わせで動作する 2 相トーテムポール PFC を使用しています。この制御方式は、新しいトポロジと改良型の三角波電流モード (ITCM) を使用し、小型化と高効率化を実現します。このデザインは、TMS320F280049C マイコンの内部にある高性能プロセッシング コアを使用し、広い動作範囲にわたって効率を維持します。この PFC は 100kHz~800kHz の可変周波数範囲で動作します。電力密度が (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP21943 — 48-V / 25-A パワーアンプ向け負-正同期昇降圧リファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、パワー アンプ アプリケーション向けに、負電圧を受け入れ、正電圧を出力する同期整流昇降圧コンバータです。この回路は、公称 -48V システム電源からの電力を受け入れ、+48V の出力電圧で 25A を供給します。このデザインは、150kHz のスイッチング周波数と 4 相動作を想定した、デュアル同期整流昇圧コントローラを 2 個使用します。+30V への出力電圧調整は、ジャンパで選択可能です。単相から 4 相までの動作も、ジャンパで選択可能です。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VLGA (NPL) | 13 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。