ISO7730

アクティブ

信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、3/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

製品詳細

Number of channels 3 Rating Catalog Forward/reverse channels 3 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.87 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.47 Creepage (min) (mm) 3.7, 8 Clearance (min) (mm) 3.7, 8
Number of channels 3 Rating Catalog Forward/reverse channels 3 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.87 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.47 Creepage (min) (mm) 3.7, 8 Clearance (min) (mm) 3.7, 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500VRMS の動作電圧で 30 年を超える予測寿命
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI: ±100kV/µs (代表値)
  • 幅広い電源電圧範囲:2.25V ~ 5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧レベル変換
  • デフォルト出力が HIGH (ISO773x) と LOW (ISO773xF) のオプション
  • 幅広い温度範囲:–55°C ~ +125°C
  • 低い消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.5mA
  • 小さい伝搬遅延:標準値 11ns (5V 電源)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • Wide-SOIC (DW-16) および QSOP (DBQ-16) のパッケージ オプション
  • 車載用バージョンを利用可能:ISO773x-Q1
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC60601-1、および GB 4943.1 認定
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 1500VRMS の動作電圧で 30 年を超える予測寿命
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI: ±100kV/µs (代表値)
  • 幅広い電源電圧範囲:2.25V ~ 5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧レベル変換
  • デフォルト出力が HIGH (ISO773x) と LOW (ISO773xF) のオプション
  • 幅広い温度範囲:–55°C ~ +125°C
  • 低い消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.5mA
  • 小さい伝搬遅延:標準値 11ns (5V 電源)
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • Wide-SOIC (DW-16) および QSOP (DBQ-16) のパッケージ オプション
  • 車載用バージョンを利用可能:ISO773x-Q1
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC60601-1、および GB 4943.1 認定

ISO773x デバイスは、高性能の 3 チャネル デジタル アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000VRMS (DW パッケージ) および 3000VRMS (DBQ パッケージ) の絶縁定格を備えています。

このファミリのデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に従って絶縁定格が強化されています。ISO7731B デバイスは、基本絶縁定格のみを必要とするアプリケーション向けに設計されています。

ISO773x ファミリのデバイスは電磁気耐性が高く、放射が低く、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁します。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。このデバイスは複数のイネーブル ピンを備えています。これらのイネーブル ピンを使うと、マルチコントローラ駆動アプリケーションにおいて、各出力を高インピーダンス状態にすることで、消費電力を低減できます。

ISO7730 デバイスには 3 つのチャネルがあり、すべて同じ方向です。ISO7731 デバイスには 2 つの順方向チャネルと、1 つの逆方向チャネルがあります。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは High、接尾辞 F のあるデバイスでは Low になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

絶縁電源と組み合わせて使用することで、このデバイス ファミリは、データ バス (たとえば RS-485、RS-232、CAN など) または他の回路からのノイズ電流がローカル グランドに入り込み、敏感な回路に干渉や損傷を引き起こすことを防ぐのに役立ちます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO773x デバイスは電磁気互換性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO773x ファミリのデバイスは、16 ピンの Wide-SOIC および QSOP パッケージで供給されます。

ISO773x デバイスは、高性能の 3 チャネル デジタル アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000VRMS (DW パッケージ) および 3000VRMS (DBQ パッケージ) の絶縁定格を備えています。

このファミリのデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に従って絶縁定格が強化されています。ISO7731B デバイスは、基本絶縁定格のみを必要とするアプリケーション向けに設計されています。

ISO773x ファミリのデバイスは電磁気耐性が高く、放射が低く、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁します。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアによって分離されています。このデバイスは複数のイネーブル ピンを備えています。これらのイネーブル ピンを使うと、マルチコントローラ駆動アプリケーションにおいて、各出力を高インピーダンス状態にすることで、消費電力を低減できます。

ISO7730 デバイスには 3 つのチャネルがあり、すべて同じ方向です。ISO7731 デバイスには 2 つの順方向チャネルと、1 つの逆方向チャネルがあります。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは High、接尾辞 F のあるデバイスでは Low になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

絶縁電源と組み合わせて使用することで、このデバイス ファミリは、データ バス (たとえば RS-485、RS-232、CAN など) または他の回路からのノイズ電流がローカル グランドに入り込み、敏感な回路に干渉や損傷を引き起こすことを防ぐのに役立ちます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO773x デバイスは電磁気互換性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO773x ファミリのデバイスは、16 ピンの Wide-SOIC および QSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO773x 高速、堅牢な EMC 強化型 および基本 3 チャネル・デジタル・アイソレータ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2025年 10月 27日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) 2026年 1月 8日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 CSA Certificate for ISO77xxDBQ (Rev. A) 2025年 10月 15日
証明書 CSA Certificate for ISO77xxDW (Rev. B) (Rev. B) 2025年 10月 15日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
アプリケーション概要 絶縁 24V PLC デジタル入力モジュールの設計を簡素化する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 27日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDBQ (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション・ノート IEC60601-1-2 Compliant Dig. Iso Design W/ 16-kV Contact Discharge ESD Protection PDF | HTML 2023年 2月 16日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
機能安全情報 ISO7730-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 18日
アプリケーション概要 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
Analog Design Journal How to reduce radiated emissions of digital isolators for systems with RF module 2018年 3月 26日
アプリケーション概要 How to Design Isolated Comparators for ±48V, 110V and 240V DC and AC Detection (Rev. A) 2018年 3月 14日
アプリケーション概要 How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives 2017年 12月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) ISO77xxDBQ Triple- and Quad-Digital Isolator Evaluation Module 2016年 6月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO7741DBQEVM — ISO7741DBQ 高速、EMC が堅牢なクワッドチャネルデジタルアイソレータの評価基板

ISO7741DBQEVM は 16 ピンの SSOP パッケージ (Package Code-DBQ) に封止された高性能の強化絶縁型クワッドチャネルデジタルアイソレータ ISO7741 を評価するための評価基板です。この EVM は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを備えており、外付け部品点数を最小に抑えながらデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO7741EVM — ISO7741 高速、堅牢な EMC 特性のクワッド チャネル デジタル アイソレータの評価基板

ISO7741EVM は、ISO7741 を評価するための評価基板 (EVM) です。ISO7741 は高性能の強化絶縁型クワッド チャネル デジタル アイソレータで、幅の広い SOIC パッケージ (パッケージ コード DW) に搭載されています。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO7730 IBIS Model (Rev. A)

SLLM325A.ZIP (62 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ISO7730 PSpice Transient Model

SLLM480.ZIP (221 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP22650 — GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード チャージャのリファレンス デザイン

PMP22650 リファレンス デザインは、6.6kW の双方向オンボード チャージャを提示します。このデザインは、同期整流機能付きの 2 相トーテムポール PFC とフル ブリッジ CLLLC コンバータを搭載しています。CLLLC は周波数変調と位相変調の両方を活用し、必須のレギュレーション範囲全体で出力のレギュレーションを実施します。このデザインは TMS320F28388D マイコンの内部にある単一のプロセッシング コアを使用して、PFC と CLLLC の両方を制御します。同期整流機能は、同じマイクロコントローラに Rogowski (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010255 — ロボットとサーボ ドライブ向け、230VAC、2kW、3 相、GaN インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、6 個の高速スイッチング GaN FET を使用し、ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、高効率、320VDC 入力、3 相電力段を提示します。また、高温側のマイコン制御機能も搭載しており、特にモーター内蔵サーボ ドライブやロボット アプリケーションに適しています。絶縁型デルタ シグマ変調器を使用して、高精度の相電流センシングを実現します。非絶縁型で小型フォーム ファクタのデルタ シグマ変調器を使用して DC リンク電圧を測定するほか、アナログ位相電圧フィードバック オプションを搭載しているため、InstaSPIN-FOC™ (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ