ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62932

アクティブ

SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V 入力、2A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000012 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000012 Duty cycle (max) (%) 98
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 3.8V~30V の入力電圧範囲
    • 0.8V~22V の出力電圧範囲
    • 非常に低い静止電流:12µA (TPS62932、TPS62933、TPS62933P)
    • 76mΩ および 32mΩ の MOSFET を内蔵
    • 0.8V ±1% の基準電圧 (25℃)
    • 最大 98% のデューティ・サイクル動作
    • 高精度の EN スレッショルド
    • 連続出力電流:2A (TPS62932) および 3A (TPS62933 および TPS62933x)
    • 動作時接合部温度:-40℃~150℃
  • ピン互換性のある多数のオプション
    • TPS62932、TPS62933、TPS62933F は SS ピンによりソフト・スタート時間を調整可能
    • TPS62933P、TPS62933O は PG ピンによりパワー・グッド・インジケータを実現
    • TPS62932、TPS62933、TPS62933P はパルス周波数変調 (PFM) を搭載しており、軽負荷時に高い効率を実現
    • TPS62933F は強制連続電流変調 (FCCM) 付き
    • TPS62933Oは Out-of-Audio(OOA)機能を搭載
  • 使いやすさと小さなソリューション・サイズ
    • 内部補償付きピーク電流制御モード
    • 選択可能な 200kHz~2.2MHz の周波数
    • 周波数スペクトラム拡散による EMI 対策 (TPS62932、TPS62933、TPS62933P、TPS62933O)
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ハイサイドとローサイド両方の MOSFET でサイクルごとの OC 制限
    • ラッチなしの OTP、OCP、OVP、UVP、UVLO 保護
    • 1.6mm × 2.1mm の SOT583 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS6293x を使用するカスタム設計を作成
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 3.8V~30V の入力電圧範囲
    • 0.8V~22V の出力電圧範囲
    • 非常に低い静止電流:12µA (TPS62932、TPS62933、TPS62933P)
    • 76mΩ および 32mΩ の MOSFET を内蔵
    • 0.8V ±1% の基準電圧 (25℃)
    • 最大 98% のデューティ・サイクル動作
    • 高精度の EN スレッショルド
    • 連続出力電流:2A (TPS62932) および 3A (TPS62933 および TPS62933x)
    • 動作時接合部温度:-40℃~150℃
  • ピン互換性のある多数のオプション
    • TPS62932、TPS62933、TPS62933F は SS ピンによりソフト・スタート時間を調整可能
    • TPS62933P、TPS62933O は PG ピンによりパワー・グッド・インジケータを実現
    • TPS62932、TPS62933、TPS62933P はパルス周波数変調 (PFM) を搭載しており、軽負荷時に高い効率を実現
    • TPS62933F は強制連続電流変調 (FCCM) 付き
    • TPS62933Oは Out-of-Audio(OOA)機能を搭載
  • 使いやすさと小さなソリューション・サイズ
    • 内部補償付きピーク電流制御モード
    • 選択可能な 200kHz~2.2MHz の周波数
    • 周波数スペクトラム拡散による EMI 対策 (TPS62932、TPS62933、TPS62933P、TPS62933O)
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ハイサイドとローサイド両方の MOSFET でサイクルごとの OC 制限
    • ラッチなしの OTP、OCP、OVP、UVP、UVLO 保護
    • 1.6mm × 2.1mm の SOT583 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS6293x を使用するカスタム設計を作成

TPS6293x は、3.8V~30V の広い入力電圧範囲を備えた、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータであり、最大 2A (TPS62932) および 3A (TPS62933 および TPS62933x) の連続出力電流と 0.8V~22V の出力電圧をサポートしています。

このデバイスは、固定周波数ピーク電流制御モードを採用して、高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。最適化されたループ補償機能を内蔵しているため、外付けの補償部品は不要です。

TPS62932、TPS62933、TPS62933P は、パルス周波数変調で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。TPS62933F は、強制連続電流変調で動作し、あらゆる負荷条件において出力リップルを低減します。TPS62933O はオーディオ出力モードで動作し、可聴ノイズを防止します。

長いバッテリ寿命を実現するためには、この ULQ (超低静止電流) 機能が役に立ちます。RT ピンの設定によりスイッチング周波数を 200kHz~2.2MHz の範囲で設定できるため、システムの効率、ソリューションのサイズ、帯域幅を最適化できます。TPS62932、TPS62933、TPS62933F のソフト・スタート時間は、SS ピンの外付けコンデンサで調整できます。TPS62932、TPS62933、TPS62933P、TPS62933O には周波数スペクトラム拡散機能が搭載されており、EMI ノイズの低減に役立ちます。

TPS6293x は 0.5mm ピン・ピッチの小型 SOT583 (1.6mm × 2.1mm) パッケージに封止されています。PCB のレイアウトが容易になるように最適化されたピン配置を採用しており、EMI 性能も優れています。

TPS6293x は、3.8V~30V の広い入力電圧範囲を備えた、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータであり、最大 2A (TPS62932) および 3A (TPS62933 および TPS62933x) の連続出力電流と 0.8V~22V の出力電圧をサポートしています。

このデバイスは、固定周波数ピーク電流制御モードを採用して、高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。最適化されたループ補償機能を内蔵しているため、外付けの補償部品は不要です。

TPS62932、TPS62933、TPS62933P は、パルス周波数変調で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。TPS62933F は、強制連続電流変調で動作し、あらゆる負荷条件において出力リップルを低減します。TPS62933O はオーディオ出力モードで動作し、可聴ノイズを防止します。

長いバッテリ寿命を実現するためには、この ULQ (超低静止電流) 機能が役に立ちます。RT ピンの設定によりスイッチング周波数を 200kHz~2.2MHz の範囲で設定できるため、システムの効率、ソリューションのサイズ、帯域幅を最適化できます。TPS62932、TPS62933、TPS62933F のソフト・スタート時間は、SS ピンの外付けコンデンサで調整できます。TPS62932、TPS62933、TPS62933P、TPS62933O には周波数スペクトラム拡散機能が搭載されており、EMI ノイズの低減に役立ちます。

TPS6293x は 0.5mm ピン・ピッチの小型 SOT583 (1.6mm × 2.1mm) パッケージに封止されています。PCB のレイアウトが容易になるように最適化されたピン配置を採用しており、EMI 性能も優れています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62933 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Higher output current.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6293x 3.8V~30V、2A、3A 同期整流降圧コンバータ、SOT583 パッケージ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 10月 20日
アプリケーション概要 Application Brief DDR5、LPDDR5、LPDDR5X メモリへの電力供給用として推奨さ れる DC/DC コンバータと PMIC PDF | HTML 2026年 2月 20日
証明書 TPS62932EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 3月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62932EVM — TPS62932 2A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62932 は、3.8V ~ 30V の広い入力電圧範囲に対応する、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータです。この製品は、5V、12V、19V、24V の各電源バス レールで動作するシステムに最適です。この評価基板 (EVM) は、最大 2A の連続出力電流、0.8V ~ 22V の出力電圧、最大 98% のデューティ サイクル動作をサポートしています。このデバイスは、高速過渡応答や優れたライン レギュレーションとロード (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS62933EVM — TPS62933 3.8V ~ 30V、3A、200kHz ~ 2.2MHz、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62933EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータである TPS62933 を評価できます。このコンバータは、3.8V ~ 30V の入力に対応し、5V で 3A を供給します。TPS62933 は、5V、12V、19V、24V のバス電源レールを使用して動作するシステムに適しています。この評価基板 (EVM) は、最大 3A の連続出力電流、0.8V ~ 22V の出力電圧、最大 98% のデューティ サイクル動作をサポートしています。このデバイスは、高速過渡応答や優れたライン レギュレーションとロード (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62932 PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM808.ZIP (268 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010247 — 48V ~ 1500V エネルギー ストレージ システム向け、高精度バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、BQ769x2 バッテリ モニタ ファミリをスタック形式で使用した、ハイサイド N チャネル MOSFET 制御 (最大 32s:32 個直列) のバッテリ管理ユニット (BMU) を示しています。また、BMU スタッキングによる高電圧 (最大 1500V) のエネルギー ストレージ ステーション アプリケーション向けの CAN インターフェイスも搭載されています。ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャと最適化された駆動回路により、スイッチを簡単に制御できます。このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23518 — 3.6V、1A 出力、スマート メーター用スーパーキャパシタ バックアップ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、スマート メータ アプリケーション用のバックアップ電源設計を紹介します。TPS61022 昇圧コンバータは動作範囲が 0.5V 拡大されており、スーパーキャパシタ エネルギーの使用量を最大限に高めることができます。その結果、ホールドアップ時間が長くなり、あるいはスーパーキャパシタの小型化が可能になります。BQ25173 は、スーパーキャパシタに定電流充電を行います。TPS2116は、TPS62932のメイン電源とスーパーキャパシタのバックアップ電源の間でシームレスに遷移できます。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010950 — 電力安定化機能とホール効果位置センシング機能搭載、ダンパー / EEV コントローラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、ダンパー アクチュエータと電子膨張弁用のデュアル モーター ドライブ ソリューションを紹介します。この複数のモーター ドライブには、1 個のバイポーラ ステッパ モーター ドライバと、1 個のブラシレス DC モーター ドライバが搭載され、15VDC の電力供給源で動作します。このデザインは、電流制限が正確なため、IEC 60335-1 に定義されている低消費電力回路の認定を簡単に受けられます。このリファレンス デザインには、バルブまたはダンパーの位置を制御するための 0 ~ 10V、4 ~ 20mA 制御インターフェイスと、高精度の位置センシングに使用する (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian