ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61022

アクティブ

0.5V 超低入力電圧に対応する 8A 昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Pass-through mode, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000027 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Pass-through mode, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000027 Duty cycle (max) (%) 97
VQFN-HR (RWU) 7 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • スタートアップ時の最低入力電圧:1.8V
  • 出力電圧設定範囲:2.2V~5.5V
  • 2 つの 12mΩ (LS)/18mΩ (HS) MOSFET
  • 8A のバレー・スイッチング電流制限
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 3A のとき 94.7% の効率
  • VIN > 1.5V のとき 1MHz、VIN < 1V のとき 0.6MHz のスイッチング周波数
  • –40℃~+125℃の範囲で ±2.5% 精度の基準電圧
  • 軽負荷時の自動 PFM 動作モードと強制 PWM 動作モードをピン選択可能
  • VIN > VOUT 時のパススルー・モード
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • 出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 出力短絡保護機能
  • 2mm × 2mm の VQFN 7 ピン・パッケージ
  • 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
  • スタートアップ時の最低入力電圧:1.8V
  • 出力電圧設定範囲:2.2V~5.5V
  • 2 つの 12mΩ (LS)/18mΩ (HS) MOSFET
  • 8A のバレー・スイッチング電流制限
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 3A のとき 94.7% の効率
  • VIN > 1.5V のとき 1MHz、VIN < 1V のとき 0.6MHz のスイッチング周波数
  • –40℃~+125℃の範囲で ±2.5% 精度の基準電圧
  • 軽負荷時の自動 PFM 動作モードと強制 PWM 動作モードをピン選択可能
  • VIN > VOUT 時のパススルー・モード
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • 出力過電圧およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 出力短絡保護機能
  • 2mm × 2mm の VQFN 7 ピン・パッケージ

TPS61022 は、各種バッテリおよびスーパーキャパシタで動作する携帯機器および IoT デバイス用の電源ソリューションです。TPS61022 は、全温度範囲にわたって最小 6.5A のバレー・スイッチ電流制限が可能です。TPS61022 は入力電圧範囲が 0.5V~5.5V と広く、スーパーキャパシタ・バックアップ電源アプリケーションをサポートしています。これらのアプリケーションはスーパーキャパシタを著しく放電させる場合があります。

TPS61022 は、入力電源が 1.5V を上回っているとき 1MHz のスイッチング周波数で動作し、1.5V を下回ると次第にスイッチング周波数が低下し、1V では 0.6MHz になります。MODE ピンにより、軽負荷時にパワー・セーブ・モードと強制 PWM モードのどちらで動作するかを設定できます。軽負荷時には、VOUT から、わずか 26µA の静止電流しか消費しません。シャットダウン中、負荷は入力電源から完全に切り離されます。TPS61022 には 5.7V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。

TPS61022 は 2mm × 2mm の VQFN パッケージで供給され、外付け部品が最小限なので、非常に小さなソリューションを実現できます。

TPS61022 は、各種バッテリおよびスーパーキャパシタで動作する携帯機器および IoT デバイス用の電源ソリューションです。TPS61022 は、全温度範囲にわたって最小 6.5A のバレー・スイッチ電流制限が可能です。TPS61022 は入力電圧範囲が 0.5V~5.5V と広く、スーパーキャパシタ・バックアップ電源アプリケーションをサポートしています。これらのアプリケーションはスーパーキャパシタを著しく放電させる場合があります。

TPS61022 は、入力電源が 1.5V を上回っているとき 1MHz のスイッチング周波数で動作し、1.5V を下回ると次第にスイッチング周波数が低下し、1V では 0.6MHz になります。MODE ピンにより、軽負荷時にパワー・セーブ・モードと強制 PWM モードのどちらで動作するかを設定できます。軽負荷時には、VOUT から、わずか 26µA の静止電流しか消費しません。シャットダウン中、負荷は入力電源から完全に切り離されます。TPS61022 には 5.7V の出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。

TPS61022 は 2mm × 2mm の VQFN パッケージで供給され、外付け部品が最小限なので、非常に小さなソリューションを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
TPS61230A アクティブ 2.0mm×2.0mm QFN パッケージ封止、5V/6A 高効率昇圧型コンバータ Current limited is 5 A which is smaller than TPS61022 at 8 A

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61022 0.5V 超低入力電圧対応 8A 昇圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 8月 23日
アプリケーション・ノート Hysteresis Control MPPT Method with Generic DC/DC Converter PDF | HTML 2024年 6月 21日
アプリケーション・ノート TPS61022 および TPS61023 で使用される調整可能な低電圧誤動作防止回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
アプリケーション・ノート Adjustable Undervoltage Lockout Circuit Used in TPS61022 and TPS61023... (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション概要 Mechanism of TPS61022 PFM and Load Threshold Between PFM and PWM for TPS61xxx PDF | HTML 2022年 3月 10日
技術記事 Effective ways to implement backup power from supercapacitors PDF | HTML 2021年 11月 2日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
アプリケーション・ノート TPS61022 and TPS61023 Boost Converters Layout Guidelines 2020年 5月 20日
アプリケーション・ノート Designing Boost Converter TPS61022 for Supercap Backup Power Applications PDF | HTML 2020年 3月 19日
アプリケーション概要 Supercap last gasp failsafe power for RF comunications in E-Meters 2019年 1月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61022EVM-034 — TPS61022RWU 評価基板

TPS61022 は超低入力電圧対応の 8A 昇圧コンバータです。0.5V ~ 5.5V の入力電圧範囲、2.2V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧を採用しており、最大 8A の入力電流機能があります。また、パワー セーブ モードを有効または無効にするための特殊な MODE ピンも搭載しています。

TPS61022EVM-034 は、出力電圧を 5V に設定する TPS61022 用の評価モジュールです。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61022 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCZ3A.ZIP (119 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC760 TPS61022 Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP23518 — 3.6V、1A 出力、スマート メーター用スーパーキャパシタ バックアップ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、スマート メータ アプリケーション用のバックアップ電源設計を紹介します。TPS61022 昇圧コンバータは動作範囲が 0.5V 拡大されており、スーパーキャパシタ エネルギーの使用量を最大限に高めることができます。その結果、ホールドアップ時間が長くなり、あるいはスーパーキャパシタの小型化が可能になります。BQ25173 は、スーパーキャパシタに定電流充電を行います。TPS2116は、TPS62932のメイン電源とスーパーキャパシタのバックアップ電源の間でシームレスに遷移できます。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30528 — E メーター向けスーパーキャパシタ バックアップ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電源切断時にバックアップ電圧を メーターに自動的に供給します。入力電圧が 10V~12V の間である場合、2 つの降圧コントローラ (TPS62147、TPS62173) は、2A で 3.9V、および 150mA で 5V を生成します。オプションの同期整流昇圧により、50mA で 3.3V を生成します。ディスクリート充電回路は、一定電流で最大 2.7V の調整可能な電圧まで 1 個のスーパーキャパシタを充電します。入力電圧に障害が発生した場合、同期整流昇圧が役割を引き継ぎ、スーパーキャパシタの電圧を 3.9V (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RWU) 7 Ultra Librarian