TMCS1133

アクティブ

AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、80Arms、1MHz、ホール効果電流センサ

製品詳細

Continuous current (max) (A) 80 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 600 Rating Catalog Sensitivity (typ) (mV/mT) 25, 33, 50, 66, 75, 100, 150 Input offset current (±) (max) (mA) 30, 33, 40, 45, 130, 150, 160, 180, 200 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 200, 400, 670, 757.6, 1000, 1150, 1300, 1400, 1800, 2000 Features Alert Function, Digital output alerts MCU when current limit is reached, Overcurrent protection Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 14 Small-signal bandwidth (kHz) 1000 Sensitivity error (%) 0.4 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 8.1 Clearance (min) (mm) 8.1 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000
Continuous current (max) (A) 80 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 600 Rating Catalog Sensitivity (typ) (mV/mT) 25, 33, 50, 66, 75, 100, 150 Input offset current (±) (max) (mA) 30, 33, 40, 45, 130, 150, 160, 180, 200 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 200, 400, 670, 757.6, 1000, 1150, 1300, 1400, 1800, 2000 Features Alert Function, Digital output alerts MCU when current limit is reached, Overcurrent protection Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 14 Small-signal bandwidth (kHz) 1000 Sensitivity error (%) 0.4 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 8.1 Clearance (min) (mm) 8.1 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000
SOIC (DVG) 10 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 高い連続電流能力:80ARMS
  • 堅牢な強化絶縁
  • 高精度
    • 感度誤差:±0.1%
    • 感度の温度ドリフト: ±20ppm/°C
    • 感度の寿命ドリフト:±0.2%
    • オフセット誤差: ±0.2mV
    • オフセット温度ドリフト:±10µV/℃
    • オフセット寿命ドリフト:±0.2mV
    • 非線形性:±0.1%
  • 外部の磁界に対する高い耐性
  • 高速応答
    • 信号帯域幅:1MHz
    • 応答時間:120ns
    • 伝搬遅延:50ns
    • 過電流検出応答:100ns
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 複数の感度オプション:
    • 20mV/A~150mV/A の範囲
  • 安全関連の認定
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1
  • 高い連続電流能力:80ARMS
  • 堅牢な強化絶縁
  • 高精度
    • 感度誤差:±0.1%
    • 感度の温度ドリフト: ±20ppm/°C
    • 感度の寿命ドリフト:±0.2%
    • オフセット誤差: ±0.2mV
    • オフセット温度ドリフト:±10µV/℃
    • オフセット寿命ドリフト:±0.2mV
    • 非線形性:±0.1%
  • 外部の磁界に対する高い耐性
  • 高速応答
    • 信号帯域幅:1MHz
    • 応答時間:120ns
    • 伝搬遅延:50ns
    • 過電流検出応答:100ns
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 複数の感度オプション:
    • 20mV/A~150mV/A の範囲
  • 安全関連の認定
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1

TMCS1133 は、業界をリードする絶縁性と精度を備えたガルバニック絶縁ホール効果電流センサです。入力電流に比例する出力電圧により、優れた直線性と、あらゆる感度オプションで低ドリフトを実現しています。ドリフト補償を内蔵した高精度のシグナル コンディショニング回路は、温度範囲と寿命全体にわたって、システム レベルのキャリブレーションを必要としない 1.4% 未満の最大感度誤差を達成しており、寿命と温度ドリフトの両方を含む 1 回限りの室温キャリブレーションで、0.9% 未満の最大感度誤差を達成しています。

AC または DC 入力電流は内部導体を流れ、そこで発生する磁界を、内蔵のオンチップ ホール効果センサで測定します。コアレス構造のため、磁気コンセントレータは不要です。差動ホール センサは、外部の浮遊磁界による干渉を排除します。導体抵抗が小さいと、測定可能な電流範囲が最大 ±96A まで拡大すると同時に、電力損失を最小化し、放熱要件を緩和できます。5kVRMS に耐える絶縁と、最小 8mm の沿面距離および空間距離により、高いレベルの信頼性の高い寿命の強化動作電圧を実現します。内蔵シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

固定感度とすることで、デバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。

TMCS1133 は、業界をリードする絶縁性と精度を備えたガルバニック絶縁ホール効果電流センサです。入力電流に比例する出力電圧により、優れた直線性と、あらゆる感度オプションで低ドリフトを実現しています。ドリフト補償を内蔵した高精度のシグナル コンディショニング回路は、温度範囲と寿命全体にわたって、システム レベルのキャリブレーションを必要としない 1.4% 未満の最大感度誤差を達成しており、寿命と温度ドリフトの両方を含む 1 回限りの室温キャリブレーションで、0.9% 未満の最大感度誤差を達成しています。

AC または DC 入力電流は内部導体を流れ、そこで発生する磁界を、内蔵のオンチップ ホール効果センサで測定します。コアレス構造のため、磁気コンセントレータは不要です。差動ホール センサは、外部の浮遊磁界による干渉を排除します。導体抵抗が小さいと、測定可能な電流範囲が最大 ±96A まで拡大すると同時に、電力損失を最小化し、放熱要件を緩和できます。5kVRMS に耐える絶縁と、最小 8mm の沿面距離および空間距離により、高いレベルの信頼性の高い寿命の強化動作電圧を実現します。内蔵シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

固定感度とすることで、デバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMCS1133 高精度 1MHz ホール効果電流センサ、強化 絶縁 動作電圧 、過電流検出 、周囲磁界除去機能搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 11日
アプリケーション・ノート ホール エフェクト電流センサのフューズド リード フレーム タイプとノ ンフューズド リード フレーム タイプの比較 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 高電磁干渉アプリケーションでの TMCS11xx の使用 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 4月 24日
アプリケーション・ノート Summary of Solar Application Scenarios Using In-package Hall-effect Current Sensors PDF | HTML 2025年 3月 19日
アプリケーション・ノート Thermal Analysis of the TMCS1123 Hall-Effect Current Sensor PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション概要 Hall Effect Based Current Sensors in CLLLC Synchronous Rectification Control PDF | HTML 2024年 11月 18日
証明書 TMCS1133AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 21日
証明書 TMCS1133BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 21日
証明書 TMCS1133CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 21日
アプリケーション概要 低ドリフト、高精度のインライン絶縁型磁気式モーター電流測定 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2023年 8月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMCS-A-ADAPTER-EVM — DVG、DVF、DZP の各パッケージ向け、TMCS 絶縁型ホール エフェクト電流センサ アダプタ カード (IC は付属していません)

TMCS-A-ADAPTER-EVM は、DVG、DVF、DZP の各パッケージを使用する TMCS 絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタを、迅速かつ利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大 90A の電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。TMCS-A-ADAPTER-EVM は、1 枚の PCB で構成されています。この PCB には、テスト ポイントとブレークアウト ヘッダ ピンを実装するための場所がありますが、部品は未実装です。PCB (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMCS1133EVM — TMCS1133 評価基板

TMCS1133EVM 評価基板 (EVM) は、内部リファレンスを活用する絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタである TMCS1133 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図したツールです。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大動作電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルとして使用することや電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。この EVM は 1 枚のプリント基板 (PCB) で構成されており、5 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TMCS1133 and TMCS1133-Q1 PSpice Transient Model (TMCS1133x1A)

SBOMCQ9.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1133 and TMCS1133-Q1 PSpice Transient Model (for TMCS1133B7A)

SBOMCR4.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1133 and TMCS1133-Q1 PSpice Transient Model (for TMCS1133B8A)

SBOMCR5.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1133 and TMCS1133-Q1 PSpice Transient Model (for TMCS1133C9A)

SBOMCR6.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1133 and TMCS1133-Q1 PSpice Transient Model (for TMCS1133x2A)

SBOMCR0.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1133 and TMCS1133-Q1 PSpice Transient Model (for TMCS1133x3A)

SBOMCR1.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1133 and TMCS1133-Q1 PSpice Transient Model (for TMCS1133x4A)

SBOMCR2.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1133 and TMCS1133-Q1 PSpice Transient Model (for TMCS1133x5A)

SBOMCR3.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1133 and TMCS1133-Q1 TINA-TI Reference Design

SBOMCR7.ZIP (127 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

CS-MAGNETIC-ERROR-TOOL-CALC Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool

Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP41166 — 3.6kW 3 レベル フライング キャパシタ トーテムポール ブリッジレス PFC リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、モジュラ型ハードウェア システムの共通冗長電源 (M-CRPS) サーバを対象とした、3.6kW 単相 3 レベル フライングキャパシタ トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) コンバータです。PFC は連続導通モード (CCM) で動作し、99% のピーク効率に達します。電力段の後段に小型の昇圧コンバータを配置しており、バルク コンデンサのサイズ小型化に大きく貢献します。このデザインは、AMC1306 を電流センシングデバイスとして使用し、0.5% 精度の e メーター機能も搭載しており、外部の電力測定 IC (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010954 — 600W、GaN ベースの単相サイクロコンバータのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、サイクロコンバータ (AC-DAB) トポロジと TI の GaN 出力段をベースとする、600W 双方向単一段 DC/AC インバータを実装しています。この設計は、DC 側と単相 230VAC および 2.6A で最大 60V、±16A に対応します。このインバータは双方向の電力フローに対応しており、ソーラーマイクロインバータやバッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) などさまざまなアプリケーションに使用できます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41134 — エネルギー ストレージ システム向け、3.6kW 双方向 SR - DAB コンバータのリファレンス デザイン

直列共振デュアル アクティブ ブリッジ (SR DAB) DC/DC コンバータのリファレンス デザインには、ソフト スイッチング、低循環電流、高効率などの利点があります。このデザインは、ポータブル電源ステーションやエネルギー ストレージ アプリケーションで、電力密度、コスト、ガルバニック絶縁、広いゲイン範囲、高い効率が求められる場合に役立ちます。このデザインは、閉電流ループモードで C2000™ マイコンを使用して電源トポロジを制御する方法を示します。このマイコンは、バッテリの充放電の各アプリケーションをサポートするための双方向動作をサポートします。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23537 — 3.6kW CCM-TCM マルチモード制御トーテムポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、3.6kW の単相トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) コンバータであり、モジュラー ハードウェア システム向けの共通冗長電源 (M-CRPS) サーバーをターゲットにしています。PFC は、インダクタ電流が大きい AC ピーク時に連続導通モード (CCM) で動作し、インダクタ電流が小さい AC 低い領域でゼロ電圧スイッチング (ZVS) による三角波導通モード (TCM) で動作するため、高効率と高電力密度の両方を実現します。電力段の後段に小型の昇圧コンバータを配置しており、バルク (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41114 — すべての GaN スイッチ搭載、3.6kW、54V、単相 AC/DC 整流器のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、各種 GaN スイッチを搭載したデジタル制御 3.6kW、54V 単相 AC/DC 整流器です。このデザインは、標準的なフォーム ファクタを採用したモジュール型ハードウェア システム向けの共通冗長電源 (M-CRPS) を提示します。入力段では単相トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) が選択され、出力段ではフルブリッジ同期整流器 (FB SR) 付きのフルブリッジインダクタ-インダクタ-コンデンサ (FB LLC) コンバータが選択されます。LLC 段の効率は半分負荷時に 98.5% を達成し、PFC 段の効率は半負荷時に 98.92% を達成します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23547 — GaN ベースの 8kW 3 相トーテムポール力率補正 (PFC) と 3 相 LLC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高密度で高効率の 8kW 電力供給のデザインを提示します。最初の段に三角波導通モード (TCM) 力率補正 (PFC) コンバータ、その後段にデルタ-デルタ接続された 3 相インダクタ-インダクタ-コンデンサ (LLC) コンバータがあります。どちらの電力段も、TI の高性能 GaN (窒化ガリウム) パワー スイッチを使用して実装されています。PFC は、ゼロ電流検出 (ZCD) ベースの制御メカニズムで 3 相トーテムポール PFC を使用しています。この制御方式は可変周波数で動作し、全体的な動作条件にわたってゼロ電圧スイッチング (ZVS) (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23338 — e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN (窒化ガリウム) ベースの 3.6kW 単相連続導通モード (CCM) トーテム ポール力率補正 (PFC) コンバータであり、M-CRPS (モジュール型ハードウェア システム向け共通冗長電源) を想定しています。このデザインは、0.5% 精度の e メーター機能を搭載しており、外部の電力測定 IC が不要です。この電源は、16A RMS の最大入力電流と 3.6kW のピーク電力をサポートできる設計を採用しています。電力段の後段に小型の昇圧コンバータを配置しており、バルク (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DVG) 10 Ultra Librarian