PMP30446

ピーク効率99%、標準Si-MOSFETによる585W高電圧降圧リファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、450V ~ 780V の範囲内にある DC 入力電源を非絶縁型の 390V に変換し、1.5A を供給します。実際の電力段は標準的なシリコン部品のみを使用しているため、これは、SiC-FET と SiC ダイオードを使用する降圧コンバータにの代替ソリューションです。600V 定格のデバイスを採用して上記のような入力範囲に対応するために、入力電源を分割し、2 つの同一降圧段がセンター ポイントを共有する構成を使用しています。単一の結合型インダクタ (1:1) は、センター ポイントを自動的に均衡させます。2 個の小型直列インダクタは、電圧不均衡が発生した場合や、2 個の FET のゲート ドライブ遅延時間で何らかの小さい変動が生じた場合に、各分岐内の電流を制限します。このコンバータは、CrM モード (臨界導通モード) の成果としてスイッチング損失を最小化し、入力電圧 450V、全負荷時に 99% のピーク効率を達成します。

特長
  • 全負荷時の総効率 98%、ピーク効率 99%
  • SiC ではないシリコン部品を使用して、BOM (部品表) 全体のコストを低減
  • 効率が非常に高いので、ヒートシンク不要
  • 結合型インダクタの採用を通じて、自己均衡型のセンター ポイントを実現
出力電圧オプション PMP30446.1
Vin(最小)(V) 450
Vin(最大)(V) 780
Vout (Nom) (V) 390
Iout(最大)(V) 1.5
出力電力(W) 585
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT177.PDF (1104 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM561.PDF (347 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM560.PDF (138 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM563.ZIP (1016 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFU1.ZIP (117 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM562.PDF (1412 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM559.PDF (346 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型ゲート ドライバ

UCC21220Aディスエーブル ピン採用、MOSFET と GaNFET 向けの 5V UVLO 搭載、3.0kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2805112.5V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、-40℃ ~ 105℃、臨界モード PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28710PSR (1 次側レギュレーション)、バレー スイッチング機能、プログラマブル ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Peak Efficiency at 99%, 585-W High-Voltage Buck Reference Design 2020/04/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。