PMP31179
航空用途、400W AC/DC のリファレンス・デザイン
PMP31179
概要
このデザインは、航空アプリケーション向け、30V DC、400W 対応の小型リファレンス・デザインであり、周波数が 400Hz ~ 800Hz の商用電源で動作します。UCC28064A をベースとする 2 相インターリーブ臨界モード力率補正 (PFC) を使用して、力率を補正し、入力電流の高調波成分を最小化します。DC/DC 回路は、UCC256404 を採用した HB-LLC 段を採用して実装済みです。2 次側で同期整流を使用すると、効率がさらに向上します。
特長
- 全負荷時の総効率 92%、ピーク効率 92.8%
- 0.99を上回る高い力率で、PFC 規制と、DO-160 航空要件の電流 THD 規格に適合
- LLC コントローラの ZCS (ゼロ電流スイッチング) 防止機能と OVP 検出機能は堅牢性を向上するとともに過電流、短絡、過電圧からシステムを保護し、安全性を確保
- 基板のサイズは 218.44mm x 102.26mm、高さは 31.75mm
出力電圧オプション | PMP31179.1 | PMP31179.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 96 | 200 |
Vin (Max) (V) | 134 | 260 |
Vout (Nom) (V) | 240 | 30 |
Iout (Max) (A) | 1.79 | 13.3 |
Output Power (W) | 429.6 | 399 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC | DC |
Topology | PFC- Multiphase | Half Bridge- LLC |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT292.PDF (1565 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMAK7.PDF (163 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1