PMP40001

2 ~ 3 セル・バッテリ入力パワーバンクを使用し 5/12/20V3A を出力する USB Type-C PD DFP のリファレンス・デザイン

概要

PMP40001 は、フル機能の USB type-C PD DFP リファレンス・デザインです。USB type-C ソース・コントローラとして純粋なアナログ構成を採用した TPS25740 を採用すると、PD(パワー・デリバリ)のネゴシエーションが容易になります。また、5V / 12V / 20V を含め、3 セットの出力電圧オプションをサポートしています。最大出力電流は 3A であり、20Vo の出力電圧時に最大 60W の出力電力を供給します。このデザインは、高性能の昇降圧コントローラである LM5175 を採用しており、全負荷時の総合効率は 96% です。また、この効率は良好な放熱特性も意味します。有効な入力電圧範囲は 6V ~ 13.5V であり、2S(2 個の直列)や 3S のリチウム・バッテリ・パックとの互換性があります。

特長
  • 最大 20V / 3A に対応する高い放電電力
  • USB type-C PD プロファイル 4 をフル・サポート
  • 2S や 3S のセルに対する入力との互換性
  • 全負荷時に最大 96% の高い効率
  • 少ない部品点数で小型サイズ
  • 純粋なアナログ構成で USB type-C PD ネゴシエーションを実現
出力電圧オプション PMP40001.1 PMP40001.2 PMP40001.3
Vin (Min) (V) 6 6 6
Vin (Max) (V) 13.5 13.5 13.5
Vout (Nom) (V) 5 12 20
Iout (Max) (A) 3 3 3
Output Power (W) 15 36 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBX9.PDF (2219 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRM92.PDF (533 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRM93.PDF (88 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM94.PDF (237 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM96.ZIP (3045 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCA6.ZIP (449 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM95.PDF (2092 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM517542V 広い入力電圧範囲、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E1B06USB 2.0 向け、ESD (静電気放電) 定格、デュアル、1pF、±5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q33mm x 3mm の単一 SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17309Q33mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、9.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25740TPS25740 USB Type-C™ Rev 1.2 / USB PD 2.0 ソース・コントローラ(5V/12V/20V)

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2514AUSB 専用充電ポート・コントローラ - Gen 2

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331高電圧、シングル、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40001 Test Results 2016年 6月 10日
技術記事 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017年 3月 27日
技術記事 Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 2016年 7月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ