PMP40285

車載デュアル ポート USB Type-C™ DFP 5V 3A チャージャのリファレンス デザイン

概要

PMP40285 は、デュアル ポート USB Type-C™ チャージャのリファレンス デザインです。このデザインでは自動車用の入力電圧を受け取り、出力は 2 つの USB Type-C ポートに送られます。これらの各ポートは、USB Type-C™ デバイスに 5V 3A を供給します。このデザインは USB タイプ C に完全に準拠しており、BC1.2 および DCP 構成にも下位準拠しています。このデザインは、デュアル USB Type-C DFP 出力用の 1 つのチップ ソリューションと少ないコンポーネント数で、コスト効率に優れています。

特長
  • デュアル チャネル USB Type C™ DFP のデザイン
  • USB スイッチ使用時、12V 入力、全負荷で 90% の効率
  • IEC 定格の ESD 保護機能を統合
  • USB BC1.2 DCP 充電プロトコルをサポート
  • 少ない部品点数
出力電圧オプション PMP40285.1 PMP40285.2
Vin(最小)(V) 7 7
Vin(最大)(V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout(最大)(V) 3 3
出力電力(W) 15 15
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE27.PDF (849 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRUW8.PDF (163 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUW7.PDF (163 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUX0.ZIP (26 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEB8.ZIP (459 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUW9.PDF (819 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUW6.PDF (122 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM736063.5V ~ 36V、6A の同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2513A-Q1車載、USB 充電ポート向けデュアル DP/DM マネージャ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25810-Q1車載、負荷検出機能搭載、USB Type-C™ Rev 1.2 DFP コントローラとパワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40285 Test Results 2017/12/19

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP40286 車載 USB Type-C™ DFP 5V 3A + USB Type-A 5V 2.4A チャージャのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。