この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS25810-Q1
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS25810EVM-745 — TPS25810 負荷検出機能付き USB Type-C DFP コントローラ / パワー スイッチ評価基板
テキサス インスツルメンツ TPS25810EVM-745 評価基板 (EVM) は、設計者が TPS25810 USB Type-C DFP コントローラおよびパワー スイッチの性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、デバイスの入出力、および多くのテスト ポイントとジャンパを実装しており、TPS25810 の機能の構成と評価を容易に実行できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00987 — USB 3.0 のデータをサポートした、CISPR 25 Class 5 USB Type-C™ ポートのリファレンス デザイン
TIDA-00987 は、データ転送を必要とする車載メディア ポート向けのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、15W の USB Type-C™ ポートにより USB 2.0 と USB 3.0 のデータをサポートしています。この包括的なリファレンス デザインは、AEC-Q100 認証済みで、CISPR 25 Class 5 のテストも実施済みのアナログ集積回路(IC)を採用しており、メディア ポート システムを短期間で設計できます。この設計は堅牢で柔軟なソリューションを実現し、1×2.5 インチの小型サイズで USB Type-C と従来機器の両方を充電できます。
リファレンス・デザイン
PMP40286 — 車載 USB Type-C™ DFP 5V 3A + USB Type-A 5V 2.4A チャージャのリファレンス デザイン
PMP40286 は、デュアル ポート車載用チャージャのリファレンス デザインです。 出力は 5V 3A USB Type-C™ ポートと 5V 2.4A USB Type-A ポートに送られます。USB Type-C ポートは、BC1.2 および DCP 構成に下位準拠しています。Type-A ポートは、スマートフォンやタブレットを長いケーブルを使用して USB 充電器に接続した場合に生じる電圧低下の影響を補正することができます。このソリューションの効率は、12V 入力の USB スイッチ後に 91% を超えます。
リファレンス・デザイン
PMP40285 — 車載デュアル ポート USB Type-C™ DFP 5V 3A チャージャのリファレンス デザイン
PMP40285 は、デュアル ポート USB Type-C™ チャージャのリファレンス デザインです。このデザインでは自動車用の入力電圧を受け取り、出力は 2 つの USB Type-C ポートに送られます。これらの各ポートは、USB Type-C™ デバイスに 5V 3A を供給します。このデザインは USB タイプ C に完全に準拠しており、BC1.2 および DCP 構成にも下位準拠しています。このデザインは、デュアル USB Type-C DFP 出力用の 1 つのチップ ソリューションと少ないコンポーネント数で、コスト効率に優れています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RVC) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。