ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM73606

アクティブ

3.5V ~ 36V、6A の同期整流降圧電圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM61460 アクティブ 3V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータ Smaller solution size, higher efficiency and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 95
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 同期整流
  • ウェッタブル・フランクQFNパッケージ(WQFN)
  • 低い静止電流
    • シャットダウン時0.8µA (標準値)
    • アクティブ・モードで無負荷時15µA (標準値)
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 60ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 70ns (標準値)
  • 低いMOSFETオン抵抗
    • RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
  • 外部バイアス入力により効率を向上
  • 自動モードまたまは強制PWM動作をピンで選択可能
  • 周波数を350kHz~2.2MHzの範囲で調整可能
  • 外部クロックに同期可能
  • 内部補償
  • パワー・グッド・フラグ出力
  • 高精度のイネーブル によりシステムのUVLOをプログラム可能
  • 柔軟なソフトスタート機能:
    • プリバイアス負荷へのスタートアップ
    • 固定または可変のソフトスタート時間
    • 出力電圧トラッキング
  • サイクル単位の電流制限
  • ヒカップ・モードによる短絡保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • WEBENCH®Power Designerにより、LM73605またはLM73606を使用するカスタム設計を作成
  • 同期整流
  • ウェッタブル・フランクQFNパッケージ(WQFN)
  • 低い静止電流
    • シャットダウン時0.8µA (標準値)
    • アクティブ・モードで無負荷時15µA (標準値)
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 60ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 70ns (標準値)
  • 低いMOSFETオン抵抗
    • RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
  • 外部バイアス入力により効率を向上
  • 自動モードまたまは強制PWM動作をピンで選択可能
  • 周波数を350kHz~2.2MHzの範囲で調整可能
  • 外部クロックに同期可能
  • 内部補償
  • パワー・グッド・フラグ出力
  • 高精度のイネーブル によりシステムのUVLOをプログラム可能
  • 柔軟なソフトスタート機能:
    • プリバイアス負荷へのスタートアップ
    • 固定または可変のソフトスタート時間
    • 出力電圧トラッキング
  • サイクル単位の電流制限
  • ヒカップ・モードによる短絡保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • WEBENCH®Power Designerにより、LM73605またはLM73606を使用するカスタム設計を作成

LM73605/LM73606ファミリのデバイスは、使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、3.5V~36Vの範囲の電源電圧から、最大5A (LM73605)または6A (LM73606)の負荷電流を駆動できます。LM73605/LM73606は、非常に小さなサイズのソリューションでありながら、優れた効率と出力精度を実現しています。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、外部クロックへの同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このファミリは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCBレイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適なEMIと熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM73605およびLM73606デバイスはピン互換なので、電流を簡単にスケーリングできます。

LM73605/LM73606ファミリのデバイスは、使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、3.5V~36Vの範囲の電源電圧から、最大5A (LM73605)または6A (LM73606)の負荷電流を駆動できます。LM73605/LM73606は、非常に小さなサイズのソリューションでありながら、優れた効率と出力精度を実現しています。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、外部クロックへの同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このファミリは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCBレイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適なEMIと熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM73605およびLM73606デバイスはピン互換なので、電流を簡単にスケーリングできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM73605/LM73606 3.5V~36V、5Aまたは6A同期整流降圧型電流コンバータ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 11月 27日
機能安全情報 LM73606 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 7月 12日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
試験報告書 Automotive Wide-VIN to Point-of-Load Power Supply Reference Design (Rev. A) 2020年 3月 26日
ホワイト・ペーパー ラボ計測機器向け電源モジュール 英語版 2018年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM73606EVM-5V-400K — LM73606 同期整流降圧コンバータ評価基板

LM73606EVM-5V-400K 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM73606 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。EVM は 6V ~ 36V の入力で動作し、最大 6A の負荷電流で 5V の出力電圧を提供します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM73606 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBE5.ZIP (240 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM73606 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBE4.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Enable Hysteresis Schematic

SNVMBL7.ZIP (4 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

SNVR524 LM73605 Quickstart Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

DC/DC Converter Enable Hysteresis Calculator

SNVC227.ZIP (40 KB)
リファレンス・デザイン

PMP15023 — フロント エンド保護回路搭載、車載、広い入力電圧範囲(VIN)PoL 電源のリファレンス デザイン

車載用ポイント オブ ロード電源のリファレンス デザインは、ソリューション全体のサイズを小型化して包括的なフロント エンド保護機能を搭載しています。このシステムは、高速な高電圧電気過渡をクランプし、このようなイベントの発生中も動作を維持することができます。また、バッテリ逆極性接続時も正しく対処し、適切にシャットダウンすることができます。この 3 出力デザインは、2 個の降圧レギュレータのシーケンシングを使用して適切な電源オン/オフ タイミングを確保するとともに、伝導 EMI を低減する入力パイ フィルタを搭載しています。このデザインは、5V ~ 36V (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40286 — 車載 USB Type-C™ DFP 5V 3A + USB Type-A 5V 2.4A チャージャのリファレンス デザイン

PMP40286 は、デュアル ポート車載用チャージャのリファレンス デザインです。  出力は 5V 3A USB Type-C™ ポートと 5V 2.4A USB Type-A ポートに送られます。USB Type-C ポートは、BC1.2 および DCP 構成に下位準拠しています。Type-A ポートは、スマートフォンやタブレットを長いケーブルを使用して USB 充電器に接続した場合に生じる電圧低下の影響を補正することができます。このソリューションの効率は、12V 入力の USB スイッチ後に 91% を超えます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40285 — 車載デュアル ポート USB Type-C™ DFP 5V 3A チャージャのリファレンス デザイン

PMP40285 は、デュアル ポート USB Type-C™ チャージャのリファレンス デザインです。このデザインでは自動車用の入力電圧を受け取り、出力は 2 つの USB Type-C ポートに送られます。これらの各ポートは、USB Type-C™ デバイスに 5V 3A を供給します。このデザインは USB タイプ C に完全に準拠しており、BC1.2 および DCP 構成にも下位準拠しています。このデザインは、デュアル USB Type-C DFP 出力用の 1 つのチップ ソリューションと少ないコンポーネント数で、コスト効率に優れています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNP) 30 Ultra Librarian