TPD4E001-Q1
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 3B
- HBM Level 15 kV
- Device CDM ESD Classification Level C5
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±8-kV Contact Discharge
- ±15-kV Air-Gap Discharge
- IEC 61000-4-5 Surge Protection
- 5.5 A (8/20 µs)
- Low 1.5-pF Input Capacitance
- Low 10-nA Maximum Leakage Current
- 0.9-V to 5.5-V Supply Voltage Range
The TPD4E001-Q1 device is a low-capacitance TVS diode array designed for ESD protection in sensitive electronics connected to communication lines. Each channel consists of a pair of transient-voltage-suppression diodes that steer ESD pulses to VCC or GND. The TPD4E001-Q1 protects against ESD events up to ±8-kV contact discharge and ±15-kV air-gap discharge, as specified in IEC 61000-4-2 international standard. This device has a low capacitance of 1.5-pF per channel making it ideal for use in high-speed data interfaces. The low leakage current (10 nA maximum) ensures minimum power consumption for the system and high accuracy for analog interfaces.
Additionally, this device is ideal for protecting automotive head units, automotive rear seat entertainment, and automotive rear camera systems that use USB 2.0, Ethernet, or precision analog interfaces.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板
TMDSCNCD280049C — C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの F280049C 評価基板
TMDSCNCD280049C は、HSEC180 controlCARD をベースとする、C2000™ F28004x シリーズのマイコン製品向けの評価 / 開発ツールです。controlCARD は、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。controlCARD は、包括的なボードレベル モジュールで、2 つの標準フォーム ファクタ (100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC) のいずれかを使用して、低プロファイルのシングルボード コントローラ ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、通常、controlCARD を TMDSHSECDOCK (...)
TMDSCNCD28379D — C2000™ Delfino マイコン controlCARD™ 向け F28379D 開発キット
TMDSCNCD28379D は、HSEC180 controlCARD をベースとする、TI の MCU F2837xD、F2837xS、F2807x の各シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。controlCARDは、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。 controlCARD は包括的なボードレベル モジュールで、2 種類の標準フォーム ファクタ (100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC) のどちらかを使用して、低プロファイルのシングルボード コントローラ ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、通常、controlCARD は (...)
TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 実験用キット
TMDSDOCK28379D は HSEC180 controlCARD ベースの評価および開発ツールで、 C2000™ Delfino™ F2837x シリーズと Piccolo F2807x シリーズのマイコン製品に対応します。このドッキング ステーションは、controlCARD に電力を供給するほか、プロトタイプ製作に利用できるブレッドボード領域を確保しています。一連のヘッダー ピンを使用する方法で、主なデバイス信号へのアクセスが可能です。
TIDA-010253 — エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン
このデザインでは、高性能マイクロコントローラを使用してアプリケーションの開発とテストを行います。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ (...)
TIDA-080004 — 拡張現実ヘッドアップ ディスプレイのエレクトロニクスおよび LED ドライバのリファレンス デザイン
PMP40690 — C2000™ マイコン (MCU) と GaN を使用する 4kW インターリーブ CCM トーテムポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
PMP40285 — 車載デュアル ポート USB Type-C™ DFP 5V 3A チャージャのリファレンス デザイン
TIDA-00282 — 車載向けデジタル制御昇圧電源
TIDA-00356 — 車載ドア制御スイッチのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。