ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD25483F4

アクティブ

ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、245mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) -20 VGS (V) -12 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 245 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 390 VGSTH typ (typ) (V) -0.95 QG (typ) (nC) 0.96 QGD (typ) (nC) 0.16 QGS (typ) (nC) 0.25 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 1.6 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) -20 VGS (V) -12 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 245 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 390 VGSTH typ (typ) (V) -0.95 QG (typ) (nC) 0.96 QGD (typ) (nC) 0.16 QGS (typ) (nC) 0.25 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 1.6 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
PICOSTAR (YJC) 3 0.657225 mm² 1.035 x 0.635
  • 非常に低いオン抵抗
  • 非常に低い Qg および Qgd
  • 大きな動作時ドレイン電流
  • 非常に小さな外形 (0402 ケース・サイズ)
    • 1.0mm × 0.6mm
  • 超薄型プロファイル
    • 最大の高さ:0.36mm
  • ESD 保護ダイオード搭載
    • HBM 定格 4kV 超
    • CDM 定格 2kV 超
  • 鉛およびハロゲン不使用
  • RoHS 準拠
  • 非常に低いオン抵抗
  • 非常に低い Qg および Qgd
  • 大きな動作時ドレイン電流
  • 非常に小さな外形 (0402 ケース・サイズ)
    • 1.0mm × 0.6mm
  • 超薄型プロファイル
    • 最大の高さ:0.36mm
  • ESD 保護ダイオード搭載
    • HBM 定格 4kV 超
    • CDM 定格 2kV 超
  • 鉛およびハロゲン不使用
  • RoHS 準拠

この 210mΩ、20V P チャネル FemtoFET™ MOSFET は、多くのハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーションのフットプリントを最小化するように設計および最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、占有面積を 60% 以上減らすことができます。

.

.

.

.

.

この 210mΩ、20V P チャネル FemtoFET™ MOSFET は、多くのハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーションのフットプリントを最小化するように設計および最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、占有面積を 60% 以上減らすことができます。

.

.

.

.

.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD25481F4 アクティブ ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、105mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET Lower resistance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD25483F4 20V P チャネル FemtoFET™ MOSFET データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 6月 7日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート Solving Assembly Issues with Chip Scale Power MOSFETs PDF | HTML 2023年 12月 14日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
その他の技術資料 WCSP Handling Guide 2019年 11月 7日
設計ガイド FemtoFET Surface Mount Guide (Rev. D) 2016年 7月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD25483F4 TINA-TI Spice Model

SLPM239.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

CSD25483F4 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM090B.ZIP (3 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP40294 — 双方向バッテリ電源システム +USB A 5V 2A 出力のリファレンス デザイン

PMP40294 リファレンス デザインは、ます多くの充電および放電電力を必要とする大容量バッテリ パック向けに設計されています。あらゆるアダプタからの広範囲の入力電圧 (5 ~ 20V) をサポートし、3S バッテリ パックに最大 3A の充電電流を供給します。双方向バックブーストコントローラ BQ25703A を採用することで、同じ電力ステージ内で電力ストリームを双方向に流すことができます。リバースモードでは、バッテリからポートに 5/9/12/14.5/15/16/19/20V 3A を供給できます。デジタル プログラミングにより、さらに拡張機能も提供されます。  
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40069 — 5 ~ 20Vin 3 セル バッテリ チャージャ付きポータブル DLP Pico プロジェクタのリファレンス デザイン

PMP40069 はポータブル DLP ピコ プロジェクタ向けのリファレンス デザインで、3 セル バッテリ充電器も搭載しています。  アダプタがない場合は、バッテリからプロジェクタに電力が供給されます。このソリューションは、DLPA3000 PMIC/LED ドライバ、DLPC3438 ディスプレイ コントローラ、および SMBus 対応バッテリ バック ブースト充電コントローラ BQ25700A を実装しています。DLPA3000 PMIC は、システムのアナログ電源要件をすべて満たす完全統合型専用 PMIC/LED ドライバで、0~6A の RGB LED (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PICOSTAR (YJC) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ