PMP41079

Class-H オーディオ アンプ向け、2 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、Class-H オーディオ アンプ アプリケーションに適した、450W、2 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザインを提示します。外部オーディオ アンプに電力を供給するために、コントローラはアンプからの Class-H 制御信号に追従し、スピーカの振幅に追従する出力電圧を生成することができます。そのため、全体の消費電力と損失を最小限に抑えることができます。

特長
  • 昇圧コンバータの 2 つの相間でバランスのとれた内部電流共有。小さいボード サイズを使用して電力と熱ストレスを均等に共有できます。         
  • 12cm x 6.5cmのサイズ、大電力、高い電力密度の設計、450Wコンバータ         
  • Class-H 制御に対応。昇圧出力電圧がスピーカの出力振幅に追従する方法で、消費電力と損失を最小限に抑えることが可能 
出力電圧オプション PMP41079.1 PMP41079.2
Vin(最小)(V) 9 3.3
Vin(最大)(V) 16 3.3
Vout (Nom) (V) 42 10
Iout(最大)(V) 10 .6
出力電力(W) 420 6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Boost- Multiphase Boost- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT360.PDF (1534 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMC40.PDF (350 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC39.PDF (181 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC42.ZIP (7394 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGJ0.ZIP (595 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC41.PDF (1241 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMC38.ZIP (548 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM2735-Q1AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM5171-Q1車載、80V、デュアルチャネル、双方向、昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331-Q1オートモーティブ カタログ、シングル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TAS6584Q1EVM

TAS6584-Q1 45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ・アンプの評価基板

このリファレンス デザインは、Class-H オーディオ アンプ アプリケーションに適した、450W、2 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザインを提示します。外部オーディオ アンプに電力を供給するために、コントローラはアンプからの Class-H 制御信号に追従し、スピーカの振幅に追従する出力電圧を生成することができます。そのため、全体の消費電力と損失を最小限に抑えることができます。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP41079 Class-H オーディオ アンプ向け、2 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザイン

TAS6584Q1EVM

TAS6584-Q1 45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ・アンプの評価基板

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP41079 Class-H オーディオ アンプ向け、2 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 2-Phase Interleaved Boost Converter Stage Ref. Des. for Class-H Audio Amplifier PDF | HTML 2023/11/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。