ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM5171-Q1

アクティブ

車載、80V、デュアルチャネル、双方向、昇降圧コントローラ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost, Buck, Buck/Boost Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 1 Vout (max) (V) 80 Vout (min) (V) 3 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Bidirectional, Enable, Frequency synchronization, Multiple outputs, Phase interleaving, Synchronous rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (A) 0.001 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Boost, Buck, Buck/Boost Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 1 Vout (max) (V) 80 Vout (min) (V) 3 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Bidirectional, Enable, Frequency synchronization, Multiple outputs, Phase interleaving, Synchronous rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (A) 0.001 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 最大定格は HV ポート 85V、LV ポート 80V
  • 双方向電流レギュレーションの標準精度 1%
  • チャネル電流監視の標準精度 1%
  • 監視および診断用の I2C インターフェイス
  • 3.5V 1% の基準電圧を内蔵
  • 5V 10mA バイアス電源を内蔵
  • ピーク 5A のハーフ ブリッジ ゲート ドライバ
  • プログラム可能またはアダプティブ デッドタイム制御
  • 最大 1MHz まで、発振器の周波数をプログラム可能で、オプションとして外部クロックへの同期も可能
  • 独立したチャネル イネーブル制御入力
  • 電流と電圧の両方のループ制御機能を内蔵
  • ピーク電流制限をサイクル単位でプログラム可能
  • 過熱シャットダウン
  • HV および LV ポートの過電圧保護
  • 動的に選択可能なダイオード エミュレーション モードと強制 PWM 動作モード
  • ソフトスタート タイマをプログラム可能
  • マルチフェーズと独立チャネルの両方の動作をサポート
  • 緊急シャットダウン ラッチをサポート
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • 最大定格は HV ポート 85V、LV ポート 80V
  • 双方向電流レギュレーションの標準精度 1%
  • チャネル電流監視の標準精度 1%
  • 監視および診断用の I2C インターフェイス
  • 3.5V 1% の基準電圧を内蔵
  • 5V 10mA バイアス電源を内蔵
  • ピーク 5A のハーフ ブリッジ ゲート ドライバ
  • プログラム可能またはアダプティブ デッドタイム制御
  • 最大 1MHz まで、発振器の周波数をプログラム可能で、オプションとして外部クロックへの同期も可能
  • 独立したチャネル イネーブル制御入力
  • 電流と電圧の両方のループ制御機能を内蔵
  • ピーク電流制限をサイクル単位でプログラム可能
  • 過熱シャットダウン
  • HV および LV ポートの過電圧保護
  • 動的に選択可能なダイオード エミュレーション モードと強制 PWM 動作モード
  • ソフトスタート タイマをプログラム可能
  • マルチフェーズと独立チャネルの両方の動作をサポート
  • 緊急シャットダウン ラッチをサポート

LM5171-Q1 コントローラは、高電圧かつ高精度なデュアル チャネル双方向コンバータを実現するための基本的な構成要素を備えています。例として、デュアル バッテリ システムが挙げられます。LM5171-Q1 はマルチフェーズの並列動作をサポートし、各位相で平衡な電流共有を行います。また、LM5171-Q1 は独立チャネルの双方向動作もサポートしているため、多相の昇降圧、または独立した昇降圧として動作するスタンドアロンのコントローラとして多用途に使用できます。

デュアル チャネルの差動電流センス アンプと、専用のチャネル電流監視により、標準値で 1% の精度が得られます。堅牢な 5A ハーフブリッジ ゲート ドライバは、並列 MOSFET を駆動して、チャネルあたりの電力をより大きくできます。コントローラを、ダイオード エミュレーション モード (DEM) と強制 PWM (FPWM) モードのいずれかで動作するように動的にプログラムします。多用途の保護機能には、サイクル単位の電流制限、過電圧保護、過熱保護、緊急シャットダウン ラッチが含まれます。

LM5171-Q1 コントローラは、高電圧かつ高精度なデュアル チャネル双方向コンバータを実現するための基本的な構成要素を備えています。例として、デュアル バッテリ システムが挙げられます。LM5171-Q1 はマルチフェーズの並列動作をサポートし、各位相で平衡な電流共有を行います。また、LM5171-Q1 は独立チャネルの双方向動作もサポートしているため、多相の昇降圧、または独立した昇降圧として動作するスタンドアロンのコントローラとして多用途に使用できます。

デュアル チャネルの差動電流センス アンプと、専用のチャネル電流監視により、標準値で 1% の精度が得られます。堅牢な 5A ハーフブリッジ ゲート ドライバは、並列 MOSFET を駆動して、チャネルあたりの電力をより大きくできます。コントローラを、ダイオード エミュレーション モード (DEM) と強制 PWM (FPWM) モードのいずれかで動作するように動的にプログラムします。多用途の保護機能には、サイクル単位の電流制限、過電圧保護、過熱保護、緊急シャットダウン ラッチが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5170-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証済み、マルチフェーズ双方向電流コントローラ LM5170-Q1 has a circuit breaker function and separate OVP for the LV and HV ports

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5171-Q1 デュアル チャネル双方向コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 27日
アプリケーション・ノート LM5171 の 2 つのチャネルを個別に動作させる方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 19日
機能安全情報 LM5171-Q1 Functional Safety FIT, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023年 10月 6日
証明書 LM5171EVM-BIDIR EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 5日
アプリケーション・ノート U-140 Average Current Mode Control of Switching Power Supplies 1999年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5171EVM-BIDIR — LM5171 評価基板

LM5171EVM-BIDIR 評価基板 (EVM) は、2 相インターリーブ形式の双方向コンバータであり、48V と 12V のデュアル バッテリ システム アプリケーションに最適です。マルチフェーズ向けのスタッカブルに対応しており、調整可能なインターリーブ角度 (90 度や 120 度などの位相差) や平衡型の電流共有という特長があります。また、この評価基板 (EVM) は多様なジャンパを実装しており、さまざまな使用事例に合わせて回路を構成できます。この製品は、マイコンによる制御、あるいは大電力に対応する単方向の降圧または昇圧コンバータによる制御に対応できる機能を搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LM5171-CALC LM5171-Q1 Quickstart Calculator

LM5171-Q1 Quickstart Calculator helps on design of the power stage, current loop and voltage loop. Component calculations for the controller are also included.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP41079 — Class-H オーディオ アンプ向け、2 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Class-H オーディオ アンプ アプリケーションに適した、450W、2 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザインを提示します。外部オーディオ アンプに電力を供給するために、コントローラはアンプからの Class-H 制御信号に追従し、スピーカの振幅に追従する出力電圧を生成することができます。そのため、全体の消費電力と損失を最小限に抑えることができます。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian