この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ISO7420
- Highest Signaling Rate: 1 Mbps
- Low Power Consumption, Typical ICC per Channel (3.3-V operation):
- ISO7420: 1.1 mA, ISO7421: 1.5 mA
- Low Propagation Delay – 9 ns Typical
- Low Skew – 300 ps Typical
- Wide TA Range: –40°C to 125°C (M-Grade)
- 50-kV/μs Transient Immunity, Typical
- Over 25-Year Isolation Integrity at Rated Voltage
- Operates From 3.3-V and 5-V Supply and Logic Levels
- 3.3-V and 5-V Level Translation
- Narrow Body SOIC-8 Package
- Safety and Regulatory Approvals:
- 4242 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10 and DIN EN 61010-1
- 2500 VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
- CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1 and IEC 61010-1 Standards
- CQC Certification per GB4943.1-2011
All other trademarks are the property of their respective owners
The ISO7420, ISO7420M and ISO7421 provide galvanic isolation up to 2500 VRMS for 1 minute per UL. These digital isolators have two isolated channels. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The suffix M indicates wide temperature range (–40°C to 125°C).
These devices have TTL input thresholds and require two supply voltages, 3.3 or 5 V, or any combination. All inputs are 5-V tolerant when supplied from a 3.3-V supply.
Note: The ISO7420 and ISO7421 are specified for signaling rates up to 1 Mbps. Due to their fast response time, under most cases, these devices will also transmit data with much shorter pulse widths. Designers should add external filtering to remove spurious signals with input pulse duration <20 ns if desired.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ISO742x Low-Power Dual-Channel Digital Isolators データシート (Rev. I) | PDF | HTML | 2015年 7月 16日 | ||
| ホワイト・ペーパー | フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |
| 証明書 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) | 2025年 8月 20日 | ||||
| 証明書 | CQC Certificate for ISO154xD, ISO742xD, ISO71xxDBQ (Rev. B) | 2025年 8月 19日 | ||||
| 証明書 | CSA Certificate for ISO742xD | 2023年 3月 15日 | ||||
| 証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 3 | 2022年 8月 8日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
TIDM-METROLOGY-HOST — 絶縁型エネルギー測定機能搭載、単相電気メーター
TIDA-00601 — 絶縁型シャント センサを使用した多相エネルギー測定のリファレンス デザイン
TIDM-SOLARUINV — グリッド接続のソーラー マイクロインバータ、MPPT 機能付き
TIDA-00231 — 出力チャネル保護を備えた PLC アナログ出力モジュール向け適応型電源
PMP4320A — 600W ハーフ・ブリック DC-DC コンバータ、デジタル制御機能付き、テレコム・アプリケーション用 - リファレンス・デザイン
PMP6712 — PoE の給電側 (PSE) 向け、デュアルチャネル・フル・ブリッジ・コンバータ (54V、30A) のリファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。