6.25mV/℃ のゲイン、TO-92 オプション、±2℃、アナログ出力温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2, 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 10 Supply current (max) (µA) 110 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 6.25 Features Industry standard pinout
Local sensor accuracy (max) 2, 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 10 Supply current (max) (µA) 110 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 6.25 Features Industry standard pinout
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 業界標準のセンサのゲイン / オフセット:
    • 6.25mV/°C、0°C で 424mV
  • LM60B の温度精度:
    • 25°C で ±2°C (最大値)
    • −25°C ~ +125°C (レガシー チップ) および −40°C ~ +125°C (新チップ) の範囲で ±3°C (最大値)
  • LM60C の温度精度:
    • 25°C で ±3°C (最大)
    • −40°C ~ +125°C の範囲で ±4°C (最大値)
  • 広い電源電圧範囲:2.7V ~ 10V
  • 25°C での静止電流110µA (最大値 / レガシー チップ) および 70µA (最大値 / 新チップ)
  • パッケージ オプション:
    • SOT-23 (3 ピン)
    • TO-92 (3 ピン、ストレート リード)
    • TO-92 (3 ピン、成形リード)
  • 非線形性:±0.8°C (最大値)
  • DC 出力インピーダンス:120Ω / 800Ω (標準値 / 最大値)
  • リモート アプリケーションに最適
  • 業界標準のセンサのゲイン / オフセット:
    • 6.25mV/°C、0°C で 424mV
  • LM60B の温度精度:
    • 25°C で ±2°C (最大値)
    • −25°C ~ +125°C (レガシー チップ) および −40°C ~ +125°C (新チップ) の範囲で ±3°C (最大値)
  • LM60C の温度精度:
    • 25°C で ±3°C (最大)
    • −40°C ~ +125°C の範囲で ±4°C (最大値)
  • 広い電源電圧範囲:2.7V ~ 10V
  • 25°C での静止電流110µA (最大値 / レガシー チップ) および 70µA (最大値 / 新チップ)
  • パッケージ オプション:
    • SOT-23 (3 ピン)
    • TO-92 (3 ピン、ストレート リード)
    • TO-92 (3 ピン、成形リード)
  • 非線形性:±0.8°C (最大値)
  • DC 出力インピーダンス:120Ω / 800Ω (標準値 / 最大値)
  • リモート アプリケーションに最適

LM60 デバイスは高精度の統合回路温度センサです。2.7V ~ 10V の単一電源で動作し、−40°C ~ +125°C の温度範囲を検出できます。デバイスの出力電圧は摂氏温度に直線的に比例 (6.25mV/°C) し、DC オフセットは 424mV です。このオフセットにより、負電源を必要とせずに負温度を読み取ることができます。デバイスの公称出力電圧は、−40°C ~ +125°C の温度範囲で 174mV ~ 1205mV です。このデバイスは、室温で ±2°C、−25°C ~ +125°C (レガシー チップの場合) または −40°C ~ +125°C (新チップの場合) の全温度範囲で ±3°C の精度を維持するよう較正されています。

デバイスの線形出力、424mV のオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。デバイスの静止電流は 110µA 未満 (レガシー チップの場合)、70µA 未満 (新チップの場合) なので、自己発熱は、SOT-23 パッケージの静止空気中で非常に低い 0.1°C に制限されます。このデバイスは本質的に低消費電力であり、様々な論理ゲートの出力から直接電源を供給できるので、専用の制御端子を備えていなくても容易にシャットダウンができます。

LM60 デバイスは高精度の統合回路温度センサです。2.7V ~ 10V の単一電源で動作し、−40°C ~ +125°C の温度範囲を検出できます。デバイスの出力電圧は摂氏温度に直線的に比例 (6.25mV/°C) し、DC オフセットは 424mV です。このオフセットにより、負電源を必要とせずに負温度を読み取ることができます。デバイスの公称出力電圧は、−40°C ~ +125°C の温度範囲で 174mV ~ 1205mV です。このデバイスは、室温で ±2°C、−25°C ~ +125°C (レガシー チップの場合) または −40°C ~ +125°C (新チップの場合) の全温度範囲で ±3°C の精度を維持するよう較正されています。

デバイスの線形出力、424mV のオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。デバイスの静止電流は 110µA 未満 (レガシー チップの場合)、70µA 未満 (新チップの場合) なので、自己発熱は、SOT-23 パッケージの静止空気中で非常に低い 0.1°C に制限されます。このデバイスは本質的に低消費電力であり、様々な論理ゲートの出力から直接電源を供給できるので、専用の制御端子を備えていなくても容易にシャットダウンができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM60-Q1 アクティブ 車載 ±3°C アナログ出力温度センサ Automotive qualified version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM50 アクティブ 10mV/℃ のゲイン、±2℃、アナログ出力温度センサ Higher sensor gain (10 mV/°C). Pin-compatible alternative for SOT-23 package
TMP235 アクティブ 10mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ Higher sensor gain (10 mV/°C) and higher accuracy (1.5°C). Pin-compatible alternative for SOT-23 package
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM56 アクティブ ファン制御機能搭載、3℃、デュアル出力、抵抗によりプログラマブルな温度スイッチ Temperature switch with an analog output with the same similar gain (6.2 mV/°C). Integrates comparator output, and it has a wider operating voltage (2.7 to 10V)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM60 2.7V、SOT-23 または TO-92 温度センサ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 4月 24日
アプリケーション・ノート TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日
アプリケーション・ノート Tiny Temperature Sensors for Remote Systems 2003年 2月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

PMP23332 — インターリーブかつマルチフェーズの反転昇降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、UCD3138064A をデジタル コントローラとして使用し、2 相のピーク電流モード制御をサポートする能力のある反転昇降圧回路を制御します。このデザインは、電力効率を向上させるために、ソフト スイッチング技術を採用しています。入力電圧範囲は -62V ~ -36V です。出力電圧範囲は 28V ~ 52V の範囲で調整できます。デフォルトの出力電圧は 48V で、最大電流は 14A です。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20587 — 反転昇降圧のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、デジタル コントローラとして UCD3138064A を使用し、2 相、2 レールの反転型昇降圧回路を制御します。この非絶縁型コンバータは、ワイヤレス無線の電源として使用できます。入力電圧範囲は -35V ~ -60V です。出力は 2 個です。レール 1 のデフォルト出力電圧は 32V で、最大電流は 8.5A です。レール 2 のデフォルト出力電圧は 48V で、最大電流は 5.5A です。出力電圧は、30V ~ 56V (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP4435 — 48Vin、300W、1/8 ブリック サイズ GaN FET デジタル モジュール リファレンス デザイン

PMP4435 は、産業および通信用途向けの GaN MOSFET 搭載 DC/DC 絶縁デジタル モジュール リファレンス デザインです。DC 入力範囲は 36V ~ 60V で、標準値は 12V、出力は 12V/5A です。本設計では、デジタル コントローラ UCD3138A を使用しています。効率は最大 95.8% であり、優れた放熱特性を実現しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00412 — 360W のデジタル制御フェーズ シフト フル ブリッジ コンバータ、リファレンス デザイン

UCD3138CC64EVM-030 ドーター カードを使用したデジタル制御を実行する、DC-DC パワー コンバータです。ロード済みのファームウェアを搭載したドーター カードを使用して、位相シフト フル ブリッジ コンバータで求められる制御機能を実現します。  TIDA-00412 (UCD3138PSFBEVM-027) は、370 ~ 400VDC の DC 入力を受け、全負荷出力電力 360W または最大出力電流 30A で、標準 12VDC を出力します。
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian