PMP6712

PoE の給電側 (PSE) 向け、デュアルチャネル・フル・ブリッジ・コンバータ (54V、30A) のリファレンス・デザイン

概要

これは、位相シフト・フルブリッジ・コンバータのリファレンス・デザインです。1,600W の絶縁型出力を供給する能力があり、96% を上回る効率を達成できます。このデザインは、UCC28950 コントローラを 2 相マスタ / スレーブ構成で使用しています。LM5017 コンスタント・オンタイム同期整流降圧レギュレータは、絶縁型フライバック巻線と 1 個の結合型インダクタを使用し、1 次側と 2 次側の各回路にバイアス電力を供給します。絶縁電圧の規定が 2,250VDC なので、このデザインは、通信などの各種 PoE (パワー・オーバー・イーサネット) や他の通信アプリケーション向けのシステム電源として使用できます。

出力電圧オプション PMP6712.1
Vin(最小)(V) 38
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 54
Iout(最大)(V) 30
出力電力(W) 1620
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Full Bridge- Phase Shifted^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUA81.PDF (4430 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLURA07.PDF (98 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC421.ZIP (391 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUA88.PDF (4008 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLURA08.PDF (437 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7420デュアルチャネル、2/0、1Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28950同期整流機能搭載、グリーン対応、位相シフト フルブリッジ コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM393商用グレード、デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
ダイ / ウェハー サービス

LM393-MILデュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP6712 Test Results 2013/01/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。