PMP7282

97% 効率、35V ~ 60V 入力、600W 出力、2 相、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

この 600W 広電圧入力の二相パワー コンバータでは、2 つのエミュレーション電流モード コントローラを 180 度の位相差で使用し、入出力リップル電流を最小限に抑えます。通常の絶縁型電源コンバータと比較して、この同期整流降圧アーキテクチャは多様な動作条件で 97% を上回る、より高い効率を達成し、小型フットプリントと BOM (部品表) コストの削減に貢献します。

特長
  • 二相降圧コンバータ
  • 600W の出力電力
  • 35V ~ 60V の最大入力電圧レンジ
  • 出力電圧 12V @ 50A
  • このリファレンス デザイン ボードは、テスト済みであり、設計ファイルとアプリケーション ノートによるサポートが使用可能です

出力電圧オプション PMP7282.1
Vin(最小)(V) 35
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 50
出力電力(W) 600
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous^Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUA30.PDF (1936 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLUR966.PDF (91 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC388.ZIP (267 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUA31.PDF (993 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLUR965.PDF (278 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM51166 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LMC7101シングル、15.5V、1.1MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV4311.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

LMC555低消費電力、高精度、3MHz の Fmax、世界最小の 555 タイマ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7282 Test Results 2012/10/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。