ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

LMC7101

アクティブ

シングル、15.5V、1.1MHz オペアンプ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
OPA196 アクティブ マルチプレクサ対応入力、シングル、36V、低消費電力、汎用アンプ Enhanced specifications with supply voltage range of 4.5 V to 36 V
TLV9101 アクティブ シングル、16V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ Wider supply range (2.7 V to 16 V), faster slew rate (4.5 V/us), lower offset voltage (1.5 mV), lower power (0.12 mA), lower noise (30 nV/√Hz)

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 1.1 Slew rate (typ) (V/µs) 1.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 64 CMRR (typ) (dB) 82 Iout (typ) (A) 0.024 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.3 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 1.1 Slew rate (typ) (V/µs) 1.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 64 CMRR (typ) (dB) 82 Iout (typ) (A) 0.024 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.3 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 超小型の 5 ピン SOT-23 パッケージによりスペースを削減できます。標準的な回路レイアウトは 8 ピン SOIC 設計の半分のスペースを占有します
  • 2.7V、3V、5V、および 15V 電源について規定
  • 電源電流 (標準値):5V で 0.5mA
  • 全高調波歪み (標準値):5V で 0.01%
  • 1MHz ゲイン帯域幅
  • 産業用温度範囲について規定:-40℃ ~ +85℃
  • 一般的な LMC6482 および LMC6484 と類似し
  • レール ツー レール入出力
  • 超小型の 5 ピン SOT-23 パッケージによりスペースを削減できます。標準的な回路レイアウトは 8 ピン SOIC 設計の半分のスペースを占有します
  • 2.7V、3V、5V、および 15V 電源について規定
  • 電源電流 (標準値):5V で 0.5mA
  • 全高調波歪み (標準値):5V で 0.01%
  • 1MHz ゲイン帯域幅
  • 産業用温度範囲について規定:-40℃ ~ +85℃
  • 一般的な LMC6482 および LMC6484 と類似し
  • レール ツー レール入出力

LMC7101 デバイスは高性能な車載用 CMOS オペアンプで、省スペースの 5 ピン SOT-23 小型パッケージで提供されます。この設計により、LMC7101 はスペースと重量の制約が厳しい設計にも最適です。性能は LMC6482 および LMC6484 のシングル アンプと同様で、レール ツー レールの入出力、高い開ループ ゲイン、低歪み、低消費電流を特長としています。

この超小型パッケージの主な利点は、携帯電話、ポケベル、ノートパソコン、携帯情報端末、PCMCIA カードなどの小型の携帯用電子デバイスにおいて最も明白です。超小型アンプは必要に応じて基板に配置できるため、基板レイアウトを簡素化できます。

LMC7101 デバイスは高性能な車載用 CMOS オペアンプで、省スペースの 5 ピン SOT-23 小型パッケージで提供されます。この設計により、LMC7101 はスペースと重量の制約が厳しい設計にも最適です。性能は LMC6482 および LMC6484 のシングル アンプと同様で、レール ツー レールの入出力、高い開ループ ゲイン、低歪み、低消費電流を特長としています。

この超小型パッケージの主な利点は、携帯電話、ポケベル、ノートパソコン、携帯情報端末、PCMCIA カードなどの小型の携帯用電子デバイスにおいて最も明白です。超小型アンプは必要に応じて基板に配置できるため、基板レイアウトを簡素化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMC7101 レール ツー レール入出力、超小型、低消費電力オペアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 12日
回路設計 Inverting Summer Circuit (Rev. C) PDF | HTML 2021年 2月 1日
回路設計 反転加算器回路 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 6月 10日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
技術記事 How to design a simple two-phase current-sharing synchronous buck regulator using PDF | HTML 2017年 11月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMC7101 PSPICE Model

SNOM176.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060023 — 反転加算器回路

この設計はVi1とVI2の2つの入力信号を合計(加算)し、反転します。入力信号は、通常は低インピーダンス ソースから得られます。この回路の入力インピーダンスは、入力抵抗 R1とR2.によって決まるからです。反転アンプの同相電圧は、非反転ノードに印加されている電圧に等しくなります。このデザインではグランド レベルです。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
設計ツール

SBOC494 Simulation for Inverting Summer Circuit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
汎用オペアンプ
  • LMC7101 シングル、15.5V、1.1MHz オペアンプ
  • OPA170 シングル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ
ハードウェア開発
設計ツール
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP7282 — 97% 効率、35V ~ 60V 入力、600W 出力、2 相、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

この 600W 広電圧入力の二相パワー コンバータでは、2 つのエミュレーション電流モード コントローラを 180 度の位相差で使用し、入出力リップル電流を最小限に抑えます。通常の絶縁型電源コンバータと比較して、この同期整流降圧アーキテクチャは多様な動作条件で 97% を上回る、より高い効率を達成し、小型フットプリントと BOM (部品表) コストの削減に貢献します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ