PMP8877
デジタル電源制御をベースとした、1/8 ブリック絶縁型 DC/DC テレコム パワー モジュールのリファレンス デザイン
PMP8877
概要
PMP8877 は、UCD3138 デジタル電源コントローラをベースとした、フル機能の 1/8 ブリック絶縁型 DC/DC テレコム パワー モジュールです。このリファレンス デザインは、2 次側制御とハード スイッチング フルブリッジ パワー トポロジを採用しており、36V ~ 72V の幅広い入力電圧で動作し、12V/180W の出力電力を供給します。このリファレンス デザインの特長は、94% のピーク効率、入力電圧のサージに対する高速入力電圧フィードフォワード応答、定電流 / 定電力の過負荷保護、プリバイアス起動、並列モジュール アプリケーション向けの電流共有制御、PMBus 経由のピア コントローラとの通信などです。バイアス電源ブロックとして、UCC25230 を採用しています。一方、このデザインで使用しているゲート ドライバは、SR MOSFET を駆動するための UCC27524 と、1 次側のハーフブリッジ MOSFET を駆動するための UCC27211 を採用しています。他の部品として、絶縁バリアをまたいで信号を送信する ISO7240 などを搭載しています。
特長
- 36 ~ 72V の入力、12V/15A の出力
- 1/8 ブリック、テレコム DC/DC 絶縁型パワー モジュール
- ハード スイッチング フルブリッジ パワー トポロジを採用
- 内蔵の PMBus 通信機能を使用する 2 次側制御
- プリバイアス起動
- 高速入力電圧フィードフォワード
| 出力電圧オプション | PMP8877.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 |
| Vin(最大)(V) | 75 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 18 |
| 出力電力(W) | 216 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Full Bridge- Hard Switched |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR018.PDF (199 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP8877 Test Results | 2013/08/20 |