RF430FRL152HEVM

NFC ISO 15693 センサ トランスポンダ評価基板

RF430FRL152HEVM

ご注文はこちら

概要

 

RF430FRL152HEVM 評価基板は、ISO 15693 との互換性がある RF430FRL15xH NFC センサ トランスポンダの機能や性能の評価に必要なすべての機能を搭載した自己完結型開発プラットフォームです。評価ボードの電源として、バッテリや USB のほか、付近にある NFC 対応リーダーやスマートフォンが発する電波からのエナジー ハーベストを活用することもできます。ROM 内の組込みアプリケーション コードは RF 通信とセンサ データの読み取りを管理し、デバイス構成にきわめて高いフレキシビリティを提供します。サンプリング レート、測定スレッショルド、アラームはデベロッパーが構成することができます。2KB の汎用不揮発性メモリ (FRAM) は、データ ストレージ (記録) のほか、アプリケーション コードの拡張や調整の目的で使用することもできます。この評価基板は、追加センサへのコネクティビティを実現するセンサ ハブ ブースタパックなど、TI の低コスト LaunchPad ラピッド プロトタイピング エコシステムが提供する各種ブースタパックとも互換で、さらなる機能の拡張が可能です。

この評価基板を使用すると、ウェアラブル機器や健康管理 / フィットネス パッチなどのさまざまなアプリケーションとの組み合わせで NFC センサ トランスポンダを評価できます。

 

特長
 
  • ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3 に準拠する NFC/RFID インターフェイスを経由するワイヤレス通信
  • RF フィールド (電界)、USB、または 1.5V バッテリからの電力供給
  • 16 ビット、超低消費電力プログラマブル MSP430™ CPU を内蔵
  • ROM に記録済みのアプリケーション コードは、RF 通信とセンサ読み取りを管理します
  • 2KB の汎用不揮発性メモリ (FRAM) は、データ ストレージ (記録) のほか、アプリケーション コードの拡張や調整の目的で使用することもできます
  • オンボードのサーミスタと光センサを 14 ビット シグマ デルタ ADC に接続しているほか、追加の各種アナログ センサを接続することもできます
  • 各種デジタル センサをサポートする目的、またはこのボードをホスト システムに接続する目的で、マスタまたはスレーブとして構成可能な I2C/SPI インターフェイス
  • 2 個の 10 ピン ヘッダは、ブースタパックと LaunchPad への標準インターフェイスとして使用できます
  • オンボード アンテナまたはオプションの外部アンテナとの接続が可能

  • RF430FRL152HEVM

他のワイヤレス製品
RF430FRL152H NFC ISO15693 SPI/I2C インターフェイスと 14 ビット デルタ シグマ ADC 搭載、センサ トランスポンダ RF430FRL153H NFC ISO15693 14 ビット デルタ シグマ ADC 搭載、センサ トランスポンダ RF430FRL154H NFC ISO15693 SPI/I2C インターフェイス搭載、センサ トランスポンダ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
TI からの限定的な設計サポートが利用可能

この製品を使用する既存のプロジェクトで、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはこちらの製品ページに掲載されています。この製品を使用する既存の設計で、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。TI E2E™ サポート フォーラムで、限定的な設計サポートをリクエストしてください。

購入と開発の開始

評価ボード

RF430FRL152HEVM — NFC ISO 15693 センサ・トランスポンダ評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-RF430FRLSENSE RF430FRL152H NFC 温度 / 光センサのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

RF430FRL152HEVM NFC ISO 15693 センサ・トランスポンダ評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-RF430FRLSENSE RF430FRL152H NFC 温度 / 光センサのリファレンス デザイン
ファームウェア

SLAC691 — RF430FRL152H Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
他のワイヤレス製品
RF430FRL152H NFC ISO15693 SPI/I2C インターフェイスと 14 ビット デルタ シグマ ADC 搭載、センサ トランスポンダ RF430FRL153H NFC ISO15693 14 ビット デルタ シグマ ADC 搭載、センサ トランスポンダ RF430FRL154H NFC ISO15693 SPI/I2C インターフェイス搭載、センサ トランスポンダ
ハードウェア開発
評価ボード
RF430FRL152HEVM NFC ISO 15693 センサ トランスポンダ評価基板
ダウンロードオプション

SLAC691 RF430FRL152H Firmware

close
バージョン: 01.00.00.0F
リリース日: 2017/07/03
製品
他のワイヤレス製品
RF430FRL152H NFC ISO15693 SPI/I2C インターフェイスと 14 ビット デルタ シグマ ADC 搭載、センサ トランスポンダ RF430FRL153H NFC ISO15693 14 ビット デルタ シグマ ADC 搭載、センサ トランスポンダ RF430FRL154H NFC ISO15693 SPI/I2C インターフェイス搭載、センサ トランスポンダ
ハードウェア開発
評価ボード
RF430FRL152HEVM NFC ISO 15693 センサ トランスポンダ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac691 or www.ti.com/lit/xx/slac691f/slac691f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC691. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC692 — RF430FRL152HEVM GUI Windows Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
RF430FRL152HEVM NFC ISO 15693 センサ トランスポンダ評価基板
ダウンロードオプション

SLAC692 RF430FRL152HEVM GUI Windows Installer

close
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2017/06/30
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
RF430FRL152HEVM NFC ISO 15693 センサ トランスポンダ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac692 or www.ti.com/lit/xx/slac692c/slac692c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC692. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) RF430FRL152HEVM User's Guide (Rev. C) 2018/07/03
証明書 RF430FRL152HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド RF430FRL15xH Firmware User's Guide (Rev. B) 2017/06/28
ホワイト・ペーパー Near Field Communication (Rev. B) 2016/03/18
アプリケーション・ノート RF430FRL15xH NFC ISO 15693 Sensor Transponder Practical Antenna Design (Rev. A) 2015/07/16
ホワイト・ペーパー Bio-patch Solutions for health and fitness (Rev. A) 2014/12/09
ホワイト・ペーパー Designing and evaluating an NFC-enabled bio-patch 2014/12/01

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ハードウェア・プログラミング・ツール
MSP-FET MSP MCU プログラマとデバッガ

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) ENERGYTRACE MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench ULPADVISOR ULP(超低消費電力)アドバイザ