SN55LVRA4-SEP
- VID V62/25606-01XE
- 総吸収線量(TID)特性:30krad(Si)
- ウェハー ロットごとに 30krad (Si) までの累積線量耐性放射線ロット受け入れ試験 (TID RLAT)
- シングル イベント効果 (SEE) 特性:
- シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 50MeV-cm2/mg
- シングル イベント過渡 (SET) 特性レポートを利用可能
- 400Mbps の信号速度
- 3.3V 単一電源電圧で動作
- -4V~5V拡張同相入力電圧範囲
- 同相入力電圧範囲全体にわたり、差動入力のスレッショルドは±50mV未満で、ヒステリシスは50mVです
- TIA/EIA-644(LVDS)に準拠
- アクティブなフェイルセーフにより、入力がなくても高レベル出力が保証され、 パワーダウン時には入力がハイインピーダンスに維持されます。
- 15kV HBM を超えるバス ピンの ESD 保護
- TTL制御入力は 5V 耐圧
- 宇宙向け強化プラスチック (SEP)
- 管理されたベースライン
- 金 ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
- 1 つのアセンブリ / テスト拠点と 1 つの製造拠点
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 軍用温度範囲:-55℃~125℃
- 製品のトレーサビリティ
- NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
SN55LVRA4-SEPは、業界で最も広い同相入力電圧範囲を提供します。これらのレシーバは、5VのPECL信号と互換性のある入力電圧範囲仕様と全体的に向上したグランドノイズ耐性を提供します。
SN55LVRA4-SEPにはフェイルセーフ回路が内蔵されており、入力信号が損した後 60ns以内に高レベル出力を供給します。信号ロスの主な原因は、ケーブルの断線、回線のショート、トランスミッタのパワーダウンです。フェイルセーフ回路により、これらのフォルト状態でノイズが有効なデータとして受信されることを防止します。
これらのデバイスの意図された用途と信号伝達手法は、約100Ωの制御されたインピーダンス媒体にわたるポイントツーポイントのベースバンドデータ伝送です。伝送媒体にはプリント基板のトレース、バックプレーン、ケーブルを使用できます。データ転送の最高速度および最大距離は、メディアの減衰特性と周囲からのノイズに依存します。
SN55LVRA4-SEP は、-55℃~125℃の温度範囲の動作で特徴づけられています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN55LVRA4-SEP 耐放射線特性クワッド チャネル高速差動レシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 2026年 3月 4日 | ||
| * | VID | SN55LVRA4-SEP VID SN55LVRA4-SEP VID V62-25606 | 2026年 2月 20日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | SN55LVRA4-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report | 2025年 12月 10日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | SN55LVRA4-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report | PDF | HTML | 2025年 12月 8日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | SN55LVRA4-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2025年 11月 12日 | ||
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN65LVDS31-33EVM — 評価モジュール、SN65LVDS31/SN65LVDS33 用
TI offers a series of low-voltage differential signaling (LVDS) evaluation modules (EVMs) designed for analysis of the electrical characteristics of LVDS drivers and receivers. Four unique EVMs are available to evaluate the different classes of LVDS devices offered by TI.
As seen in the Combination (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。