ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN55LVTA4-SEP

アクティブ

耐放射線特性クワッド チャネル高速差動ライン ドライバ

製品詳細

Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 4 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVTTL Output signal LVDS Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 4 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVTTL Output signal LVDS Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • VID V62/25605-01XE
  • 総吸収線量(TID)特性:30krad(Si)
    • ウェハー ロットごとに 30krad (Si) までの累積線量耐性放射線ロット受け入れ試験 (TID RLAT)
  • シングル イベント効果 (SEE) 特性:
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 50MeV-cm2/mg
    • シングル イベント過渡 (SET) 特性:50MeV-cm2/mg。
  • ANSI TIA/EIA-644 標準の要件を満たす、または超える性能
  • 低電圧差動信号処理で、標準出力電圧は 350mV、負荷は 100Ω です
  • 標準出力電圧の立ち上がり/立ち下がり時間は 500ps (400Mbps) です
  • 伝搬遅延時間の標準値は 1.7ns です
  • 3.3V 単一電源で動作
  • ドライバごとに 200MHz で標準 25mW の消費電力
  • ディセーブル時、または VCC = 0 の場合、ドライバは高インピーダンス
  • 8kV を超えるバス端子 ESD 保護
  • 低電圧 TTL (LVTTL) ロジック入力レベル
  • 冗長性を必要とする宇宙および高信頼性アプリケーション用のコールド スペアリング
  • 宇宙向け強化プラスチック (SEP)
    • 管理されたベースライン
    • 金 ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
    • 1 つのアセンブリ / テスト拠点と 1 つの製造拠点
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 軍用温度範囲:-55℃~125℃
    • 製品のトレーサビリティ
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
  • VID V62/25605-01XE
  • 総吸収線量(TID)特性:30krad(Si)
    • ウェハー ロットごとに 30krad (Si) までの累積線量耐性放射線ロット受け入れ試験 (TID RLAT)
  • シングル イベント効果 (SEE) 特性:
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 50MeV-cm2/mg
    • シングル イベント過渡 (SET) 特性:50MeV-cm2/mg。
  • ANSI TIA/EIA-644 標準の要件を満たす、または超える性能
  • 低電圧差動信号処理で、標準出力電圧は 350mV、負荷は 100Ω です
  • 標準出力電圧の立ち上がり/立ち下がり時間は 500ps (400Mbps) です
  • 伝搬遅延時間の標準値は 1.7ns です
  • 3.3V 単一電源で動作
  • ドライバごとに 200MHz で標準 25mW の消費電力
  • ディセーブル時、または VCC = 0 の場合、ドライバは高インピーダンス
  • 8kV を超えるバス端子 ESD 保護
  • 低電圧 TTL (LVTTL) ロジック入力レベル
  • 冗長性を必要とする宇宙および高信頼性アプリケーション用のコールド スペアリング
  • 宇宙向け強化プラスチック (SEP)
    • 管理されたベースライン
    • 金 ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
    • 1 つのアセンブリ / テスト拠点と 1 つの製造拠点
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 軍用温度範囲:-55℃~125℃
    • 製品のトレーサビリティ
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合

SN55LVTA4-SEPは、3.3V 電源を使用した低電圧差動信号 (LVDS) の電気的特性を実装した差動ラインドライバです。このデバイスは、イネーブル時に 100Ω の負荷に対して 247mV の最小差動出力電圧振幅を供給します。

このデバイスと信号処理手法の意図するアプリケーションは、約 100Ω の制御インピーダンス メディアを介した、ポイント ツー ポイントおよびマルチドロップ (1 つのドライバと複数のレシーバ) データ転送の両方です。伝送媒体にはプリント基板のトレース、バックプレーン、ケーブルを使用できます。データ転送の最高速度および最大距離は、メディアの減衰特性と周囲からのノイズに依存します。

SN55LVTA4-SEP は、-55℃~125℃の温度範囲の動作で特徴づけられています。

SN55LVTA4-SEPは、3.3V 電源を使用した低電圧差動信号 (LVDS) の電気的特性を実装した差動ラインドライバです。このデバイスは、イネーブル時に 100Ω の負荷に対して 247mV の最小差動出力電圧振幅を供給します。

このデバイスと信号処理手法の意図するアプリケーションは、約 100Ω の制御インピーダンス メディアを介した、ポイント ツー ポイントおよびマルチドロップ (1 つのドライバと複数のレシーバ) データ転送の両方です。伝送媒体にはプリント基板のトレース、バックプレーン、ケーブルを使用できます。データ転送の最高速度および最大距離は、メディアの減衰特性と周囲からのノイズに依存します。

SN55LVTA4-SEP は、-55℃~125℃の温度範囲の動作で特徴づけられています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
新規 SN55LVRA4-SEP アクティブ Quad channel high-speed differential receiver Line Receiver version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN55LVTA4-SEP 耐放射線特性クワッド チャネル高速差動ライン ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 8日
* VID SN55LVTA4-SEP VID SN55LVTA4-SEP VID V62-25605 2026年 2月 9日
* 放射線と信頼性レポート SN55LVTA4-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2025年 6月 23日
* 放射線と信頼性レポート SN55LVTA4-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report PDF | HTML 2025年 6月 23日
* 放射線と信頼性レポート SN55LVTA4-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025年 6月 3日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN65LVDS31-33EVM — 評価モジュール、SN65LVDS31/SN65LVDS33 用

TI offers a series of low-voltage differential signaling (LVDS) evaluation modules (EVMs) designed for analysis of the electrical characteristics of LVDS drivers and receivers. Four unique EVMs are available to evaluate the different classes of LVDS devices offered by TI.

As seen in the Combination (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN65LVDS31 IBIS Model (Rev. B)

SLLC012B.ZIP (6 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian