TMS320C6455

アクティブ

C64x+ 固定小数点 DSP、最大 1.2GHz、64 ビット EMIFA、32 および 16 ビット DDR2、1Gbps イーサネット

製品詳細

CPU 32-/64-bit Frequency (MHz) 720, 850, 1000, 1200 PCIe 1 PCI Hardware accelerators TCP2, VCP2 Operating system DSP/BIOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
CPU 32-/64-bit Frequency (MHz) 720, 850, 1000, 1200 PCIe 1 PCI Hardware accelerators TCP2, VCP2 Operating system DSP/BIOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
FCBGA (CTZ) 697 576 mm² 24 x 24 FCBGA (GTZ) 697 576 mm² 24 x 24
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
67 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMS320C6455 Fixed-Point Digital Signal Processor データシート (Rev. M) 2012年 3月 28日
* エラッタ TMS320C6455/54 Digital Signal Processor Silicon Errata (Revs 3.1, 2.1, 2.0, 1.1) (Rev. R) 2012年 1月 18日
アプリケーション・ノート How to Migrate CCS 3.x Projects to the Latest CCS (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 19日
ユーザー・ガイド SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020年 6月 1日
アプリケーション・ノート Using DSPLIB FFT Implementation for Real Input and Without Data Scaling PDF | HTML 2019年 6月 11日
アプリケーション・ノート Error Detection and Correction Mechanism of TMS320C64x+/C674x (Rev. A) 2013年 7月 19日
その他の技術資料 Picture it: DSPs in medical imaging (Rev. C) 2013年 7月 12日
ユーザー・ガイド TMS320C6000 Assembly Language Tools v 7.4 User's Guide (Rev. W) 2012年 8月 21日
ユーザー・ガイド TMS320C6000 Optimizing Compiler v 7.4 User's Guide (Rev. U) 2012年 8月 21日
ユーザー・ガイド Emulation and Trace Headers Technical Reference Manual (Rev. I) 2012年 8月 9日
その他の技術資料 Medical Imaging Tools provide fast, easy ultrasound development (Rev. B) 2012年 1月 20日
アプリケーション・ノート Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization 2011年 10月 6日
ユーザー・ガイド TMS320C645x DSP Enhanced DMA (EDMA3) Controller User's Guide (Rev. C) 2011年 7月 1日
ユーザー・ガイド Bootloader User's Guide for the TMS320C645x/C647x DSP (Rev. G) 2011年 6月 3日
ユーザー・ガイド TMS320C6455/C6454 DSP DDR2 Memory Controller User's Guide (Rev. G) 2011年 6月 2日
アプリケーション・ノート Tuning VCP2 and TCP2 Bit Error Rate Performance 2011年 2月 11日
ユーザー・ガイド TMS320C645x DSP Serial RapidIO User's Guide (Rev. E) 2011年 2月 3日
ユーザー・ガイド TMS320C645x DSP EMAC/MDIO User's Guide (Rev. E) 2010年 11月 8日
ユーザー・ガイド TMS320C645x DSP External Memory Interface (EMIF) User's Guide (Rev. E) 2010年 8月 12日
ユーザー・ガイド TMS320C64x+ DSP Megamodule Reference Guide (Rev. K) 2010年 8月 3日
ユーザー・ガイド TMS320C645x DSP Peripheral Component Interconnect (PCI) User's Guide (Rev. B) 2010年 7月 30日
ユーザー・ガイド TMS320C64x/C64x+ DSP CPU and Instruction Set Reference Guide (Rev. J) 2010年 7月 30日
その他の技術資料 Embedded Processor Software Toolkit for Medical Imaging Ver 2.0 2010年 6月 8日
ホワイト・ペーパー Multicore processors bring innovation to portable medical imaging systems 2010年 6月 8日
ユーザー・ガイド TMS320C6000 Assembly Language Tools v 7.0 User's Guide (Rev. S) 2010年 3月 18日
ユーザー・ガイド TMS320C6000 Optimizing Compiler v 7.0 User's Guide (Rev. Q) 2010年 3月 18日
ユーザー・ガイド TMS320C645x DSP Viterbi-Decoder Coprocessor 2 (VCP2) Reference Guide (Rev. C) 2009年 12月 8日
ユーザー・ガイド TMS320C645x DSP Inter-Integrated Circuit (I2C) Module User's Guide (Rev. A) 2009年 10月 28日
アプリケーション・ノート TMS320C6455 Design Guide and Comparisons to TMS320C6416T (Rev. A) 2009年 9月 8日
アプリケーション・ノート Common Object File Format (COFF) 2009年 4月 15日
アプリケーション・ノート Ultrasound Scan Conversion on TI's C64x+ DSPs 2009年 4月 3日
ユーザー・ガイド TMS320C64x+ DSP Cache User's Guide (Rev. B) 2009年 2月 11日
ユーザー・ガイド TMS320C645x DSP General-Purpose Input/Output (GPIO) User's Guide (Rev. A) 2008年 12月 2日
製品概要 TMS320C6000 高性能 DSP シリーズ プロダクト・ブリテン (Rev. B 翻訳版) 2008年 11月 17日
ホワイト・ペーパー See the difference:DSPs in medical imaging 2008年 10月 31日
アプリケーション・ノート Migrating from TMS320C6455 to TMS320C6474 2008年 10月 14日
アプリケーション・ノート TMS320C6454/5 DDR2 PCB レイアウトの実装 (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) 2008年 10月 3日
その他の技術資料 End-to-end video infrastructure solutions 2008年 8月 29日
アプリケーション・ノート Migrating from EDMA v2.0 to EDMA v3.0 TMS320C64X DSP (Rev. A) 2008年 8月 21日
アプリケーション・ノート Understanding TI's PCB Routing Rule-Based DDR Timing Specification (Rev. A) 2008年 7月 17日
ユーザー・ガイド TMS320C6000 Assembly Language Tools v 6.1 User's Guide (Rev. Q) 2008年 5月 15日
ユーザー・ガイド TMS320C6000 Optimizing Compiler v 6.1 User's Guide (Rev. O) 2008年 5月 15日
ユーザー・ガイド TMS320C64x+ DSP Image/Video Processing Library (v2.0) Programmer's Reference (Rev. A) 2008年 5月 5日
ユーザー・ガイド TMS320C64x+ DSP Little-Endian Library Programmer's Reference (Rev. B) 2008年 3月 6日
ユーザー・ガイド TMS320C6455 DSK/EVM インストレーション・ガイド 2008年 1月 16日
アプリケーション・ノート TMS320C6455/C6454 Power Consumption Summary (Rev. B) 2007年 10月 1日
ユーザー・ガイド TMS320C64x+ DSP メガモジュール リファレンス・ガイド (Rev. H 翻訳版) 最新英語版 (Rev.K) 2007年 10月 1日
ユーザー・ガイド TMS320C645x DSP Host Port Interface (HPI) User's Guide (Rev. B) 2007年 7月 18日
製品概要 TMS320C6000 DSP TCP/IP Stack Software (Rev. C) 2007年 4月 4日
アプリケーション・ノート TMS320C6455 ハードウェア設計におけるSerial Rapid I/O PCBレイアウト実装 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 2月 1日
ユーザー・ガイド TMS320C6000 DSP Multichannel Buffered Serial Port (McBSP) Reference Guide (Rev. G) 2006年 12月 14日
ユーザー・ガイド TMS320C645x DSP エンハンストDMA(EDMA3)コントローラ ユーザーズ・ガイド (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) 2006年 12月 11日
アプリケーション・ノート SW Operation of Gigabit Ethernet Media Access Controller on TMS320C645x DSP 2006年 10月 31日
アプリケーション・ノート Preparing an C645x application for I2C Boot Load 2006年 9月 5日
ユーザー・ガイド TMS320C645x DSP Turbo-Decoder Coprocessor 2 (TCP2) Reference Guide 2006年 5月 2日
ユーザー・ガイド TMS320C64x+ DSP Big-Endian Library Programmer's Reference 2006年 3月 10日
ユーザー・ガイド TMS320C64x+ Image/Video Processing Library Programmer's Reference 2006年 3月 10日
ユーザー・ガイド TMS320C645x DSP Peripherals Overview Reference Guide 2006年 2月 10日
アプリケーション・ノート Migrating from EDMA v2.0 to EDMA v3.0 for TMS320C645X DSP 2005年 12月 23日
ユーザー・ガイド TMS320C645x DSP 64-Bit Timer User's Guide 2005年 12月 23日
ユーザー・ガイド TMS320C645x DSP Software-Programmable Phase-Locked Loop (PLL) Controller UG 2005年 12月 23日
ユーザー・ガイド TMS320C645x DSP Universal Test & Operations PHY Interface for ATM 2 (UTOPIA2) UG 2005年 12月 23日
その他の技術資料 EDN China Announces Its 1st Innovation Award Results Press Release 2005年 11月 30日
アプリケーション・ノート Migrating from TMS320C64x to TMS320C64x+ (Rev. A) 2005年 10月 20日
試験報告書 Download: C64x+ Benchmarks (v1.00) 2005年 7月 6日
ユーザー・ガイド High-Speed DSP Systems Design Reference Guide 2005年 5月 20日
アプリケーション・ノート TMS320C64x+ Megamodule 2004年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMDSDSK6455 — TMS320C6455 DSP スタータ・キット (DSK)

Spectrum Digital 社との提携によって開発された TMS320C6455 DSP Starter Kit(DSK)は、低コストの開発プラットフォームであり、TI の TMS320C64x™ DSP 世代をベースとする高性能アプリケーションの開発を迅速化することを目的として設計されたものです。DSK は現在、1.26GHz で動作するシングル・コアの DSP としては業界で最もパフォーマンスの高い製品を採用しています。

TMS320C6455 DSP スタータ・キット(DSK)は、Serial RapidIO® (...)

ユーザー ガイド: PDF
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-DSP — デジタル信号プロセッサ(DSP)用 Lauterbach TRACE32デバッグおよびトレースシステム

Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of single- or multi-core Digital Signal processors (DSPs) which are a popular choice for audio and video processing as well as radar data (...)

購入先:Lauterbach GmbH
ソフトウェア開発キット (SDK)

LINUXMCSDK Linux MCSDK、C66x、C647x および C645x 用

NOTE: K2x, C665x and C667x devices are now actively maintained on the Processor-SDK release stream. See links above.

Our Multicore Software Development Kits (MCSDK) provide highly-optimized bundles of foundational, platform-specific drivers to enable development on selected TI ARM and DSP devices. (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

MEDIMGSTK-C66X TI Embedded Processor Software Tool Kit for Medical Imaging (STK-MED) - for C66x and C64x+ based processors

The TI Embedded Processor Software Toolkit for Medical Imaging (STK-MED) is a collection of several standard ultrasound and optical coherence tomography (OCT) algorithms for TI’s C66x™ and C64x+™ architecture. The algorithms showcase how medical imaging functions can leverage the C66x and (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

C64X-DSPLIB Download TMS320C64x DSP Library

TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) is a platform-optimized DSP function library for C programmers. It includes C-callable, general-purpose signal-processing routines that are typically used in computationally intensive real-time applications. With these routines, higher (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

C67X-DSPLIB Download TMS320C67x DSP Library

TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) is a platform-optimized DSP function library for C programmers. It includes C-callable, general-purpose signal-processing routines that are typically used in computationally intensive real-time applications. With these routines, higher (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

NDKTCPIP — TI-RTOS ネットワーク

TI-RTOS Networking (以前の呼称は NDK またはネットワーク開発キット) は、デュアル・モード IPv4/IPv6 スタックを、いくつかのネットワーク・アプリケーションと組み合わせます。TI-RTOS Networking のサポートは、TI-RTOS の一部という形でイーサネット対応マイコンで利用できるほか、高性能の TMS320C6000™ DSP ベースのデバイスでも利用できます。
ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

SPRC122 C62x/C64x Fast Run-Time Support Library

The C62x/64x FastRTS Library is an optimized, floating-point function library for C programmers using either TMS320C62x or TMS320C64x devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed is critical. By replacing the current (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

SPRC234 Download: Chip Support Library for C6455

This release of CSL for TMS320C6455 contains peripheral programming (functional and register level) APIs for C6455 modules. This set of APIs provides peripheral abstraction that can be used by higher layers of software.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

SPRC264 — TMS320C5000/6000 イメージ ライブラリ(IMGLIB)

C5000/6000 画像処理ライブラリ(IMGLIB)は、C言語プログラマ向けの最適化された画像/ビデオ処理関数ライブラリです。これは、計算負荷の高いリアルタイム アプリケーションで通常使用される、C言語から呼び出し可能な汎用の画像/動画処理ルーチンを含んでいます。これらのルーチンを使用することで、同等の標準ANSI C言語コードよりも高いパフォーマンスを実現できます。IMGLIBは、すぐに使えるDSP関数をソースコード付きで提供することで、アプリケーション開発期間を大幅に短縮できます。


ベンチマークを参照してください:各DSP コアのベンチマーク

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

TELECOMLIB — テレコムおよびメディア向けライブラリ - FAXLIB、VoLIB および AEC/AER、TMS320C64x+ および TMS320C55x プロセッサ用

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
ソフトウェア・コーデック

ADT-3P-DSPVOIPCODECS — Adaptive Digital Technologies 社の DSP VOIP、スピーチ / オーディオ・コーデック

Adaptive Digital is a developer of voice quality enhancement algorithms, and best-in-class acoustic echo cancellation software that work with TI DSPs. Adaptive Digital has extensive experience in the algorithm development, implementation, optimization and configuration tuning. They provide (...)
ソフトウェア・コーデック

C64XPLUSCODECS — CODECS - ビデオおよびスピーチ C64x+-ベース・デバイス (OMAP35x、C645x、C647x、DM646、DM644x、DM643x)

TI のコーデックは無償であり、量産ライセンスが付属しているほか、今すぐダウンロードできます。いずれも量産テスト済みで、ビデオや音声の各アプリケーションに簡単に統合可能です。(上にある) 「GET SOFTWARE」 (ソフトウェアを入手) ボタンをクリックすると、最新のテスト済みコーデック・バージョンを入手できます。各インストーラやダウンロード・ページから、データシートとリリース・ノートが利用可能です。

 

追加情報:

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (CTZ) 697 Ultra Librarian
FCBGA (GTZ) 697 Ultra Librarian