TAS2505EVM

TAS2505 2W、Class-D オーディオ・アンプの評価基板

概要

The TAS2505 is a low power digital input speaker amp with support for 24-bit digital I2S data mono playback.

In addition to driving a speaker amp up to 4-Ω, the device also features a mono headphone driver and a programmable digital-signal processing block. The digital audio data format is programmable to work with popular audio standard protocols (I2S, left/right-justified) in master, slave, DSP and TDM modes. The programmable digital-signal processing block can support Bass boost, treble, or EQ functions. An on-chip PLL provides the high-speed clock needed by the digital signal-processing block. The volume level can be controlled by register control. The audio functions are controlled using the I2C ™ serial bus or SPI bus.

The device includes an on-board LDO that runs off the speaker power supply to handle all internal device analog and digital power needs. The included POR as power-on-reset circuit reliably resets the device into its default state so no external reset is required at normal usage; however, the device does have a reset pin for more complex system initialization needs. The device also includes two analog inputs for mixing and muxing in both speaker and headphone analog paths.

特長
  • Digital input mono speaker amp
  • Supports 8-kHz to 96-kHz Sample Rates
  • Mono Class-D BTL Speaker Driver (2.6 W 4 Ω or 1.7 W Into 8 Ω)
  • Mono Headphone/Lineout Driver
  • Two Single-Ended Inputs With Output Mixing and Level Control
  • Embedded Power-on-Reset
  • Integrated LDO
  • Programmable Digital Audio Processing Blocks for Bass Boost, Treble, EQ With up to Six Biquads for Playback
  • Integrated PLL Used for Programmable Digital Audio Processing Blocks
  • I2S, Left-Justified, Right-Justified, DSP, and TDM Audio Interfaces
  • I2C and SPI control with auto-increment
  • Full Power-Down Control
  • 4mm × 4mm 24-Pin QFN Package
  • Power Supplies:
    • Analog: 1.5 V–1.95 V
    • Digital Core: 1.65 V–1.95 V
    • Digital I/O: 1.1 V–3.6 V
    • Class-D: 2.7 V–5.5 V (SPKVDD ≥ AVDD)

  • TAS2505EVM Evaluation Board
Not Included
  • Codec Control Console GUI; download separately
  • Micro-USB cable

汎用オーディオ アンプ
TAS2505 オーディオ処理およびモノ ヘッドフォン アンプ付き、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

 

車載オーディオ アンプ
TAS2505-Q1 車載、オーディオ処理機能搭載、2W、モノラル、デジタルまたはアナログ入力 Class-D アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. TAS2505EVM のご注文
  2. TAS25xx コーデック制御 EVM (評価基板) 向け GUI をダウンロード

購入と開発の開始

評価ボード

TAS2505EVM — TAS2505 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS2505EVM TAS2505 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC772 — TAS25xx Codec Control EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
汎用オーディオ アンプ
TAS2505 オーディオ処理およびモノ ヘッドフォン アンプ付き、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ TAS2521 miniDSP、18-mW、モノラル ヘッドホン ドライバ搭載、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01529 診断機能付きクラスタ / eCall (緊急通話) オーディオのリファレンス デザイン
評価ボード
TAS2505EVM TAS2505 2W、Class-D オーディオ・アンプの評価基板
ダウンロードオプション

SLAC772 TAS25xx Codec Control EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/03/08
製品
汎用オーディオ アンプ
TAS2505 オーディオ処理およびモノ ヘッドフォン アンプ付き、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ TAS2521 miniDSP、18-mW、モノラル ヘッドホン ドライバ搭載、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01529 診断機能付きクラスタ / eCall (緊急通話) オーディオのリファレンス デザイン
評価ボード
TAS2505EVM TAS2505 2W、Class-D オーディオ・アンプの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac772 or www.ti.com/lit/xx/slac772/slac772.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC772. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TAS2505 Application Reference Guide (Rev. C) PDF | HTML 2023/11/28
証明書 TAS2505EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TAS25xx Codec Control EVM (Rev. A) 2017/10/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。