TIDA-00121

MPPT チャージャを内蔵したソーラー街灯のリファレンス デザイン

TIDA-00121

設計ファイル

概要

これは、700mA LED ドライバを搭載した 12A 最大電力点追従(MPPT)ソーラー充電コントローラの設計です。低消費電力のソーラー チャージャや、ソーラー街路灯などの LED ドライバ ソリューションを対象としています。この設計では、12V のパネルからの最大 10A の出力電流を使用し、12V のバッテリを充電できます。ただし、MOSFET を 60V の定格部品に変更するだけで、簡単に 24V のシステムに適応できます。また、この設計では、電流が 700mA の直列 LED を最大 15 個駆動できます。ハードウェアに最小限の変更を加えることで、最大 1.1A の LED 電流向けに設計を適応させることもできます。TI は、低消費電力負荷用の包括的なソーラー インバータ システムを提供します。また、この設計は逆バッテリ保護、12V の鉛酸バッテリ向けの内蔵バッテリ充電プロファイル、高効率設計など、実践に基づいた検討事項を考慮に入れています。これらの特長が組み合わさることで、新たな市場への参入や、設計に対する製品の市場への投入期間の短縮などを実現できます。

特長
  • 高い効率:MPPT チャージャの場合は 95% 超、LED ドライバの場合は 90% 超
  • 15VDC ~ 22VDC の入力電圧レンジをサポート
  • 12V の鉛酸バッテリ向けの充電プロファイルを内蔵
  • 60V の MOSFET に変更するだけで 24V のパネルに適応できるフレキシブルな設計
  • 電流が 700mA の LED を最大 15 個駆動可能
  • 基板フォーム ファクタ:100 mm x 45 mm x 32 mm
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU220.PDF (1318 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR396.ZIP (28 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWI3.ZIP (797 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC275.ZIP (269 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR395.PDF (49 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275175V UVLO搭載、13ns の伝搬遅延、SOT-23 パッケージ封止、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

LM251018V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A または 2A または 1A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F51328KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCEQ3 — TIDA-00121

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00121 MPPT チャージャを内蔵したソーラー街灯のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEQ3 TIDA-00121

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/06/03
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00121 MPPT チャージャを内蔵したソーラー街灯のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceq3 or www.ti.com/lit/xx/tidceq3/tidceq3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEQ3. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00121 Test Results 2014/01/29