TIDA-00226
32 ビット ARM® Cortex™-M4F MCU をベースにした、小型フォーム・ファクタ・シリアル-イーサネット・コンバータ
TIDA-00226
概要
Serial communications have been widely used in grid infrastructure equipments. But the limitation of transmission distance and bandwidth of serial communication leads to demand for a more flexible and high-speed method to meet modern smart grid network migration. Ethernet has been accepted as an efficient communications method across industries in the last decade. This design demonstrates bi-directional switching and transmission between serial ports and Ethernet ports, which can enable legacy equipment that has only serial communication in their power grid to communicate with modern, Ethernet-based equipment without any changes to the existing hardware or software.
特長
• Reduced complexity , BOM cost and component count.
• 10/100 Ethernet MAC with Advanced IEEE 1588 PTP Hardware and both MII Interface and RMII Interface supported
• Provision to Connect to External Boards for Isolated Communication Interface and POE
• Onboard Non-isolated CAN and RS-485 PHY
• 50-Pin Connector for External Interface with MII/RMII Ethernet PHY
• 1024-KB Flash Memory and 256-KB Single-Cycle System SRAM
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
TM4C1290NCPDT — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFTM4C1290NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFTM4C1292NCPDT — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFTM4C1292NCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFTM4C1294KCPDT — 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFTM4C1294NCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFTM4C1294NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFTM4C1297NCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFTM4C1299KCZAD — 512KB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFTM4C1299NCZAD — 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU)
データシート: PDFTM4C129CNCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFTM4C129CNCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFTM4C129DNCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFTM4C129DNCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFTM4C129EKCPDT — 512KB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFTM4C129ENCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFTM4C129ENCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFTM4C129LNCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFTM4C129XKCZAD — 512KB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDFTM4C129XNCZAD — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート: PDF開発を始める
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | 32-Bit ARM Cortex-M4F MCU-Based Small Form Factor Serial-to-Ethernet Converter | 2014年 5月 13日 | |||
技術記事 | Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid | PDF | HTML | 2019年 6月 27日 |