TIDA-00230

NFC 構成およびログ作成インターフェイス(2 ポート FRAM:NFC <-> FRAM <-> シリアル)

TIDA-00230

設計ファイル

概要

The overall scope of this reference design is to provide a contactless service interface. Service interfaces allow reading logs from the system and configuring system (calibration data, firmware upgrades, etc.) in factory applications such as Human Machine Interface (HMI). FRAM content on an ultra-low-power MSP MCU available over NFC and serial port (I2C, SPI) simultaneously, enables log messages to be read, by a temperature or pressure transmitter as an example, even when the system is without power. Configuration parameters can also be programmed at commissioning before (or after) the system is installed and powered. With such a function the system does not need to be powered to be configured or to read their logs, this brings significant cost savings at commissioning or in quality returns.

特長
  • ISO14443B interface (RF430CL330): Android NFC standard
  • 64kB FRAM (MSP430FR5969)
  • Up to 8Mb/s throughput to/from FRAM over serial
  • 800kb/s throughput to/from FRAM over NFC
  • Powered over NFC
  • Power ORing is provided between the main system and the NFC daughter card to demonstrate that the NFC card can be woken up when the main system is down.
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU388A.PDF (10582 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRBD4.PDF (135 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR984.PDF (79 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR985.ZIP (580 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC548.ZIP (250 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBD5.PDF (631 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR983.PDF (446 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

RF430CL330Hダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDC549 — TIDA-00230 Firmware (MSP430FR5969)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00230 NFC 構成およびログ作成インターフェイス(2 ポート FRAM:NFC <-> FRAM <-> シリアル)
ダウンロードオプション

TIDC549 TIDA-00230 Firmware (MSP430FR5969)

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/07/30
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00230 NFC 構成およびログ作成インターフェイス(2 ポート FRAM:NFC <-> FRAM <-> シリアル)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc549 or www.ti.com/lit/xx/tidc549/tidc549.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC549. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド NFC Configuration and Logging Interface (TIDA-00230) (Rev. A) 2015/05/27

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00468 レイテンシが最適化された電源、メモリ フットプリント、フロントエンド感知熱電対のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。