TIDA-00468

レイテンシが最適化された電源、メモリ フットプリント、フロントエンド感知熱電対のリファレンス デザイン

TIDA-00468

設計ファイル

概要

TIDA-00468 リファレンス デザインは、ループ電源アプリケーション向けに消費電力を最適化するとともに、以下の特長を実現する絶縁型の熱電対センシング フロント エンドを構築する方法を示します。
• 従来型のルックアップ テーブル方式に比べ実装面積を低減
• 線形区分補間の高速応答性を維持

特長
  • センサ入力: K 型熱電対
  • 温度範囲: -270 ~ 1372°C
  • システム精度: +/- 0.2K
  • インタピースワイズ リニア インタポレーション
  • 参照テーブル サイズ: 320 バイト
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA11A.PDF (2156 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFI9.PDF (145 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFI8.PDF (196 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFJ1.ZIP (10040 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAI9.ZIP (1690 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFJ0.PDF (743 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFI7.PDF (375 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS1220PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR594964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF50低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9535割り込み / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Optimized Sensor Linearization for Thermocouple Design Guide (Rev. A) 2015/08/28

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00230 NFC 構成およびログ作成インターフェイス(2 ポート FRAM:NFC <-> FRAM <-> シリアル) TIDA-00245 ループ電源アプリケーション向けデータ絶縁リファレンス デザイン TIDA-00246 熱電発電機(TEG)向けの汎用エネルギー ハーベスト モジュールのリファレンス デザイン TIDA-00339 IO リンク センサ トランスミッタ ブースタ パック

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。