RF430CL330H

アクティブ

ダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ

製品詳細

Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 14443B Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Transmission principle FDX - PSK
Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 14443B Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Transmission principle FDX - PSK
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • NFC Tag Type 4
  • ISO14443B-Compliant 13.56-MHz RF Interface Supports up to 848 kbps
  • SPI or I2C Interface to Write and Read NDEF Messages to Internal SRAM
  • 3KB of SRAM for NDEF Messages
  • Automatic Checking of NDEF Structure
  • Interrupt Register and Output Pin to Indicate NDEF Read or Write Completion
  • NFC Tag Type 4
  • ISO14443B-Compliant 13.56-MHz RF Interface Supports up to 848 kbps
  • SPI or I2C Interface to Write and Read NDEF Messages to Internal SRAM
  • 3KB of SRAM for NDEF Messages
  • Automatic Checking of NDEF Structure
  • Interrupt Register and Output Pin to Indicate NDEF Read or Write Completion

The Texas Instruments Dynamic NFC Interface Transponder RF430CL330H is an NFC Tag Type 4 device that combines a wireless NFC interface and a wired SPI or I2C interface to connect the device to a host. The NDEF message in the SRAM can be written and read from the integrated SPI or I2C serial communication interface and can also be accessed and updated wirelessly through the integrated ISO14443B-compliant RF interface that supports up to 848 kbps.

This operation allows NFC connection handover for an alternative carrier like , Low Energy (BLE), and Wi-Fi as an easy and intuitive pairing process or authentication process with only a tap. As a general NFC interface, the RF430CL330H enables end equipments to communicate with the fast-growing infrastructure of NFC-enabled smart phones, tablets, and notebooks.

The Texas Instruments Dynamic NFC Interface Transponder RF430CL330H is an NFC Tag Type 4 device that combines a wireless NFC interface and a wired SPI or I2C interface to connect the device to a host. The NDEF message in the SRAM can be written and read from the integrated SPI or I2C serial communication interface and can also be accessed and updated wirelessly through the integrated ISO14443B-compliant RF interface that supports up to 848 kbps.

This operation allows NFC connection handover for an alternative carrier like , Low Energy (BLE), and Wi-Fi as an easy and intuitive pairing process or authentication process with only a tap. As a general NFC interface, the RF430CL330H enables end equipments to communicate with the fast-growing infrastructure of NFC-enabled smart phones, tablets, and notebooks.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
TI からの限定的な設計サポートが利用可能

この製品を使用する既存のプロジェクトで、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはこちらの製品ページに掲載されています。この製品を使用する既存の設計で、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。TI E2E™ サポート フォーラムで、限定的な設計サポートをリクエストしてください。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
RF430CL331H アクティブ 大規模ファイル転送向け、ダイナミック NFC インターフェイス トランスポンダ This product provides flexible NFC protocol handling to enable data streaming from MCU memory.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート RF430CL330H Dynamic NFC Interface Transponder データシート (Rev. C) PDF | HTML 2014年 11月 5日
* エラッタ RF430CL330H Device Erratasheet (Rev. D) 2014年 1月 22日
アプリケーション・ノート Frequently asked questions for RF430CL33xH devices (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 13日
アプリケーション・ノート Frequently Asked Questions for RF430CL33xH Devices (Rev. A) 2017年 11月 27日
アプリケーション・ノート Automating Bluetooth Pairing With Near-Field Communications (NFC) (Rev. A) 2016年 3月 31日
ホワイト・ペーパー Near Field Communication (Rev. B) 2016年 3月 18日
その他の技術資料 無線通信ソリューション 2015年 11月 4日
技術記事 What’s inside the smart factory? PDF | HTML 2015年 6月 1日
ホワイト・ペーパー NFCソリューション 最新英語版 (Rev.B) 2014年 10月 4日
アプリケーション・ノート RF430CL330H VCORE Pin Wake Up MCU Via NFC/RFID Freq Magnetic Field 2014年 6月 30日
アプリケーション・ノート RF430CL330H Practical Antenna Design Guide 2014年 6月 5日
ユーザー・ガイド RF430CL330H Target Board User's Guide (Rev. A) 2014年 5月 14日
ホワイト・ペーパー Navigating your way through the RFID jungle 2014年 2月 20日
その他の技術資料 RF430CL330H NFC Forum Test Result Summary 2014年 1月 22日
ホワイト・ペーパー ダイナミックNFCトランスポンダを使用した、シンプルな使用感のBluetooth® ペアリング 英語版 2013年 10月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLP-RF430BP — RF430CL330H NFC T4BT プラットフォーム BoosterPack

 

The DLP-RF430BP BoosterPack is add-on module compatible with TI’s low-cost LaunchPad rapid prototyping ecosystem. Dynamic Dual Interface NFC Transponder BoosterPack is built with RF430CL330H – ISO14443B compatible Dual Interface Dynamic NFC Transponder. Using a combination of this (...)

サンプル・コードまたはデモ

EXAMPLE-SOFTWARE-FR5739-RF430CL33 RF430CL330H Example Code

This example code demonstrates how to initialize the RF430CL330H device, write a simple NDEF message and handle interrupts at the end of a read or write operation. The examples use two different hardware combinations as shown below.

  • MSP-EXP430FR5739 + RF430CL330HTB(sloc290)
  • MSP-EXP430G2 + (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

MSP-IQMATHLIB 固定小数点 Math ライブラリ、MSP 用

The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

TIDM-TM4C129XGATEWAY — Bluetooth® Low Energy、Wi-Fi®、Sub-1GHz の各ノードに対応した、セキュアな IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン

複数のワイヤレス ノードのアクセスと制御を可能にするセキュアなクラウド接続型 IoT ゲートウェイ構築する際のシステム例を提供します。  このリファレンスデザインは、TM4C12x、TM4C123x、TRF7970A、RF430CL330H の各製品に加え、SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100、Bluetooth® Low Energy CC2650、Sub-1GHz CC1310 の各ワイヤレスマイコン (MCU) 向けの開発用ハードウェアとソフトウェアスイートを活用しており、容易な開発と開発期間の短縮を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01012 — ワイヤレス IoT、Bluetooth® Low Energy、4½ 桁表示、100kHz 真の RMS デジタル マルチメータ

今日、デジタル マルチメーター (DMM) などのテスト機器を含め、多くの製品が IoT に接続されています。  TIDA-01012 は、TI の SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス マイコン(MCU)プラットフォーム、接続型、4½ 桁表示、100kHz の真の RMS のほか、Bluetooth® low energy コネクティビティ、NFC Bluetooth ペアリング機能、TI の CapTIvate™ 技術採用自動ウェークアップ機能を搭載した DMM で構成されるリファレンス デザインです。

 
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01014 — 低消費電力産業用 IoT フィールド計測向け高精度バッテリ残量計のリファレンス デザイン

モノのインターネット (IoT) 革命によって、アプリケーションや機器が効率的につながり、バッテリ駆動で広範囲かつ超低消費電力のセンサー展開が可能になっています。  TI の先進的なセンサや低消費電力の通信デバイスなどの新技術により、これらの機器をバッテリ駆動のワイヤレス システムとして設計できるようになり、コスト、展開の容易さ、信頼性、性能、そしてシステムの複雑さが大幅に改善されています。

テキサス・インスツルメンツの SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォームによって、TIDA-01014 リファレンス デザインは、TIDA-01012 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-01012 — IoT 計測向けインダストリアル 4.0 NFC / Bluetooth® Low Energy ユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、産業用テスト機器における IoT の実現を通じて、TI の CC2640 ワイヤレス マイコン (MCU) と RF430 NFC トランスポンダの能力を強調します。CC2640 と Android™ デバイス間に Bluetooth® Low Energy コネクティビティを使用しているほか、NFC による自動ペアリングも可能です。このデザインを採用すると、複数の Android デバイスが TIDA-01012 ワイヤレス デジタル マルチメーター (WDMM) リファレンス デザインの間でインターフェイスを実現し、TI のワイヤレス コネクティビティ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00721 — NFC に対応したパッシブ温度パッチのリファレンス デザイン

TIDA-00721 はパッシブ NFC タグを使用した高精度温度測定の包括的なリファレンス デザインで、柔軟性の高いパッチ フォーム ファクタを実現します。このシステムは、タグから NFC 対応スマートフォンなどの NFC レシーバに対して温度読み取り値を提供します。高精度温度センサ (LMT70) は ADC (ADS1113) に接続され、温度データは NFC トランスポンダ (RF430CL330H) でリーダーに送信されます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-NFC-WATERMTR — 流量計向けゼロ スタンバイ電力 NFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、流量計への近距離無線通信 (NFC) 機能の追加について示します。NFC インターフェイス トランスポンダは、流量計とNFC リーダー間のデータ交換機能を実現しており、ISO14443B に準拠しています。この設計で使用されるトランスポンダは、NFC リーダが生成する RF フィールドによって通電されるのを待つ間、電力を消費しません。さらに、この設計は、NFC リーダが生成する RF フィールドからエネルギー ハーベストを実施することにより電力を供給されます。これら 2 つのアプローチにより、流量計に対する電力消費の影響を最小限に抑えます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00230 — NFC 構成およびログ作成インターフェイス(2 ポート FRAM:NFC <-> FRAM <-> シリアル)

The overall scope of this reference design is to provide a contactless service interface. Service interfaces allow reading logs from the system and configuring system (calibration data, firmware upgrades, etc.) in factory applications such as Human Machine Interface (HMI). FRAM content on an (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00217 — フィールド・パワー NFC およびマイクロコントローラ・リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、近距離無線通信(NFC)と認証用のサブシステムに関する設計です。  部品の認証、アクセス制御、個人の識別、バッテリ不要のセンサ・インターフェイス、セキュリティ・トークンの転送、低消費電力のローカル・データ転送を想定したリファレンス・デザインとしての活用を意図しています。  多くのシステム、特に安全重視アプリケーションでは、認証済み、検査済み、正しく保守されている部品のみを採用することが不可欠です。付属のマニュアルでは、そのような情報を格納できるサブシステムを実装する方法と、コントローラに接続した NFC または I2C/SPI/UART (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD — バッテリー不使用近距離通信(NFC)キーボード

This solution implements a batteryless keyboard using Near Field Communications (NFC) technology. The core part of this solution is TI’s dynamic NFC tag that can be read and written to by a host microcontroller. Mobile phones that support NFC can quickly discover and recognize this keyboard (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-DYNAMICNFCTAG — ダイナミック近距離無線通信 (NFC) タイプ 4B タグ

This dynamic Near Field Communication (NFC) tag design outlines the required components, layout considerations, and provides firmware examples to implement NFC into applications such as Bluetooth® and Wi-Fi® pairing, equipment configuration and diagnostics, or as a general purpose NFC data (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ