TIDA-01411

Type 2 PoE PSE、6kVの雷サージのリファレンス デザイン

TIDA-01411

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TI の TPS23861 PSE コントローラに基づく Power over Ethernet (PoE) 電源供給装置 (PSE) システム用の雷サージ保護ソリューションを提供します。このような保護を実装する必要があるかどうかは、通常、PSE が動作することを想定している環境と、PSE の固有の分離特性によって異なります。産業用 (NVR、DVR など) および通信用 (イーサネット スイッチ、ゲートウェイなど) アプリケーションの場合、雷サージ保護はシステムの設計上の重要な考慮事項です。

特長
  • Ethernet Alliance 認定タイプ 2 (クラス 4 まで) の電力送信
  • TPS23861 を搭載した 4 ポート自動モード PoE PSE ソリューション
  • 自動モード/半自動モード/手動モードは、標準または非標準の PD に電力を供給する柔軟性を提供します。
  • 6kV 同相モードサージ試験および 4kV 差動モード サージ試験に合格可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU476A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRUZ3.PDF (375 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUZ2.PDF (59 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUZ5A.ZIP (1431 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEC3.ZIP (325 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUZ4A.PDF (1965 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUZ1.PDF (472 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM50197.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
給電側機器

TPS23861自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7221Bデュアルチャネル、1/1、5Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
I2C アイソレータ

ISO15412.5kVrms、絶縁型単方向クロック、双方向 I2C アイソレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM: TPS23861 QUAD IEEE 802.3 対応パワー・オーバー・イーサネット PSE コントローラ用評価モジュール

このリファレンス デザインは、TI の TPS23861 PSE コントローラに基づく Power over Ethernet (PoE) 電源供給装置 (PSE) システム用の雷サージ保護ソリューションを提供します。このような保護を実装する必要があるかどうかは、通常、PSE が動作することを想定している環境と、PSE の固有の分離特性によって異なります。産業用 (NVR、DVR など) および通信用 (イーサネット スイッチ、ゲートウェイなど) アプリケーションの場合、雷サージ保護はシステムの設計上の重要な考慮事項です。
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00290 PoE PSE タイプ 2(30W) IEEE 802.3at 完全自律型 Auad ポート・ソリューション TIDA-01411 Type 2 PoE PSE、6kVの雷サージのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS23861EVM-612 TPS23861EVM: TPS23861 QUAD IEEE 802.3 対応パワー・オーバー・イーサネット PSE コントローラ用評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00290 PoE PSE タイプ 2(30W) IEEE 802.3at 完全自律型 Auad ポート・ソリューション TIDA-01411 Type 2 PoE PSE、6kVの雷サージのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Type-2 PoE PSE、6kVの雷サージのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/02/22