TPS23861EVM-612
TPS23861EVM: TPS23861 QUAD IEEE 802.3 対応パワー・オーバー・イーサネット PSE コントローラ用評価モジュール
TPS23861EVM-612
概要
This easy-to-use design can be easily multiplied to 8-, 12-, 16-port and so on, while offering the industry’s best interoperability as well as a double sided PCB design.
Applications include Ethernet switch, surveillance Network Video Recorder (NVR), and small home/office routers.
The full PoE ecosystem includes the following optional companion tools:
- USB-TO-GPIO Module (MUST HAVE COMPANION): Used with PI Commander GUI for I2C Interaction with TPS23861EVM-612
- TPS23752EVM-145: High Efficiency, Class 4 Powered Device Load with Sleep Mode and Light Load Efficiency
- TPS23861: Power over Ethernet MSP430 Reference Code
- MSP-EXP430G2:MSP430 LaunchPad Development Kit used with Code Composer Studio for TPS23861EVM-612 firmware development
特長
- Motherboard/daughterboard configuration supporting 4x type 2 (30W) ports and 2x 4 pair ports (60W).
- TPS23861EVM-612 accepts MSP-EXP430G2 (MSP430 LaunchPad) EVM for power managing the TPS23861s. Basic power manager firmware is available for the MSP430 upon request.
- TPS23861EVM-612 interface to USB-TO-GPIO and PC using PI-Commander GUI.
- Default mode is Auto mode (meaning no host control is required)
- Multiple PD loads available.
給電側機器
購入と開発の開始
評価ボード
TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM: TPS23861 QUAD IEEE 802.3 対応パワー・オーバー・イーサネット PSE コントローラ用評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM: TPS23861 QUAD IEEE 802.3 対応パワー・オーバー・イーサネット PSE コントローラ用評価モジュール
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC572 — PI-Commander EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ホットスワップ コントローラ
給電側機器
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC572 — PI-Commander EVM GUI
製品
ホットスワップ コントローラ
給電側機器
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc572 or www.ti.com/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS23861EVM-612: Auto-Mode Evaluation Module for TPS23861 (Rev. E) | 2018/04/24 | |||
| アプリケーション概要 | Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits | PDF | HTML | 2021/07/30 | |||
| 証明書 | TPS23861EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 技術記事 | May the forced UPOE be with you | PDF | HTML | 2015/06/15 | |||
| アプリケーション・ノート | SIFOs 802.3at Conformance Report, v 4.0.77, TPS23861 | 2014/06/11 |