TIDA-00361

ポータブル・ポイント・クラウド・ジェネレーション、3D スキャニング用、DLP® テクノロジ使用、リファレンス・デザイン

TIDA-00361

設計ファイル

概要

ポータブル 3D スキャン・リファレンス・デザインは TI の DLP ソフトウェア開発キット(SDK)を採用しており、TI のデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)テクノロジーをカメラ、センサ、モーターなどのペリフェラルに組み込み、詳細 3D ポイント・クラウドの容易な構築を可能にします。この高解像度 3D スキャン・システムはコンパクト/ハンドヘルド・ソリューションに最適で、DLP® LightCrafter™ 評価モジュール(EVM)を活用して DLP3000 WVGA DMD を実装し、産業用機器で使用される構造化光ソリューションの正確なパターンのフレキシブルな制御を実現します。

特長
  • API とドライバによる DLP チップセット・サポートにより、プログラム可能な高速パターンを実現
  • 同期キャプチャ用の内蔵カメラ・サポート
  • プロジェクタとカメラのキャリブレーション・ルーチン
  • 不均等マップ、デプス・マップ、ポイント・クラウドの生成に対応する構造化光アルゴリズム
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU985A.PDF (21531 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDUAW7B.PDF (3285 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIA2.PDF (35 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIA1.PDF (92 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIA0.PDF (144 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DLP コントローラとドライバ

DLPC300DLP3000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCB92 — TIDA-00361 3D Scanner Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00361 ポータブル・ポイント・クラウド・ジェネレーション、3D スキャニング用、DLP® テクノロジ使用、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCB92 TIDA-00361 3D Scanner Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2016/04/20
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00361 ポータブル・ポイント・クラウド・ジェネレーション、3D スキャニング用、DLP® テクノロジ使用、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb92 or www.ti.com/lit/xx/tidcb92a/tidcb92a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB92. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Portable Point Cloud Generation 3D Scanning Using DLP Technology User's Guide (Rev. A) 2016/05/13
* 設計ガイド TIDA-00361 Test Results (Rev. B) 2016/04/26

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00254 DLP®テクノロジーを使用する3Dマシン・ビジョン・アプリケーション用の高精度ポイント・クラウド・ジェネレーション TIDA-00362 高解像度 3D スキャナ、DLP® テクノロジを使用するファクトリ・オートメーション用