TIDA-00385

ハイ・ファイ・オーディオ・ヘッドフォン再生、ポータブルおよびスマートフォン・アプリケーション用

TIDA-00385

設計ファイル

概要

ポータブル・オーディオの再生ではハイファイ・オーディオ・ヘッドホンを使用するケースが増えており、高性能の DAC とヘッドホン・アンプの需要が増加しています。このシステムは PCM5242 オーディオ DAC を使用して、USB、SPDIF、または光ファイバから入力されるデジタル・オーディオ信号をアナログに変換します。高性能ヘッドホン・アンプ TPA6120A2 を差動 DAC と組み合わせると、高い水準で音楽の鮮明で高品位な再生を可能にします。同時に、低ノイズのヘッドホン再生にとって重要なノイズ性能を業界トップクラスで実現します。電源アーキテクチャは 3.3V の入力で動作し、フレキシビリティの向上と、既存の製品やシステムとの統合が可能になります。

特長
  • 3.3V のシステム電源電圧の入力のみで ±5V での動作を実現し、既存のシステムへの統合を推進
  • グランド・センター出力
  • PCM5242 DAC を使用したステレオ差動出力による高いノイズ除去率
  • ヘッドホンの全出力で高いノイズ性能と歪み特性を実現
  • 最大 384kHz の範囲で、サンプリング・レートを自動切り換え
  • 評価目的の USB インターフェイスは、最終製品の設計に移行する段階で省略可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU639.PDF (632 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRBT0.PDF (547 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRBS9.PDF (236 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBT2.ZIP (11994 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC759.ZIP (858 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBT1.PDF (1095 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRBS8.PDF (144 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

非反転バッファとドライバ

SN74AUP1G1253 ステート出力、シングル、0.8V ~ 3.6V、低消費電力バッファ

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65135分割レール コンバータ搭載、シングル インダクタ複数出力 (SIMO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS735イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS736逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
オーディオ コーデック

SRC4392ハイエンドのコンボ サンプル レート コンバータ

データシート: PDF
オーディオ DAC

PCM52424.2VRMS、DirectPath™、32 ビット、384kHz、114dB、オーディオ ステレオ DAC

データシート: PDF | HTML
専用オーディオ アンプ

TPA6120A2128dB のダイナミック レンジ、ステレオ、9.0V ~ 33.0V、アナログ入力ヘッドホン アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00385 Test Results 2014/11/11
ユーザー・ガイド TIDA-00385 Quick Start Guide 2014/11/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。