TIDA-00427
2 ポートで、100GbE/40GbE/10GbE に対応する QSFP28 シグナル コンディショナのリファレンス デザイン
TIDA-00427
概要
この検証済みリファレンス デザインは、フロントポート QSFP28 をサポートするシグナル コンディショニング ソリューションで、2 ポートの 100GbE に対応し、100G-CR4/SR4/LR4、40G-CR4/SR4/LR4、さらに 10G SFF-8431 の要件に準拠しています。この設計は、光ケーブルおよびパッシブ/アクティブ銅ケーブルに適用できます。この設計は、スイッチ ASIC とフロントポート QSFP28 間のリーチ拡張を可能にし、ラック上部 (ToR) スイッチの最外ポートや QSFP28 ライン カードのメザニン実装においてよく必要とされる要件に対応します。このリファレンス デザインは、 DS280BR810 リピータからピン互換の DS250DF810 リタイマへ柔軟にアップグレードできるよう設計されています。
特長
- フロントポート積層型の QSFP28 実装で、シグナル コンディショニングを備え、 100GbE/40GbE/10GbE の光およびパッシブ銅ケーブルに対応します
- スイッチとフロントポート間のリーチを、 CAUI-4 ホスト チャネル損失限界の最大 3 倍まで拡張します
- フロントポートのシグナル コンディショニング向けに、低消費電力かつ低コストのソリューションを提供します
- ラック上部 (ToR) スイッチおよびラインカード システムに適用可能
- 単一の電源で動作し、ファームウェア、ヒートシンク、リファレンス クロックを必要としません
- 100GbE/40GbE/10GbE 向けの試験データを含む、ラボで検証済みの HW の例
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRK66.PDF (115 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 microcontrollers
MSP430F5529 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS280MB810 — クロスポイント機能搭載、28Gbps、低消費電力、8 チャネル リドライバ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Two-Port 40- and 100-GbE QSFP28 Signal Conditioner Reference Design Guide | 2016/01/28 | |||
| * | 試験報告書 | TIDA-00427 DS280BR810 100G QSFP28 Test Setup | 2016/01/22 |