ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

DS280BR820

アクティブ

28Gbps、低消費電力、8 チャネル リニア リドライバ

製品詳細

Type Redriver Number of channels 8 Input compatibility CML Speed (max) (Gbpp) 28.125 Protocols 100G-CR, 100GbE, CDFP, CFP2/CFP4, IEEE802.3bj, Infiniband EDR, OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR/CR, QSFP28 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Number of channels 8 Input compatibility CML Speed (max) (Gbpp) 28.125 Protocols 100G-CR, 100GbE, CDFP, CFP2/CFP4, IEEE802.3bj, Infiniband EDR, OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR/CR, QSFP28 Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZBL) 135 104 mm² 13 x 8
  • 8チャネルのマルチプロトコル・リニア・イコライザーで、最高28Gbpsのインターフェイスをサポート
  • 低消費電力: 93mW/チャネル(標準値)
  • ヒートシンク不要
  • リニア均等化によりリンク・トレーニング、自動ネゴシエーション、FECパススルーをシームレスにサポート
  • チャネルの範囲を、通常のACIS-to-ACIS能力よりも17dB以上拡張
  • 非常に短いレイテンシ:100ps (標準値)
  • 低い付加的ランダム・ジッタ
  • 小型の8mm×13mm BGAパッケージにRX ACカップリングコンデンサを内蔵し、フロースルー配線が簡単
  • 独自のピン配置により、パッケージの下に高速信号の配線が可能
  • ピン互換のRetimerを利用可能
  • 単一の2.5V ±5%電源
  • –40℃~+85℃の動作温度範囲
  • 8チャネルのマルチプロトコル・リニア・イコライザーで、最高28Gbpsのインターフェイスをサポート
  • 低消費電力: 93mW/チャネル(標準値)
  • ヒートシンク不要
  • リニア均等化によりリンク・トレーニング、自動ネゴシエーション、FECパススルーをシームレスにサポート
  • チャネルの範囲を、通常のACIS-to-ACIS能力よりも17dB以上拡張
  • 非常に短いレイテンシ:100ps (標準値)
  • 低い付加的ランダム・ジッタ
  • 小型の8mm×13mm BGAパッケージにRX ACカップリングコンデンサを内蔵し、フロースルー配線が簡単
  • 独自のピン配置により、パッケージの下に高速信号の配線が可能
  • ピン互換のRetimerを利用可能
  • 単一の2.5V ±5%電源
  • –40℃~+85℃の動作温度範囲

DS280BR820は非常に消費電力が低く高パフォーマンスの8チャネル・リニア・イコライザーで、マルチレート、マルチプロトコルで最大28Gbpsのインターフェイスをサポートします。バックプレーン、フロントポート、チップ・ツー・チップのアプリケーションにおいて、高速シリアル・リンクの到達範囲を拡張し、堅牢性を強化するために使用されます。

DS280BR820の均等化の直線性から、送信信号の特性が保持され、ホストとリンク・パートナーのASICとが、送信イコライザーの係数を自由にネゴシエーションできるようになります(100G-CR4/KR4)。このリンク・トレーニング・プロトコルへの透過性により、レイテンシへの影響を最小限に抑えながら、システム・レベルの相互運用性を向上できます。各チャネルは独立に動作するため、DS280BR820は個別のレーン・フォワード・エラー訂正(FEC)パススルーをサポートできます。

DS280BR820はパッケージの寸法が小さく、高速信号エスケープが最適化され、Retimerポートフォリオとピン互換なため、高密度のバックプレーン・アプリケーションに理想的です。単純化された均等化制御、低い消費電力、非常に低い付加的ジッタから、100G-SR4/LR4/CR4などのフロントポート・インターフェイスに適しています。8mm x 13mm と占有面積が小さいため、QSFP、SFP、CFP2、CFP4、CDFP など各種の標準フロントポート・コネクタに簡単に収まり、ヒートシンクの必要もありません。

ACカップリング・コンデンサ(RX側)が内蔵されているため、PCB上に外付けのコンデンサが必要ありません。DS280BR820は単一電源で、必要な外部コンポーネントも最小限です。これらの特長により、PCBの配線の複雑性と、部品表(BOM)コストを低減できます。

より到達範囲の長いアプリケーション用には、ピン互換のRetimerデバイスを利用可能です。

DS280BR820 は SMBus 経由、または外付けの EEPROM により構成可能です。単一のEEPROMを、最大16個のデバイスで共有できます。

DS280BR820は非常に消費電力が低く高パフォーマンスの8チャネル・リニア・イコライザーで、マルチレート、マルチプロトコルで最大28Gbpsのインターフェイスをサポートします。バックプレーン、フロントポート、チップ・ツー・チップのアプリケーションにおいて、高速シリアル・リンクの到達範囲を拡張し、堅牢性を強化するために使用されます。

DS280BR820の均等化の直線性から、送信信号の特性が保持され、ホストとリンク・パートナーのASICとが、送信イコライザーの係数を自由にネゴシエーションできるようになります(100G-CR4/KR4)。このリンク・トレーニング・プロトコルへの透過性により、レイテンシへの影響を最小限に抑えながら、システム・レベルの相互運用性を向上できます。各チャネルは独立に動作するため、DS280BR820は個別のレーン・フォワード・エラー訂正(FEC)パススルーをサポートできます。

DS280BR820はパッケージの寸法が小さく、高速信号エスケープが最適化され、Retimerポートフォリオとピン互換なため、高密度のバックプレーン・アプリケーションに理想的です。単純化された均等化制御、低い消費電力、非常に低い付加的ジッタから、100G-SR4/LR4/CR4などのフロントポート・インターフェイスに適しています。8mm x 13mm と占有面積が小さいため、QSFP、SFP、CFP2、CFP4、CDFP など各種の標準フロントポート・コネクタに簡単に収まり、ヒートシンクの必要もありません。

ACカップリング・コンデンサ(RX側)が内蔵されているため、PCB上に外付けのコンデンサが必要ありません。DS280BR820は単一電源で、必要な外部コンポーネントも最小限です。これらの特長により、PCBの配線の複雑性と、部品表(BOM)コストを低減できます。

より到達範囲の長いアプリケーション用には、ピン互換のRetimerデバイスを利用可能です。

DS280BR820 は SMBus 経由、または外付けの EEPROM により構成可能です。単一のEEPROMを、最大16個のデバイスで共有できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

IBIS AMI モデルとデバイスの GUI プロファイルが入手可能です。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS280BR820 低消費電力、28Gbps、8チャネル・リニア・リピータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 8日
アプリケーション・ノート Implementing Pin Compatible Ethernet Redrivers and Retimers PDF | HTML 2024年 10月 28日
アプリケーション・ノート Optimal Implementation of 25G-28G Ethernet Retimers versus Redrivers (Rev. B) PDF | HTML 2023年 5月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) DS280BR810EVM User's Guide (Rev. B) 2019年 9月 3日
その他の技術資料 Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient 2017年 1月 12日
アプリケーション・ノート Understanding EEPROM Programming for 25G and 28G Repeaters and Retimers 2016年 1月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS280BR820EVM — DS280BR820 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール

The DS280BR820EVM allows for easy evaluation of the DS280BR820 28 Gbps  8-channel linear repeater. To use this EVM, supply power (2.5V or 3.3V) via standard banana connectors and high-speed traffic via Huber+Suhner 1x8 MXP connectors. Huber+Suhner cable assemblies are not included.

Through the (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00427 — ***プレースホルダ***

This verified reference design is a signal conditioning solution for front-port QSFP28 supporting two 100GbE ports compatible with 100G-CR4/SR4/LR4, 40G-CR4/SR4/LR4 and 10G SFF-8431 requirements. The design is applicable to optical and passive/active copper cables. It allows for reach extension (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZBL) 135 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ