ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

シングル、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV9061 アクティブ コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ Higher GBW (10MHz), higher slew rate (6.5V/µs), lower power (0.538mA Iq), wider supply (1.8V to 5.5V)

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.3 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 6.5 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.585 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 3 Input bias current (max) (pA) 10 CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.005 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.018 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.018
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.3 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 6.5 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.585 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 3 Input bias current (max) (pA) 10 CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.005 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.018 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.018
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 低オフセット: 5mV (最大値)
  • 低IB: 10pA (最大値)
  • 高い帯域幅: 6.5MHz
  • レール・ツー・レール入出力
  • 単一電源: 2.3V~5.5V
  • シャットダウン: OPAx373
  • 最高125℃での動作
  • サイズ・パッケージ: 5ピンSOT-23、
    6ピンSOT-23、8ピンSOT-23、10ピンVSON

アプリケーション

  • 携帯機器
  • バッテリ駆動のデバイス
  • アクティブ・フィルタ
  • A/Dコンバータの駆動

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 低オフセット: 5mV (最大値)
  • 低IB: 10pA (最大値)
  • 高い帯域幅: 6.5MHz
  • レール・ツー・レール入出力
  • 単一電源: 2.3V~5.5V
  • シャットダウン: OPAx373
  • 最高125℃での動作
  • サイズ・パッケージ: 5ピンSOT-23、
    6ピンSOT-23、8ピンSOT-23、10ピンVSON

アプリケーション

  • 携帯機器
  • バッテリ駆動のデバイス
  • アクティブ・フィルタ
  • A/Dコンバータの駆動

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA373およびOPA374ファミリは、低消費電力、低コストで非常に優れた帯域幅(6.5MHz)とスルー・レート(5V/µs)を持つオペアンプです。入力範囲はレールよりも200mV上まで対応し、出力範囲はレールから25mV以内です。速度/電力比と、小さなサイズから、携帯およびバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。

OPA373ファミリはシャットダウン・モードを備えています。ロジック制御により、アンプを通常の動作からスタンバイに切り替えることができ、この状態での消費電流は1µA未満です。

OPA373およびOPA374ファミリのオペアンプは、2.7V~5.5Vの単一またはデュアル電源での使用が規定されており、2.3V~5.5Vで動作します。すべてのモデルは、-40℃ ~ 125℃での動作が規定されています。

OPA373およびOPA374ファミリは、低消費電力、低コストで非常に優れた帯域幅(6.5MHz)とスルー・レート(5V/µs)を持つオペアンプです。入力範囲はレールよりも200mV上まで対応し、出力範囲はレールから25mV以内です。速度/電力比と、小さなサイズから、携帯およびバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。

OPA373ファミリはシャットダウン・モードを備えています。ロジック制御により、アンプを通常の動作からスタンバイに切り替えることができ、この状態での消費電流は1µA未満です。

OPA373およびOPA374ファミリのオペアンプは、2.7V~5.5Vの単一またはデュアル電源での使用が規定されており、2.3V~5.5Vで動作します。すべてのモデルは、-40℃ ~ 125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx373、OPAx374 6.5MHz、585µA、レール・ツー・レール入出力 CMOSオペアンプ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 11月 2日
回路設計 単一電源、差動入力、差動出力 AC アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 24日
アプリケーション・ノート Differentiator Circuit (Rev. C) 2021年 8月 12日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers 2021年 4月 29日
回路設計 微分器回路 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) 2019年 6月 8日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
技術記事 Protect your BLDC motor drive with cycle-by-cycle current limit control – part 2 PDF | HTML 2016年 1月 28日
アプリケーション・ノート OPA373, OPA2373, OPA374, OPA2374, OPA4374 EMI Immunity Performance (Rev. A) 2012年 11月 2日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

BOOSTXL-DRV8320H — DRV8320H 3 相スマート ゲート ドライバ (ハードウェア インターフェイス) の評価基板

BOOSTXL-DRV8320H 評価基板 (EVM) は、DRV8320H ゲートドライバと CSD88399Q5DC デュアルパッケージ MOSFET をベースとする、15A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能が搭載されており、この EVM はセンサレス BLDC アルゴリズムに最適です。  この EVM は、3.3V MCU 電源向けの外部降圧レギュレータと、外部電流シャントアンプを搭載しています。  (...)
ユーザー ガイド: PDF
最新英語版 (Rev.B): PDF
評価ボード

BOOSTXL-DRV8320S — DRV8320S 3 相スマート ゲート ドライバ (SPI インターフェイス) の評価基板

BOOSTXL-DRV8320S 評価基板 (EVM) は、DRV8320S ゲートドライバと CSD88399Q5DC デュアルパッケージ MOSFET をベースとする、15A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能が搭載されており、この EVM はセンサレス BLDC アルゴリズムに最適です。  この EVM は、3.3V MCU 電源向けの外部降圧レギュレータと、外部電流シャントアンプを搭載しています。  (...)
ユーザー ガイド: PDF
最新英語版 (Rev.B): PDF
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

OPA374 PSpice Model (Rev. A)

SBOC032A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA374 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOC104B.TSC (103 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA374 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOC210B.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

SBOA256 TINA-TI Reference Design

SBOMAU5.ZIP (12 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060028 — 微分器回路

この積分回路は、回路の時定数とアンプの帯域幅に基づいた周波数範囲にわたって入力信号の導関数を出力します。入力信号は反転入力に印加されるため、出力は入力信号の極性に対して反転されます。理想的な微分回路は本質的に不安定であり、安定のため入力抵抗、帰還コンデンサ、またはその両方を追加する必要があります。安定のために必要な部品によって、微分器の機能を実行する帯域幅が制限されます。
設計ツール

CIRCUIT060065 — 単一電源差動入力差動出力交流(AC)アンプ回路

この回路は 2 個のオペアンプを使用して、単一電源で動作する、差動入力、差動出力のディスクリート アンプを 1 個形成しています。この回路は、差動入力信号を差動出力信号に変換します。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
設計ツール

SBOC497 Simulation for Differentiator Circuit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00472 — バルク コンデンサの静電容量を 30% 低減する 230V/250W Hi-η センサレス ブラシレス DC モーター ドライブのリファレンス デザイン

TIDA-00472 は、センサレス矩形波制御方式を使用して、調理器用フードなどで使用されている、最大定格 250W 以下のブラシレス DC(BLDC)モーターを駆動するディスクリート IGBT ベースの 3 相インバータのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、DC バス電圧のリップル補償のためにソフトウェア実装を行い、DC バス コンデンサの要件を 30% 低減するとともに、全体的な BOM(部品表)コストを削減します。サイクルごとの過電流保護機能により、大きな電流スパイクから電力段を保護します。また、このボードは周囲温度 65°C まで動作可能です。  (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian