TIDA-00476

高効率の多用途パワー コンバータ、エネルギー ストレージ / DC ホーム ソリューション向け

TIDA-00476

設計ファイル

概要

TIDA-00476 は、単一の DC/DC 電力段で構成されており、同期降圧コンバータまたは同期昇圧コンバータとして動作できます。これにより、DC 電源とエネルギー貯蔵システムの間で双方向の電力フローが可能になります。同期降圧モードで動作する場合、このシステムは MPPT 制御の DC/DC コンバータ として機能し、太陽電池パネルまたは DC 電源からバッテリを充電することができます。同じ電力段を同期整流昇圧として動作させ、鉛酸バッテリなどのエネルギー ストレージ システムから定電流と定電圧の制限 (CC/CV) を構成可能で、DC 負荷を駆動することができます。この電力段は MSP430 マイクロコントローラによってデジタル制御 されており、MPPT、バッテリ充電プロファイリング、および負荷用 DC 電力変換に必要なアルゴリズムを用いて、電力段を制御する 閉ループ制御 を実装しています。

特長
  • 同期降圧バッテリ充電器および同期昇圧 CC/CV コンバータの両方として動作する、単一の双方向電力段。
  • エネルギーを蓄える充電器として 95% の高効率、また負荷に電力を供給する CC/CV コンバータとして 90% の効率を実現。
  • 摂動観測 (P&O) 方式に基づく MPPT 追従アルゴリズム。
  • 過電流、過電圧、逆極性接続に対する保護機能を内蔵した、堅牢な電力段。
  • MPPT 方式の鉛蓄電池充電器および、LED 負荷および抵抗負荷を用いた CC/CV コンバータとして、十分に試験と検証済みです。
  • 85 × 50mm のシンプルな PCB フォーム ファクタで、エネルギー貯蔵システム、DCホーム、低電力 UPS システムにおける単段双方向電力変換のニーズに対応するプラットフォームを提供します。
出力電圧オプション TIDA-00476.1 TIDA-00476.2
Vin(最小)(V) 14 10.5
Vin(最大)(V) 44 14.4
Vout (Nom) (V) 14.4 45
Iout(最大)(V) 5 .7
出力電力(W) 72 31.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Boost- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAN2.PDF (1763 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRH21.PDF (332 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRH20.PDF (238 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRH23.ZIP (2347 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAX8.ZIP (926 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH22.PDF (3191 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRH19.PDF (737 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コンバータ

UCC28880非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F51328KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD88539NDデュアル SO-8 封止、28mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

LM5109A8V UVLO 搭載、1A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA170シングル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCBZ5 — TIDA-00476 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00476 高効率の多用途パワー コンバータ、エネルギー ストレージ / DC ホーム ソリューション向け
ダウンロードオプション

TIDCBZ5 TIDA-00476 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/03/29
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00476 高効率の多用途パワー コンバータ、エネルギー ストレージ / DC ホーム ソリューション向け

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbz5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbz5/tidcbz5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBZ5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Highly-Efficient Versatile Bidirectional Power Converter Design Guide 2015/09/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。