ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ハーフ ブリッジ ドライバ

LM5109A

アクティブ

8V UVLO 搭載、1A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM2101 アクティブ 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ Newer device with similar electrical characteristics

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 90 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 14 Peak output current (A) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.025 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 15 Iq (mA) 0.01 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -1 Driver configuration Dual, Independent
Bootstrap supply voltage (max) (V) 90 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 14 Peak output current (A) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.025 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 15 Iq (mA) 0.01 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -1 Driver configuration Dual, Independent
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGT) 8 16 mm² 4 x 4
  • ハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFETを駆動
  • ピーク出力電流1A(1.0Aシンク/1.0Aソース)
  • 独立したTTL互換入力
  • ブートストラップ電源電圧:108V DC
  • 高速伝搬時間(標準30ns)
  • 15nsの立ち上がり/立ち下がり時間で1000pFの負荷を駆動
  • 優れた伝搬遅延マッチング(標準2ns)
  • 電源レールの低電圧誤動作防止
  • 低消費電力
  • ISL6700とピン・コンパチブル
  • 業界標準のSOIC-8および放熱特性の優れたWSON-8パッケージ

アプリケーション

  • 電流供給プッシュプル・コンバータ
  • ハーフ/フルブリッジのパワー・コンバータ
  • ソリッド・ステート・モーター・ドライブ
  • 2スイッチのフォワード・パワー・コンバータ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • ハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFETを駆動
  • ピーク出力電流1A(1.0Aシンク/1.0Aソース)
  • 独立したTTL互換入力
  • ブートストラップ電源電圧:108V DC
  • 高速伝搬時間(標準30ns)
  • 15nsの立ち上がり/立ち下がり時間で1000pFの負荷を駆動
  • 優れた伝搬遅延マッチング(標準2ns)
  • 電源レールの低電圧誤動作防止
  • 低消費電力
  • ISL6700とピン・コンパチブル
  • 業界標準のSOIC-8および放熱特性の優れたWSON-8パッケージ

アプリケーション

  • 電流供給プッシュプル・コンバータ
  • ハーフ/フルブリッジのパワー・コンバータ
  • ソリッド・ステート・モーター・ドライブ
  • 2スイッチのフォワード・パワー・コンバータ

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5109Aは、同期降圧型またはハーフブリッジの構成においてハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFETを駆動するよう設計された、コスト効率の優れた高電圧ゲート・ドライバです。フローティング・ハイサイド・ドライバは、最大90Vのレール電圧で動作できます。各出力は、TTL互換の入力スレッショルドによって独立に制御されます。堅牢なレベル・シフト技術により、消費電力を抑えながら高速で動作し、制御入力ロジックからハイサイド・ゲート・ドライバへのクリーンなレベル遷移を実現します。ローサイドとハイサイド両方の電源レールに低電圧誤動作防止機能が搭載されています。このデバイスは、SOICパッケージ、および熱特性を強化したWSONパッケージで供給されます。

LM5109Aは、同期降圧型またはハーフブリッジの構成においてハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFETを駆動するよう設計された、コスト効率の優れた高電圧ゲート・ドライバです。フローティング・ハイサイド・ドライバは、最大90Vのレール電圧で動作できます。各出力は、TTL互換の入力スレッショルドによって独立に制御されます。堅牢なレベル・シフト技術により、消費電力を抑えながら高速で動作し、制御入力ロジックからハイサイド・ゲート・ドライバへのクリーンなレベル遷移を実現します。ローサイドとハイサイド両方の電源レールに低電圧誤動作防止機能が搭載されています。このデバイスは、SOICパッケージ、および熱特性を強化したWSONパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM5109B アクティブ 8V UVLO 搭載、高いノイズ耐性、1A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ Newer version with the same electrical characteristics
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM2105 アクティブ 5V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ブートストラップ ダイオード内蔵、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ More recent product with an integrated bootstrap diode

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5109A、高電圧、1Aピーク、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 10月 20日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
アプリケーション・ノート Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
アプリケーション・ノート AN-1317 Selection of External Bootstrap Diode for LM510X Devices (Rev. B) 2018年 5月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1299 LM5041 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SNVR521 LM51xx Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハーフ ブリッジ ドライバ
LM25101 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A または 2A または 1A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5100A 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、3A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5100B 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、2A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5100C 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、1A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5101 高電圧、ハイサイドとローサイドに対応、ゲート ドライバ LM5101A 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5101B 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、2A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5101C 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、1A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5102 8V UVLO とプログラマブル遅延機能搭載、2A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5104 8V UVLO と適応型遅延機能搭載、2A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5106 プログラマブル デッド タイム機能搭載、1.2A、1.8A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5107 8V UVLO 搭載、1.4A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5108 イネーブルとインターロック機能搭載、2.6A、110V ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5109A 8V UVLO 搭載、1A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5109B 8V UVLO 搭載、高いノイズ耐性、1A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00476 — 高効率、多用途双方向パワー・コンバータ、エネルギ保存および DC 家庭向けソリューション用

TIDA-00476 is comprised of a single DC-DC power stage, which can work as a synchronous buck converter or a synchronous boost converter, enabling bidirectional power flow between DC power source and energy storage system. Operating in synchronous buck mode, the system works as a MPPT controlled (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (NGT) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ