TIDA-00499

差動アンプと HS ADC を使用した過渡障害/デジタル障害レコーダ AFE のリファレンス デザイン

TIDA-00499

設計ファイル

概要

デジタル障害レコーダ (DFR) が 60/50Hz の周波数使用時に 17/20μs の過渡を検出できるのに対し、過渡レコーダはピークと減衰が 1μs より十分短い期間内に発生する可能性のある外乱をキャプチャできます。このリファレンス デザインは、デジタル障害レコーダへの過渡入力を最大 1MHz で、また過渡レコーダへの過渡入力を最大 25MHz でキャプチャする方法を示します。正と負両方の過渡 (2kV peak 未満) をキャプチャできるほか、アプリケーションのニーズに基づく可変分解能 (12 ビット~ 14 ビット) が使用でき、高速コンバータを駆動する差動アンプの使用を通じて誤差 10% 以内の精度を確保しています。

特長
  • 10MHz ~ 25MHz (1 サイクルあたり 166,000 超のサンプル数) の過渡記録
  • 最大 1MHz の DFR
  • 過渡入力から差動 ADC へのインターフェイスを確立する差動アンプのフロント エンド
  • 測定範囲:250V ~ 2kV peak の入力過渡を、1.2/50μs の速度でキャプチャ
  • 測定感度 (出力電圧範囲の 10% ~ 100%):2kV peak の場合に ±20V (分解能)
  • 測定精度 (入力電圧範囲の 10% ~ 100%):過渡キャプチャの場合、誤差 10% 未満。DFR の場合、誤差 1% 未満
  • IEC61000-4-5 に従ってサージ耐性をテスト済みであり、42Ω インピーダンス使用時に最大 4kV
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAT7A.PDF (5184 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRII9.ZIP (290 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRII8.ZIP (388 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIJ2.ZIP (10109 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBB6.ZIP (4385 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIJ0.ZIP (2806 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIJ1.ZIP (830 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRII7.ZIP (1015 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS8354デュアル、700kSPS、16 ビット、同時サンプリング SAR A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS620802x2mm SON パッケージ封止、可変 Vout、1.2A 高効率、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS725412 ビット、1MSPS、デュアル、同時サンプリング、差動 SAR ADC

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC3421クワッドチャネル、12 ビット、25MSPS、A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA322シングル、5.5V、20MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、65mA の出力電流、オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC34414 チャネル、14 ビット、25MSPS AD コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS7854デュアル、差動入力、1MSPS、14 ビット、同時サンプリング、SAR ADC

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4531超低消費電力の 0.25mA、RRO、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4521超低消費電力、レール ツー レール出力、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

LM4140イネーブル ピン採用、0.1%、3ppm/℃、高精度、マイクロパワー、低ドロップアウト、シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド AFE Using High-Speed ADC and Differential Amp for Digital Fault Recorder or TWFL (Rev. A) 2016/10/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。