LM4140
- High Initial Accuracy: 0.1%
- Ultra-Low Noise
- Low Temperature Coefficient: 3 ppm/°C (A Grade)
- Low Voltage Operation: 1.8V
- Low Dropout Voltage: 20 mV (Typical) at 1mA
- Supply Current: 230 µA (Typical), ≤ 1 µA Disable Mode
- Enable Pin
- Output Voltage Options: 1.024 V, 1.25 V, 2.048 V, 2.5 V, and 4.096 V
- Custom Voltages From 0.5 V to 4.5 V
- Temperature Range: 0°C to 70°C
The LM4140 series of precision references are designed to combine high accuracy, low drift, and noise with low power dissipation in a small package.
The LM4140 is the industrys first reference with output voltage options lower than the bandgap voltage.
The key to the advance performance of the LM4140 is the use of EEPROM registers and CMOS DACs for temperature coefficient curvature correction and trimming of the output voltage accuracy of the device during the final production testing.
The major advantage of this method is the much higher resolution available with DACs than is available economically with most methods used by other bandgap references.
The low input and dropout voltage, low supply current, and output drive capability of the LM4140 makes this product an ideal choice for battery powered and portable applications.
The LM4140 is available in three grades (A, B, C) with 0.1% initial accuracy and 3, 6, and 10 ppm/°C temperature coefficients. For even lower temperature coefficients, contact Texas Instruments.
The device performance is specified over the temperature range 0°C to 70°C, and is available in compact 8-pin package.
For other output voltage options from 0.5 V to 4.5 V, contact Texas Instruments.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM4140 High Precision Low Noise Low Dropout Voltage Reference データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2016年 9月 16日 | ||
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 | ||||
| 技術記事 | Find the 'Goldilocks' voltage reference for your application | PDF | HTML | 2016年 9月 2日 | |||
| その他の技術資料 | How to Select the Right Voltage Reference (Rev. A) | 2015年 6月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1559 Practical RTD Interface Solutions (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1852 Designing With pH Electrodes (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Application Note 1559 Practical RTD Interface Solutions (jp) | 2007年 10月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 機械装置の振動解析性能の向上 | 英語版 | 2006年 7月 7日 | |||
| ホワイト・ペーパー | A precision interface for a Resistance Temperature Detector (RTD) | 2004年 12月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DDC2256AEVM — DDC2256A 256 チャネル、電流入力 A/D コンバータの評価基板
DDC2256AEVM 評価基板 (EVM) は、256 チャネル電流入力型 24 ビット A/D コンバータ (ADC) である DDC2256A の評価キットです。この評価基板キットは DUT ボードとキャプチャ ボードで構成されており、2 個の DDC2256A デバイス、デバイス通信/構成用 FPGA、36MB の一時データ ストレージ用メモリ、PC 接続用の USB インターフェイスが搭載されています。この評価基板 (EVM) は、必要なすべての制御信号とオンボードの電力生成機能を搭載しているため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。最後に、評価システムには、Microsoft® (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-00499 — 差動アンプと HS ADC を使用した過渡障害/デジタル障害レコーダ AFE のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点