TPS62080
- DCS-Controlアーキテクチャにより高速の過渡レギュレーションを実現
- スヌーズ・モードでの非常に低い静止電流: 6.5µA
- 入力電圧範囲: 2.3V~6V
- 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
- パワーセーブ・モードによる軽負荷時の効率向上
- 出力放電機能
- 短絡保護
- パワー・グッド出力
- サーマル・シャットダウン
- 2mm×2mmの8ピンWSONパッケージで供給
アプリケーション
- バッテリ駆動の携帯機器
- ポイント・オブ・ロード・レギュレータ
- システム電源レールの電圧変換
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS6208xデバイスは、高周波数の同期整流降圧型コンバータのファミリです。入力電圧範囲が2.3V~6Vで、一般的なバッテリ・テクノロジをサポートします。または、このデバイスを低電圧のシステム電源レールとしても使用できます。
TPS6208xは、広い出力電流範囲にわたって高効率の降圧型変換を行うことに特化しています。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高効率が維持されます。非常に小さい負荷から無負荷電流時まで高い効率を維持するために、静止電流の非常に低いスヌーズ・モードが実装されています。この機能はMODEピンによって有効化され、バッテリ駆動アプリケーションの稼働時間を延ばし、スタンバイ電流を最低レベルに維持することで、低いスタンバイ電流を目標としたグリーン・エネルギーの基準を満たしています。
システム電源レールの要件に対応するため、内部のループ補償によって100µFを超える外部出力コンデンサを幅広い選択肢から選ぶことができます。 DCS-Controlアーキテクチャにより、優れた負荷過渡性能と出力電圧レギュレーション精度を実現しています。このデバイスは、2mm×2mmのサーマル・パッド付きWSONパッケージで供給されます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62080EVM-641 — 1.2 A、高効率降圧コンバータ評価モジュール
The TPS62080EVM-641 is an evaluation module (EVM) for TPS62080. 1.2-A, High-Efficiency, Step-Down Converter. The TPS6208x focuses on high-efficiency, step-down conversion over a wide output current range. At medium-to-heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters PFM or (...)
TPS62080 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TIDA-00499 — 差動アンプと HS ADC を使用した過渡障害/デジタル障害レコーダ AFE のリファレンス デザイン
TIDM-MINI-DC — データ コンセントレータ、リファレンス デザイン、小型 AMI ネットワーク用、インフラストラクチャ コストを削減
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。