TIDA-00580

車載認定取得済み 16 ビット ロータリー直交デコーダのリファレンス デザイン

TIDA-00580

設計ファイル

概要

人は多くの状況でタッチスクリーンよりノブを使用することを好みます。  マイコンへの必要な端子を最小限に抑えながら、ロータリー直交エンコーダの回転方向と距離を監視することができます。

特長

 

• 任意のロータリー直交エンコーダで動作
• 過電圧許容入力により、幅広い入力電圧範囲に対応できます。
•電圧変換により、2V から 5V へのロジック出力が可能
• オープン ドレイン割り込み出力により、変化が生じたときに MCU に通知
•低消費電力スタンバイ動作                                                • マイコンの動作時間を解放

•任意のロータリー直交エンコーダで動作

• 過電圧許容入力により、幅広い入力電圧範囲に対応

• 電圧変換により、2V から 5V へのロジック出力が可能

• オープン ドレイン割り込み出力により、変化が生じたときに MCU に通知

• 低消費電力スタンバイ動作

• マイコンの動作時間を解放

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAQ6.PDF (329 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDUAA8.PDF (1873 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHC0.PDF (313 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHB9.PDF (197 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHC2.ZIP (3864 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB02.ZIP (343 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHC1.ZIP (360 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHB7.PDF (233 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRHB8.PDF (59 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04-Q1車載、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9539-Q1車載、割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 3.6V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC1G374-Q1車載カタログ、3 ステート出力、シングル D タイプ フリップ フロップ

データシート: PDF
電圧レベル シフタ

SN74LV1T34単一電源、バッファ ロジック レベル シフタ (イネーブルなし)

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LV1T04単一電源、インバータ ゲート ロジック レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G17-Q1車載、シュミット トリガ入力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF
カウンタ

SN74LV393A-Q1車載カタログ、デュアル、4 ビット バイナリ カウンタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Discrete Automotive Rotary Quadrature Decoder With I2C Interface Design Guide 2015/07/10
* 設計ガイド TIDA-00580 Test Results 2015/09/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。